전력
전력 산업 개요
전력 가용성과 접근성은 매일 거의 매 순간 대부분의 개인의 일상 생활에 영향을 미치기 때문에 신뢰할 수 있는 에너지 생산 및 분배는 현대 생활에 매우 중요해졌습니다. 글로벌 전자화가 계속 증가함에 따라 일관되고 신뢰할 수 있는 전력이 점점 더 중요해질 것입니다.
Boyd Corporation은 전반적인 애플리케이션의 신뢰성, 성능 및 수명을 보장하기 위해 개발된 발전 및 에너지 변환을 위한 솔루션 및 복잡한 시스템을 설계 및 제조한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 터빈과 엔진에서 그리드 시스템 및 배터리 스토리지에 이르기까지 Boyd의 열, 밀봉 및 보호 솔루션은 이러한 응용 프로그램을 최고 효율로 실행하는 고품질의 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
Boyd는 보다 효율적인 에너지의 생산 및 저장을 지원하는 것 외에도 글로벌 발자국을 양심적으로 유지하고 있으며, 회사 내 환경 인식을 지원하고 청정 에너지원을 장려하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
Boyd Corporation은 전반적인 애플리케이션의 신뢰성, 성능 및 수명을 보장하기 위해 개발된 발전 및 에너지 변환을 위한 솔루션 및 복잡한 시스템을 설계 및 제조한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 터빈과 엔진에서 그리드 시스템 및 배터리 스토리지에 이르기까지 Boyd의 열, 밀봉 및 보호 솔루션은 이러한 응용 프로그램을 최고 효율로 실행하는 고품질의 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
Boyd는 보다 효율적인 에너지의 생산 및 저장을 지원하는 것 외에도 글로벌 발자국을 양심적으로 유지하고 있으며, 회사 내 환경 인식을 지원하고 청정 에너지원을 장려하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
전력 산업을 위한 밀봉 및 보호 솔루션
Boyd Corporation은 응용 분야 및 재료 과학에 대한 광범위한 지식을 통해 고객 과제를 파악하고 해결하는 데 경험이 있습니다. 적절한 씰과 보호를 통해 제조업체는 발전 및 저장 시스템에서 민감한 전자 장치가 열악한 환경을 견딜 수 있도록 합니다. Boyd의 소재 전문 지식과 광범위한 밀봉 제품 및 사용 가능한 인증을 통해 고객에게 고성능 애플리케이션을 위한 최적의 밀봉 솔루션을 제공합니다.
밀봉 솔루션에는 업계에서 가장 광범위한 O-링 카탈로그, 맞춤형 개스킷, 압출 플라스틱 및 먼지 및 물 침투 및 기타 환경 위험으로부터 섬세하고 중요한 전자 장치를 밀봉하는 성형 고무가 포함됩니다. 이러한 솔루션은 수리 및 유지 보수가 어렵고 비용이 많이 드는 지역에서 종종 발생하는 발전 장비가 안전하게 유지되도록 합니다.
Boyd 보호 솔루션에는 EMI/RFI 차폐 및 흡수, 그래픽 오버레이 및 NVH 보호 기능이 포함되며, 이 모든 보호 솔루션에는 적절한 서비스 지침을 위한 시스템 정보 라벨의 손상으로부터 장비와 사용자를 보호하고, 내부 및 외부 전자기 간섭 및 교차 토크를 제거하고, 내부 기계적 마모 및 외부 환경 소음 공해를 최소화하기 위한 음향 및 진동 감쇠가 포함됩니다. 다이 캐스트 인클로저 및 기타 보호 재료는 종종 Boyd 밀봉 및 열 솔루션과 통합되어 완벽한 시스템 보호 및 개선을 통해 더 낮은 착륙 비용으로 더 나은 성능을 보장합니다.
밀봉 솔루션에는 업계에서 가장 광범위한 O-링 카탈로그, 맞춤형 개스킷, 압출 플라스틱 및 먼지 및 물 침투 및 기타 환경 위험으로부터 섬세하고 중요한 전자 장치를 밀봉하는 성형 고무가 포함됩니다. 이러한 솔루션은 수리 및 유지 보수가 어렵고 비용이 많이 드는 지역에서 종종 발생하는 발전 장비가 안전하게 유지되도록 합니다.
Boyd 보호 솔루션에는 EMI/RFI 차폐 및 흡수, 그래픽 오버레이 및 NVH 보호 기능이 포함되며, 이 모든 보호 솔루션에는 적절한 서비스 지침을 위한 시스템 정보 라벨의 손상으로부터 장비와 사용자를 보호하고, 내부 및 외부 전자기 간섭 및 교차 토크를 제거하고, 내부 기계적 마모 및 외부 환경 소음 공해를 최소화하기 위한 음향 및 진동 감쇠가 포함됩니다. 다이 캐스트 인클로저 및 기타 보호 재료는 종종 Boyd 밀봉 및 열 솔루션과 통합되어 완벽한 시스템 보호 및 개선을 통해 더 낮은 착륙 비용으로 더 나은 성능을 보장합니다.
전력 산업을 위한 열 관리 솔루션
에너지와 전력에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 전력 밀도도 증가하고 있으며, 이에 따라 애플리케이션을 최고 성능으로 유지하기 위해 더욱 강력한 냉각이 필요하게 되었습니다. Boyd Corporation의 열 사업부는 발전 장비, 인버터 및 컨버터 및 배터리 시스템에 대해 보다 우수하고 신뢰할 수 있는 열 관리를 제공하기 위해 지속적으로 혁신을 거듭하고 있습니다.
Aavid의 고도로 엔지니어링된 맞춤형 솔루션은 발전 및 변환 시장에서 기술 발전을 지속적으로 가능하게 합니다. 최적화된 열 기술을 활용하는 통합 솔루션과 시스템에는 액체 냉각 시스템, 2상 냉각 어셈블리 및 보다 전통적인 공기 냉각 및 자연 대류 솔루션이 포함됩니다. Aavid 엔지니어링 팀은 애플리케이션, 환경 및 요구 사항에 따라 가장 최적화된 솔루션을 개발하여 장치가 견고하고 신뢰할 수 있으며 최고 효율로 작동하도록 보장합니다.
Aavid의 고도로 엔지니어링된 맞춤형 솔루션은 발전 및 변환 시장에서 기술 발전을 지속적으로 가능하게 합니다. 최적화된 열 기술을 활용하는 통합 솔루션과 시스템에는 액체 냉각 시스템, 2상 냉각 어셈블리 및 보다 전통적인 공기 냉각 및 자연 대류 솔루션이 포함됩니다. Aavid 엔지니어링 팀은 애플리케이션, 환경 및 요구 사항에 따라 가장 최적화된 솔루션을 개발하여 장치가 견고하고 신뢰할 수 있으며 최고 효율로 작동하도록 보장합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!