로봇 자동화
대형 장비
장치 모니터링 및 테스트
자동화
시설 및 운영 응용 프로그램
장식 이미지
대형 장비

대형 장비

오링
액체 냉각
향상된 디스플레이 아이콘
공기 냉각
전기 아이콘
절연 및 차폐
테이프 및 접착 아이콘
본딩 및 접착제
hvac 시스템
장치 모니터링 및 테스트

장치 모니터링 및 테스트

오링
공기 냉각
테이프 및 접착 아이콘
2상 냉각
전기 아이콘
차폐 및 절연
열 인터페이스 재료 아이콘
환경 씰링 및 보호
테스트 설정
자동화

자동화

오링
액체 냉각
액체 냉각판
공기 냉각
열 인터페이스 재료 아이콘
절연 및 차폐
테이프 및 접착 아이콘
환경 씰링 및 보호
충전기의 휴대 전화
시설 및 운영 응용 프로그램

시설 및 운영 응용 프로그램

오링
액체 냉각
테이프 및 접착 아이콘
정보 및 라벨링
전기 아이콘
절연 및 차폐
열 인터페이스 재료 아이콘
환경 씰링 및 보호
휴대 전화의 회로 기판
기술 혁신은 생산을 유지하고 개선하기 위해 더욱 복잡하고 "스마트한" 솔루션이 요구됨에 따라 산업 및 제조 산업을 크게 변화시켰습니다. 전자는 재생 에너지로 인프라에 전력을 공급하는 방식부터 스마트 자동화를 통한 프로세스 혁신, 화학 제품에 최적화된 조명과 온도를 유지하는 방법 등 산업 생산의 거의 모든 측면에 침투해 왔습니다. 가공, 제조, 식품 생산 및 포장. 이전에는 수동 프로세스가 전자화되고 있지만, 기존의 전자 장치는 더 스마트하고 신뢰할 수 있으며 수명이 길어지고 있습니다. 이는 밀봉, 보호 및 열 관리가 개선되기 위해 많은 부분에서 발생합니다. 밀봉, 보호 및 열을 위한 Boyd 솔루션은 성능과 신뢰성을 개선하고, 조명 및 온도를 조절하며, 장치 및 제품을 수거로부터 밀봉하고, 열악한 환경에서 전자 장치를 보호하는 데 도움이 됩니다.

산업용 드라이브 및 제어 시스템

표준 재순환 칠러

액체 냉판 솔루션 산업 의료 재생 가능

전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각

공정 장비 및 유체 전달 시스템

Boyd는 고품질 엔지니어링 재료 구성 요소 및 열 관리 솔루션을 통해 엄격하게 제어되는 화학, 식품, 식수 및 제약 공정을 지원합니다. 재료는 과도한 열이나 공격적인 세제 하에서도 이동하는 물질에 저항해야합니다. Boyd는 스위치 캐비닛 씰, 고압 배송을 위한 직물 강화 라인 또는 음료 분배 시스템을 포함하여 식품 안전 실리콘 튜브을 제조하는 동시에 소규모 배치에서 대규모 생산 실행에 이르기까지 엄격한 순도 표준을 충족합니다. SOLIMIDE® 폼 열 재킷 또는 등온 퍼니스 라이너와 같은 열 관리는 민감한 작동 및 중요한 화학 반응을 위해 주변 또는 용광로 온도 프로파일로부터 라인을 절연하여 유체 라인 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

산업용 실링 솔루션

냉장, 공조 및 화학 처리 시스템은 산업 공정에 매우 중요하며 효율적이고 효과적으로 작동하기 위해 적절한 밀봉 솔루션에 의존합니다. Boyd의 광범위한 밀봉 솔루션 포트폴리오는 폼 테이프, 에어 덕트 및 배플부터 표준 및 맞춤형 O 링, 열악한 환경을 견딜 수 있는 맞춤형 성형 호스 및 고온 개스킷에 이르기까지 다양합니다. 솔루션은 각 어플리케이션에 대해 매우 정밀한 형상으로 변환되어 조립 시간을 줄이면서 최적화된 밀봉을 보장하고 비용을 절감합니다.

산업용 열 관리 솔루션

산업용 열 관리 솔루션

2단계 냉각 비디오

많은 산업 공정에서는 광범위한 HVAC 시스템, 화학 또는 식품 가공을 위한 조절 온도 제어, LED 또는 LED 디스플레이와 같은 전자 장치를 냉각하여 수명과 신뢰성을 연장하는 등 정밀한 온도 제어가 필요합니다.

Boyd Corporation은 공기 냉각, 액체 냉각 시스템, 2상 냉각 어셈블리를 포함한 매우 정밀하고 신뢰할 수 있는 열 관리 시스템의 설계 및 제조 업계를 이끌고 있습니다. Boyd는 고도로 최적화된 기존 냉각 방법과 최첨단 냉각 기술을 모두 활용하여 응용 분야에 가장 적합하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 개발할 수 있는 고급 통합 솔루션으로 유명합니다.

극한의 온도 열 파이프, 극저온 열 파이프 또는 이더스말 로 라이너와 같은 기술은 극저온 온도 제어 또는 일관되고 균일한 온도 분포가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 태양광 인버터용 천연 대류 방열판에서 완벽한 시설 냉각을 위한 고성능 송풍기 및 열교환기에 이르기까지 Boyd는 수십 년의 경험과 고급 R&D를 통해 모든 요구 사항에 이상적인 냉각 솔루션을 개발합니다.

산업 보호 솔루션

산업 시스템은 일상 생활을 지원하는 인프라에 필수적입니다. 이러한 시스템을 보호하는 것은 신뢰성을 유지하고 고가의 장비의 긴 수명을 보장하는 열쇠입니다. 적절한 보호는 또한 근로자와 최종 사용 소비자 모두에게 안전과 편안함을 보장합니다. Boyd의 광범위한 보호 솔루션에는 소음, 진동 및 가혹함 감쇠 및 흡수, EMI/RFI 차폐 및 흡수, 공기 필터, 전기 및 단열재, 화면 보호 및 필름 또는 버튼 및 키패드 커버와 같은 사용자 인터페이스 보호가 포함됩니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!