보이드의 의료 솔루션
의료 개요
Boyd는 의료 설계 및 제조 파트너가 될 수 있는 역량이 잘 갖추어져 있습니다. 수십 년간의 의료 전문 지식과 광범위한 설계 및 엔지니어링 지원을 통해 당사팀은 제품 설계를 최적화하고 업계 표준을 초과하며 제품 품질을 개선할 수 있도록 지원합니다. Boyd는 3개 대륙의 ISO 13485 인증 시설, 100~100K에 이르는 클린룸, 멸균 절차 로 제조 요구를 충족할 수 있습니다. 다양한 글로벌 설계 및 제작 기능을 통해 Boyd는 공급망을 통합하고 착륙 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다.
의료용 소재 솔루션 설계
의료 기기의 장기적인 작동, 오염 물질이 없는 진단 장치 또는 상처로부터 유해한 박테리아를 밀봉하는 등 환자와 간병인의 건강과 안전에 중요한 역할을 합니다. Boyd는 기술 IVD 제품부터 고급 상처 치료, 위생 응용 프로그램 및 환자 모니터링에 이르기까지 의료 업계에서 광범위한 경험을 가진 혁신적인 정밀 변환기입니다. 당사의 완전 통합된 정밀 변환 의료 기능은 미국, 유럽 및 아시아의 ISO 13485 및 FDA 인증 시설과 다각적으로 다각적으로 제공되어 거의 모든 의료 기기 또는 일회용 의료 기기에 대한 경쟁력 있는 밀봉 솔루션을 제공합니다. 의료용 접착제가 일회용 일회용 일회용이든, USP VI 표준을 충족하는 동급 최강의 표준 또는 맞춤형 의료 등급 O-링 및 씰이 필요한 의료 기기이든, 환자 모니터링 또는 약물 전달을 위한 다중 적층, 엄격한 허용 오차 의료 웨어러블등 Boyd Corporation은 완벽한 의료 솔루션 제공업체입니다.
계속 발전하는 의료 기기 및 테스트 장비에서 민감한 센서와 부품을 보호하는 능력은 제품 신뢰성과 정확성에 더욱 중요해졌으며 환자와 의료 전문가의 보호와 안전은 계속 중요해지고 있습니다. Boyd Corporation은 고급 상처 치료, 의료 용 일회용, 의료 용 웨어러블 및 장치를 위한 보호 솔루션 전문가입니다. 당사의 숙련된 엔지니어링 및 제조 팀은 유연한 필름, 의료 테이프 및 스틱 대 스킨 접착제, 폼, 하이드로겔, 환자 치료 및 사용을 위한 직조 및 부직포 재료와 같은 최고 품질의 엔지니어링 재료를 활용하는 고성능 제품 설계를 지원할 수 있습니다. 또한 의료용 웨어러블, 의료 기기 및 테스트 장비에 고급 디스플레이, 광범위한 라벨링 옵션, 키패드 및 버튼 커버를 위한 완전 통합 형 밀봉 및 보호 솔루션을 제공합니다. Boyd의 세계적 수준의 정밀 변환 및 클린룸 시설은 의료 응용 분야에 대한 청결 기준 및 허용 오차 제어를 능가하면서 광범위한 보호 솔루션을 제조, 조립, 키트 및 패키지화합니다.
의료 열 관리 솔루션
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!