농업 및 건설업

농업 및 건설 산업 개요

우리는 점점 더 디지털 시대에 살고 있지만, 농업과 건설은 문명의 중추와 글로벌 상업의 기초남아있다. 개인 온실과 소규모 지역 농장에서 상업 농업 및 목장 운영에 이르기까지 농업 산업은 증가하는 세계 인구를 유지하기 위해 식품, 섬유, 약용 식물 등을 제공합니다. 한편, 건설회사, 하청업체, 근로자는 사람들을 안전하고 편안하며 연결하기 위해 필요한 대피소와 인프라를 제공합니다.


Boyd Corporation은 생산성을 높이고 안전성과 성공을 높이는 장치, 차량 및 기계류에 대한 견고한 밀봉, 보호 및 열 관리 솔루션을 제공함으로써 농업 및 건설을 지원합니다.


통합된 경량 솔루션은 장비와 모터를 더 길고, 보다 안정적으로 효율적으로 작동시키고, 고급 캐빈에서 작업자를 안전하고 편안하게 유지하며, 고효율 생산을 위해 첨단 전자 장치를 개선하는 데 도움이 됩니다. Boyd의 글로벌 공급망, 우수한 기술 통합 및 엔지니어링 및 현지 고객 지원 팀을 통해 총 착륙 비용을 최소화하면서 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

농업 및 건설 밀봉 솔루션

건설 및 농업 장비는 극한의 환경 조건에 노출됩니다. 트랙터, 스키드 스티어링, 소형 및 소형, 유틸리티 차량 및 중장비용 캐빈에는 요소에 대한 노출을 견딜 수 있는 견고한 밀봉 부품이 필요합니다. 압출 된 씰은 날씨, 먼지, 모래 및 곤충으로부터 객실 문과 창문을 보호합니다. 성형 호스와 에어 배플이 있는 공기 관리 시스템은 장거리 교대 시 엔진과 운전자를 시원하고 편안하게 유지합니다.


농업 및 건설 장비 제조업체는 제품에 더 많은 기술을 통합하고 있으며, 이는 고성능 캐빈에 터치 스크린 또는 카메라 센서용 광학적으로 명확한 접착제 및 개스킷, UV 저항 씰과 같은 구성 요소가 필요하다는 것을 의미합니다. 및 윈도우 어셈블리, 다기능 레버 부츠, 버튼 및 키 패드 커버를 추가하여 장비 기능을 제공합니다.


Boyd의 광범위한 압출 폴리머 및 성형 고무 제품 포트폴리오는 장비 제조업체가 고급 캐빈 시스템을 밀봉하고 운영자를 장시간 편안하게 유지하기 위한 응집력 있는 솔루션을 설계하고 제조하는 데 도움이 됩니다. 여러 기능을 단일 부품에 통합할 수 있는 당사의 기능을 통해 조립 비용 절감, 신뢰성 및 경량 솔루션, 현장에서 장비 유지 보수가 용이합니다.

농업 및 건설 보호 솔루션

농업 및 건설 운영자는 장비 선실에서 오랜 시간을 보내며 충격, 진동, 소음, 비행 파편 및 태양 눈부심을 받습니다. 운전자는 소음 및 진동 흡수 기능, 강력한 창문, 눈부심 보호 기능, 편안한 좌석 및 제어 시스템을 갖춘 장비의 혜택을 객실 내 장시간 사용할 수 있습니다.


내부 캐빈 제어 시스템에 인체공학적 금형을 제공하는 당사의 기능은 운전자의 피로를 방지하는 데 도움이 됩니다. Boyd의 고무 성형 그로밋과 진동 아솔레이터는 라이딩을 원활하게 하고 객실 편의성을 향상시킵니다. Boyd의 진흙 플랩과 휠 웰 커버로 기내 먼지와 파편을 멀리하십시오. 당사의 개조된 보호 필름은 눈부심을 최소화하여 긴 화창한 날에 이상적입니다.


장비 OEM이 기본 기내 필수품을 넘어서면서 Boyd는 향상된 운전자 경험을 위한 솔루션을 지원합니다. 기내 냉각기용 단열, 스피커용 어쿠스틱 메쉬, 성형 컵 홀더 와 같은 편안함과 고급 솔루션을 제공합니다.

농업 및 건설 열 솔루션

농업 및 건설 장비는 위성 위치 지정 시스템, 통신 시스템, 센서 어레이용 온보드 프로세싱, 시스템 최적화 전자 장치 등과 같은 더 많은 기술 기능과 전자 장치를 통합하고 있습니다. 센서, 전자 장치 및 고급 운전자 인터페이스 디스플레이는 시원하게 유지될 때 가장 효율적이고 성능이 좋습니다.


Boyd Corporation의 Aavid, 열 사업부는 농업 및 건설 산업에 완벽한 많은 경량 냉각 기술을 개척하고 정제했으며, 소비자 가전, 모바일 분야에서 깊은 경험을 쌓은 혁신 전자, 항공 우주 및 방위 산업.


Aavid의 캡슐화된 흑연 열 분산기, 히트 파이프 어셈블리 또는 증기 챔버 어셈블리는 수십 년 동안 신뢰할 수 있는 고성능의 수십 년을 작은 경량 볼륨으로 결합하는 이상적인 패시브 냉각 기술입니다. 경량 솔루션으로 고성능 전자 제품을 구현함으로써 장비 제조업체는 유지보수 요구 사항이나 무게를 증가시키지 않고도 더 많은 기능을 통합하여 연료 효율및 장비 가동 시간을 개선할 수 있습니다.


당사의 엔지니어링 팀은 특히 전기 기계용 견인력 제어 전력 인버터 또는 배터리 팩과 같은 고밀도 열 부하를 위한 통합 액체 냉판 또는 액체 냉각 섀시에 대한 DFM 관행에 정통합니다. Aavid의 장비 전문 지식을 활용하여 배터리 구동 장비의 범위를 확장하거나 ICE 또는 하이브리드 장비의 연료 효율을 높일 수 있습니다.


제조업체가 장비를 보다 효율적이고 환경 친화적으로 유지함에 따라 일부 업체는 전기 구동 열차와 시스템으로 전환하고 있습니다. e모빌리티 산업에 대한 당사의 전문 지식과 차량 전기화에 대한 당사의 역량에 대해 자세히 알아보려면 e모빌리티 마켓 페이지를 방문하십시오.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!