자동차

자동차 산업 개요

자동차 산업은 지속적으로 성능을 향상하면서 연료 효율을 높이고 비용 효율적인 솔루션으로 탁월한 승객 편의성과 승객 안전성을 제공합니다. 자동차 제조업체는 성능, 경량감, 사용자 경험을 향상하기 위해 지속적으로 혁신하며 자동차에 신기술을 통합합니다. 따라서 극한 환경에서도 운전자와 승객을 보호하고 단열재와 첨단 안전 시스템을 사용해 보호성을 강화하며 효과적인 HVAC 및 인포테인먼트 시스템으로 편안함을 실현할 고성능 솔루션을 절대적으로 필요로 합니다.


Boyd Corporation은 자동차 씰링, 보호, 열 관련 솔루션 부문에서 세계적인 수준의 설계, 테스트, 제조를 책임지는 파트너입니다. 당사는 자동차 업계의 엄격한 요구 사항을 충족하는 고성능 솔루션을 저비용으로 개발합니다. Boyd는 ISO9001 및 IATF16949 인증을 받은 시설에서 작업하는 풍부한 경험을 갖춘 설계팀과 제조팀을 통해 단일 구성 요소에 다양한 기능을 통합한 복합 어셈블리를 제작하여 어셈블리 시간, 어셈블리 복잡성, 전체 비용을 줄이면서도 자동차 요구 사양을 능가하는 제품을 창출합니다.

자동차 씰링 솔루션

자동차는 다양한 환경 조건에서 사용됩니다. 민감한 부품과 승객을 안전하고 쾌적하게 보호하려면 개스킷, 고무 압출, 다층 본딩 및 접착 시스템과 같은 밀봉 솔루션이 자동차에 필요합니다. Boyd는 전문성에 힘입어 자동차 산업을 위한 까다로운 고성능 씰링 제품 및 어셈블리 분야의 이상적인 파트너가 되었습니다. 당사 엔지니어링팀은 고객의 성능 요구 사항과 원하는 성능에 필요한 자동차 특정 원자재에 대한 환경적 노출 조건을 이해하기 위해 함께 작업합니다. 또한 우리 제조팀의 대량 정밀 변환 및 복합 소재 통합 기술로 우수한 씰링 솔루션을 생산하고 있습니다. 복잡한 형상, 복합 소재, 강화 엘라스토머 압출 성형 또는 통합 오버 몰드 솔루션을 갖춘 첨단 개스킷 등 필요 조건이 그 무엇이든 Boyd는 극한 자동차 환경을 씰링하는 까다로운 응용 조건을 실현하는 데 도움을 드립니다. 오염 물질과 미립자의 영향을 받지 않아야 하는 민감한 응용 작업 중이십니까? Boyd는 100 - 100K 등급 인증을 받은 클린룸 환경에서 첨단 씰링 솔루션을 제작하는 클린룸 제조 분야 선두 주자입니다.

자동차 보호 솔루션

차량은 긴 수명을 보장하기 위해 여러 수준의 보호가 필요합니다. 온보드 구성 요소는 비, 눈, 모래, 소금, 충격 및 진동과 같은 가혹한 도로 조건에서 보호가 필요합니다. 운전자와 승객은 엔진 열, NVH(소음, 진동 및 가혹함) 및 BSR(버즈, 삐걱거리는 소리 및 딸랑이)으로부터 보호해야 합니다. 보호 필름 및 접착 시스템은 운송 중에 새로운 표면을 안전하고 긁지 않고 유지하고 마찰이 많으며 표면을 더 오래 지속합니다.


Boyd는 수 십년 간 자동차 OEM 및 Tier를 위한 다양한 보호 솔루션을 제조해왔습니다. 배송 및 조립 과정에서 흠집 없는 표면을 유지하기 위해 정전기 방지 필름과 같은 보호 솔루션을 생산하고, 실내 인테리어를 오래 유지할 수 있는 견고한 바닥 매트 및 자동차 인테리어의 BSR을 줄이는 내마모성 보호 개스킷에 사용되는 정밀 변환 UHMW 필름을 생산합니다 .

자동차 열 관리 솔루션

자동차에는 사용자 인터페이스, 차내 컨디셔닝 시스템, 실내 조명 간에 다양한 열 관리 기술을 통합합니다. Boyd Corporation의 열 부문 사업부인 Aavid는 광범위한 열 관리 솔루션 포트폴리오와 엔지니어링 및 제조 전문성을 갖추고 종합적인 냉각 솔루션의 개발 및 생산을 지원합니다. 캡슐화된 그래파이트 또는 증기 챔버와 같은 로우 프로파일 수동 열 분산 옵션에서부터 통합 공냉 또는 수냉 다이캐스팅 인클로저는 물론 고성능 블로어, 팬, 열교환기에 이르기까지 Aavid는 대량 제품 생산을 위한 프로토타입 단계에서 적합한 기술을 사용해 최적의 솔루션을 설계, 제조, 테스트하도록 돕습니다.


고속 정밀 변환 제조 능력을 통해 차량 전체에 다이컷 열 관리 솔루션을 제공합니다. Boyd 엔지니어링팀은 가스 탱크 또는 배기 시스템에 부착된 정밀 변환 열 차폐에서부터 다층 열 전도성 접착제 및 자동차 전자 제품 및 LED 조명용 테이프에 이르기까지, 자동차 응용 분야에 적합한 열 관리 재료를 선택하도록 지원합니다. 이제 생산 비용을 낮게 유지하면서 어셈블리 및 성능 요건에 최적화된 맞춤형 설계 솔루션DFM(제조 설계)을 실현하십시오.


차량 전기화에는 혁명이 있습니다. 더 많은 차량이 첨단 전자 시스템, 인공 지능 및 기계 학습을 통합하고 있습니다. 하이브리드, 전기 및 자율 주행 차량을 위한 Boyd 솔루션에 대한 자세한 내용은 모빌리티 페이지를 참조하십시오.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!