환경 씰링 및 보호

충격, 소음, 진동 및 가혹함(NVH), 버즈, 삐걱거리는 소리 및 딸랑이(BSR), 유체 침투 또는 미립자 노출로부터 보호하는 Boyd의 환경 씰 및 솔루션으로 제품을 보호하십시오. 환경 씰과 보호는 마모를 제한하고 부품 경험을 차단하여 제품의 신뢰성과 수명을 향상시킵니다.

환경 밀봉 및 보호로 제품 수명 연장

환경 씰 및 보호 솔루션은 까다로운 환경 조건을 안정적으로 견딜 수 있도록 보장하여 제품 수명을 연장할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 먼지 및 액체 침투로부터 보호하고, 중요한 구성 요소의 긁힘, 마모 또는 침식을 줄이며, 충격, 소음, 진동 및 불쾌감(NVH)의 영향을 완화합니다. BOYD의 환경 밀봉 솔루션은 민감한 장비에 먼지, 액체 및 파편이 들어가지 않도록 하고, 공기 흐름을 관리 또는 지시하고, 액체를 전환 및 운송하고, 기계적 또는 음향 에너지를 흡수하고, 요소 및 소비자 사용 환경으로부터 표면을 밀봉합니다.

궁금한 점이 있습니까?

광범위한 재료 과학 지식

Boyd의 제조 서비스에는 사출 성형, 압축 성형, 트랜스퍼 성형, 진공 성형, 성형 또는 멀티샷 오버 몰딩, 스탬핑, 다이 커팅 및 로터리 컨버팅과 같은 공정이 포함됩니다. 우리는 이러한 제조 기술을 혼합하고 광범위한 재료 과학 지식을 활용하여 복잡한 침투 보호, NVH, 표면 보호 및 기타 환경 밀봉 솔루션을 생산합니다. 당사의 공정 전문 지식은 혁신적이고 비용 효율적인 툴링과 빠른 시장 출시를 통해 모양, 치수 및 성능 요구 사항을 충족하는 구성 요소를 만듭니다. 또한 색상과 질감을 일치시켜 제품이 일관된 디자인과 브랜드 규정을 준수하도록 하는 동시에 까다로운 밀봉 및 사용 요구 사항을 계속 충족할 수 있도록 할 수 있습니다.

공기 흐름 관리 566x300 1

액체 및 공기 흐름 관리

까다로운 환경 조건으로부터 전환, 밀봉 또는 보호하거나 내부 흐름을 관리하는 제품으로 액체 흐름을 제어 또는 방지합니다.

인클로저 및 섀시 566x300 1

인클로저 및 섀시

인클로저와 섀시는 단일 보호 환경에서 먼지와 이물질로부터 복잡한 시스템을 보호합니다. 인클로저는 와이어 패스스루, 밀봉 유지보수 도어, 액세스 포인트 또는 기타 필수 구성 요소와 같은 여러 기능을 통합하여 조립, 작동 및 유지보수를 간소화할 수 있습니다.

재질 보기 NVH 566x300 1 DIN

충격, 소음, 진동 및 가혹함

Boyd 방진기, 댐퍼 및 쿠션을 위한 재료, 제조 공정 및 형상을 결합하여 NVH 및 충격의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. Boyd 통해 설계자는 NVH 및 충격 문제를 해결하는 대신 최종 제품의 기능을 개선하는 데 집중할 수 있습니다.

NVH

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!