보호

Boyd는 전자 장치 및 발전 장치에서 생성되고 방출되는 에너지의 효율적인 관리를 도와드리며, 이를 통해 장기적으로 안정적인 성능과 기기의 안전이 제공되도록 지원합니다. 물리적 이동, 전력 변환 및 전달, 장치 및 구성 요소 간의작용, 온도 및 자외선 복사와 같은 외부 환경 등은 장치 내외부에 에너지를생성하는데, 이러한 에너지는 안정적인 성능을 방해하고 기기의 노화를 가속화하며 작동 속도와 효율성을 저해합니다. 그 결과, 장치의 수명은 단축되고 소비자는 좌절을 경험하게 되는 것입니다.

Boyd Corporation의 보호 전문 기술은 전자기, 빛, 전기, 열, 소리 및 기계 에너지를 포함한 다양한 형태를 아우릅니다. 첨단 기술을 보유한 당사 엔지니어들은비효율적이거나 잘못 관리된 에너지의 영향을 연구하고 잠재적인 솔루션을 시뮬레이션하며, 이러한 부정적인 에너지의 영향을 완화하는 구성 요소의 설계를 지원합니다. 당사의 보호 솔루션은 일반적으로 전자기 간섭(EMI), 음파, 열 및 물리적 움직임을 확산시키거나 흡수, 전송 또는 절연할 뿐만 아니라, 시각적인 효과를 위해 빛 에너지를 구부리거나 반사합니다. Boyd의 가장 보편적인 보호 솔루션에는 EMI 차폐, 광학적 투명 접착제, 차광 필름, EMI 흡수기, 전기 절연체, 방음 장치, 단열재, 히트 스프레더, 음향 필터링, 진동 흡수 및 기계적 감쇠 등이 있습니다.

Boyd는 효율적인 보호 솔루션을 설계하여 장치 고장으로 인한 불편과 마모 등을 최소화하며, 제품 수명 개선과 효율성 제고를 통해 귀사가 고객들께 최고의 만족을 드릴 수 있도록 지원합니다.