정보 및 라벨링 솔루션

포괄적인 라벨, 그래픽 오버레이 및 배지 솔루션으로 제품 식별 및 추적을 개선하고 사용, 서비스 및 안전 지침을 통합합니다.

정보 및 라벨링 솔루션

브랜드 라벨링 nbsp;성분 식별 및 추적 nbsp;사용 및 안전 정보

일관된 이미지 관리 및 정보 라벨링은 브랜드에 대한 지속적인 인상을 불러일으키며 최종 고객이 제품을 식별하고 상호 작용하는 방식을 만듭니다.

배지, 제품 데칼 및 명판은 브랜드를 정의하고 방어할 뿐만 아니라 회사 이미지의 노출을 넓히는 데 도움이 됩니다. 명확하고 오래 지속되는 배지와 데칼을 사용하면 제품을 경쟁업체와 시각적으로 차별화할 수 있습니다.

시스템 정보 라벨, 그래픽 오버레이 및 압력에 민감한 라벨은 기술자, 운영자 및 고객과 같이 제품을 사용하거나 서비스를 제공하는 모든 사람에게 지침 및/또는 안전 경고를 전달하는 데 사용됩니다.

이러한 라벨과 오버레이는 UL 및 기타 산업별 요구 사항을 충족하기 위해 유전체 단열재가 필요한 영역에서 종종 설계됩니다. Boyd는 UL 94 화염 정격 솔루션으로 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 장기 그래픽 오버레이 및 전기 절연 성능을 위해 박막 플라스틱에 혁신적인 제조 방법론과 팬톤 색상 일치를 통합합니다. 로트 전 대표는 브랜딩, 주요 정보 통신 및 전기 절연을 단일 고품질의 신뢰할 수 있는 솔루션으로 결합하여 구성 요소의 복잡성을 줄이는 데 도움을 줍니다. 그 결과 공급망의 복잡성이 감소하고 총 최저 착륙 비용으로 브랜드 관리 및 소비자 안전이 향상됩니다.


브랜드 라벨링

정밀하게 일치하는 돔 형 로고, 브랜드 정적 집착 및 금속 명판으로 의도 한 브랜드 정체성에 대한 명확한 진술을하십시오. 적절한 브랜드 라벨링을 통해 제품 전반에 걸쳐 회사의 목소리와 이미지를 일관되게 유지하세요. Boyd는 장기적이고 엄격한 브랜딩 규정 준수를 위해 맞춤형 컬러 매치 인쇄 및 내구성있는 제품 표시를 통해 오래 지속되는 소비자 인상을 만들 수 있도록 도와줍니다.


  • 브랜드 정적 집착
  • 돔 형 로고
  • 금속 플레이트 및 라벨


부품 파악 및 추적

부품 식별 및 추적을 통해 공정 관리 및 품질 보증을 개선합니다. 식별 레이블, 순차적 직렬화 및 케이블 및 호스 랩을 통해 구성 요소 및 배치를 식별, 구성 및 추적할 수 있습니다.


  • 케이블 랩 라벨링
  • 부품 마킹 및 라벨
  • 순차 적재화


용도 및 안전 정보

사용자 지정 라벨, 오버레이, 표시기 및 디퓨저를 통해 사용자에게 제품의 적절한 사용, 안전 정보, 상태 및 서비스 지침에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

전자 장치에는 다양한 케이블, 저장 장치, 입력 전원 및 연결을 수용하기 위한 여러 개구부와 포트가 있습니다. 입력/출력 오버레이를 통해 각 포트와 해당 기능에 대해 소비자에게 지시합니다. 특히 서버 팜이나 고성능 컴퓨터와 같은 복잡한 시스템에서 잘못된 케이블 삽입으로 인해 포트가 손상되지 않도록 포트를 보호합니다.

최종 소비자에게 입력/출력 오버레이가 있는 어떤 기능을 위해 설계된 개구부와 포트가 있는지 알 수 있습니다.

B2B 엔터프라이즈 전자 제품의 네트워크 컨버전스는 신뢰할 수 있고 최대의 효율성 성능을 보장하기 위해 정기적이고 지속적인 유지 보수가 필요한 중앙 위치에 많은 고성능 장치를 통합합니다. 이러한 장치를 부적절한 서비스로부터 보호하고 오래 지속되고 상세한 서비스 및 유지 보수 지침으로 유지 보수 기술자의 안전을 최적화하십시오. 시스템 정보 라벨은 필요에 따라 장치 기술자 관리 및 교육을 위해 이러한 전자 장치 내부에 인쇄및 설치됩니다.

특정 기능 및 환경 노출 사양을 통해 장치를 설계하고 보증합니다. 최종 소비자는 제품의 사용 방식과 제품의 성능을 지속적으로 한계를 뛰어넘으며, 이는 항상 제공되는 보증 프로그램과 일치하지는 않습니다. Boyd의 Tamper 명백한 라벨 및 수분 표시기는 보증 청구 규정 준수를 관리하고 방어하는 데 도움을 주어 궁극적으로 허용 되는 보증 클레임 및 요금을 줄입니다. 변조 증거 및 보안 라벨은 또한 컴슈머를 손상되었거나 안전하지 않은 상품으로부터 보호할 수 있습니다. 변조 가시적인 라벨 및 지표로 최종 소비자 제품 보증을 보호하고 방어합니다.


온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931