절연 및 차폐

고객 및 민감 부품 보호

절연 및 차폐

방음재    단역 및 차폐    전기 전열   EMI/RFI 절연 및 단열

절연 및 차폐 솔루션은 극한 온도, 과도한 음향 에너지, 제어되지 않는 전기, 전자기 간섭(EMI), 무선주파수 간섭(RFI)으로부터 사용자와 민감한 부품을 보호합니다. 절연 및 차폐 솔루션은 사용자 안전성, 채택 및 복잡한 시스템의 안정성과 효율성을 향상합니다. Boyd Corporation은 다양한 유형과 재료면에서 음향, 극한 더위와 추위, 전기, EMI/RFI를 보호하고 관리하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.

방음

많은 제품이 정상적인 작동 조건에서 원치 않는 소음, 진동, 거친 소리(NVH)를 생성합니다. 지나친 소음은 제품의 우수성, 안전성, 전반적인 장점을 손상할 수 있습니다. 음향을 개선하려면 설계 단계 초기에 참여해 설계팀이 최적의 음향 솔루션을 통합할 수 있게 하는 것이 좋습니다. 이것이 불가능하다면, 기존 설계 조정 부품을 분석 및 추천하고 음향 절연을 추가하여 사용자 제품의 음파 전달을 완화할 수 있습니다. 음향 솔루션은 과도한 공진 동작을 줄이거나 사용자에게 도달하기 전에 잡음을 차단 또는 흡수하고 다른 영역에 전달되기 전에 잡음 출처를 격리해 진동을 약화할 수 있습니다. Boyd Corporation은 광범위한 응용 분야에서 다양한 요건을 충족하는 음향 솔루션을 설계 및 제작하는 데 도움을 드립니다.




단열 및 차폐

제조업체가 제품의 힘과 성능을 지속적으로 개선하면서 열도 더 많이 발생시킵니다. 이러한 폐열은 중요한 시스템 및 소비자와 관련하여 제품의 안전과 효율성에 저해가 될 수 있습니다.

열 차폐 및 단열은 재료 선택, 형상, 조립면에서 많은 옵션을 제공합니다. Boyd 전문가는 업계 최고의 정밀 제작 기능을 활용해 응용 분야에 필요한 완벽한 절연 및 차폐 솔루션을 제작하고 다양한 자재의 성능 장점을 설치가 용이한 단일 기기에 결합하는 솔루션을 설계하기 위해 고객과 긴밀히 협력합니다.

또한 Boyd Corporation은 제작 외에도 고성능, 오픈셀 폴리이미드 폼인 SOLIMIDE® Foams를 제조합니다. 당사의 SOLIMIDE® Foams 제품군은 가볍고 내구성이 뛰어나며 독성이 없고 FAR25.856 내화 요건을 능가하며 열 및 음향 절연 특성이 우수합니다. SOLIMIDE® Foams는 항공기, 우주선, 열차, 선박 및 기타 응용 분야에서 다양한 온도 및 환경 요건을 충족하기 위해 7가지 유형으로 제공합니다.




전기 전열

전자기기는 소형의 제한된 공간에서 높은 전압과 전류를 취급하는 기기를 사용하므로 갈수록 강력하고 복잡해집니다. 이렇게 복잡한 제품은 엄청난 내부 에너지를 생성합니다. 즉, 스파크 전압과 화재를 예방하기 위해 전기적인 보호가 필요합니다. 이는 사용자를 위험에 빠뜨릴 수도 있고 제품에 손상을 가하며 안정적인 제품 수명을 단축하기 때문입니다. 전기 절연체는 전기 장벽 또는 방패 역할을 하며 응용 요건에 따라 다양한 재료와 폼 팩터로 제공됩니다. Boyd는 제품을 보호할 수 있는 적합한 소재 선택을 도우며 UL 인증 및 테스트 과정을 대비한 정확한 전기 절연 솔루션을 생산하는 세계적 수준의 정밀 제작 전문가입니다.




EMI/RFI 관리

와이어 또는 케이블과 같은 전도성 표면에 노출된 전자기파는 이러한 와이어 내에서 예기치 않은 전류를 생성합니다. 이런 전자기 간섭(EMI) 또는 무선주파수 간섭(RFI)은 기존 전류를 변경하고 전기 장치의 정상 작동을 방해합니다. 전자 기기 접합부와 개구부에서 제어되지 않은 에너지 파동이 기기에 출입할 수 있어 성능이 불규칙하게 됩니다.

Boyd 엔지니어링팀은 고객이 제품에 적합한 EMI 차폐 재료와 형상을 선택하고 전반적인 제품 성능을 향상시키는 데 기여해왔습니다. EMI 차폐 엔클로저 또는 도어 개스킷의 경우 적절한 압축력 메트릭으로 최적의 차폐 솔루션을 설계하여 제품의 장기간 차폐 및 씰링 성능을 최적화할 수 있습니다.


온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931