항공기 단열재

SOLIMIDE® 폴리이미드 폼은 미국 정부 기관인 NASA와 함께 아폴로 우주선을 위해 개발되었으며, 이후 다양한 항공기 단열재로서 다양한 응용 분야 전반에 걸쳐 대부분 주요 상업용 항공기 제조사를 포함한 수십 개의 세계적인 OEM에서 사용되었습니다. 경량의 내화성 오픈 셀 폼은 우수한 자립형 단열 및 방음 기능을 제공하고 폭넓은 온도 범위에서 효과적이며 FAR25.856, BMS 8-300 및 AIMS 04-14-004 등의 다양한 업계 및 OEM 사양을 충족합니다. 최첨단 항공기 단열 기술은 승객 안전을 개선하고, 연료 효율성을 향상하고, 항공기 가용성을 늘리고, 방음 효과가 우수하면서도 보다 손쉽게 설치하고 관리할 수 있게 합니다. 이러한 성능 향상으로 인해 항공기 OEM, 여객 및 화물 항공사의 총소유비용을 절감하는 효과가 있으며, 유지보수, 수리 비용 및 정밀 검사 서비스 공급업체 관련 비용을 절감합니다.


SOLIMIDE® 제품에 관한 자세한 정보는 SOLIMIDE® 페이지e에서 확인하실 수 있습니다.

연락처                 라인카드 다운로드                 브로셔 다운로드

기술 문서 다운로드


솔루션

  • 탁월한 방열, 방음 특성
  • 경량, 무독성
  • FAR 25.856(a) 내화성 충족
  • 포름알데이히드가 없어 가스 증발 적음
  • 화염에 노출 시 거의 연기가 나지 않음
  • 열 및 압력 성형 가능
  • 극저온에서도 유연성 유지
  • 미생물 성장 방지
  • 공기에 입자를 방출하지 않음
  • 방수 및 습기 흡수 방지
  • 형태 무결성을 유지하는 내구성
  • 후크 및 루프를 부착하여 간편하게 설치 및 수리
  • 유리 섬유와 같은 경쟁 제품 대비 발전한 수명과 내구성
  • 화염 장벽
  • 독특한 과제를 위한 맞춤형 솔루션

재료

  • SOLIMIDE® 폴리아미드 폼 제품군에는 HT-340, AC-550, AC-550H, CC-306, TA-301AC-530이 포함됩니다. 이 제품들은 다른 무게와 최적의 사용 온도 범위를 제공하므로 각 제품의 최종 사용 분야에 적합한 고유 솔루션을 제공합니다. 당사의 제품에 관한 자세한 정보가 필요하시면 당사의 SOLIMIDE® 페이지를 방문하시기 바랍니다.

시장 응용 제품:

  • 개방 기포 폼은 비행기 동체 단열재, 갤리(조리실), 도어, 천장, 베이, 튜브, 개스킷, OBIGGS(기내 기체 분리막), NGS(질소 발생기), ECS(환경 제어 시스템) 및 특수 우주 및 방위 애플리케이션에 이상적인 제품입니다.

시장

항공우주