LectroShield 전기 절연

전자제품은 사용자에게 전기 스파크를 퍼트 리고 작동 신뢰성에 결합을 만들 수 있습니다. Lectroshield 전기 절연 제품은 구부릴 수 있고 인쇄가능한 절연벽 또는 절연판 기증을 갖추어 신뢰할 수 있고 안전한 성능을 보장합니다.

LectroShield 전기 절연

제품 정보 주요 분야 관련 제품

복잡한 전자제품은 전기 발화 가능성이 있는 여러 에너지원에서 막대한 내부 에너지를 생성하고 신뢰성과 사용자 안전에 위험을 초래합니다. Boyd의 LectroShield Electrical Insulation과 같은 전기 절연 제품은 전기 기술자와 고객이 신뢰할 수 있는 성능을 보장하는 전기 절연벽 또는 절연판 기능을 합니다.

Boyd의 LectroShield 전기 절연 재품은 열악한 환경에서 우수한 절연 내력으로 높은 전기 에너지 수준을 관리하도록 설계했습니다. 이 절연 제품은 고전력 및 내부식성이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. Lectroshield 절연 제품은 전기 장비 수명 연장과 조기 전기 장애 감소에 도움을 줍니다.

LectroShield는 폴리카보네이트 또는 프로필렌 필름으로 제공됩니다. 이러한 재료 옵션은 고온에서도 높은 수준의 전기적, 화학적, 기계적 무결성을 보유합니다. 폴리카보네이트 또는 프로필렌 필름 옵션 모두 UL 94등급이며 RoHS를 준수합니다.

일부 전기 절연 제품은 힌지 플라스틱 재질로 제작하므로 끊어짐이나 균열없이 반복적으로 구부리거나 접을 수 있습니다. Lectroshield는 전기 절연 및 브랜딩 또는 서비스 교육 솔루션으로 다목적 인쇄할 수 있습니다.