폴리메트릭 필름 전자 차폐

폴리메트릭 전자 차폐로 신뢰성 있는 안전 전기 성능 보장

폴리메트릭 필름 전자 차폐

제품 정보 주요 분야 관련 제품

전자 기기는 높은 내부 에너지를 발생해 스파크를 만들 가능성이 있으며 사용자에게 해를 입히거나 민감한 고가 부품을 손상시키기도 합니다. Boyd 폴리머 필름과 같은 전기 절연은 보호 장벽 역할을 하여 안전하고 신뢰성 있는 제품 성능을 보장합니다.

Boyd의 폴리메트릭 필름 전기 절연체는 열악한 환경에서도 우수한 전기 강도를 가지고 있어 높은 전기 부하 문제를 보호합니다. 전기 절연 저항이 높은 전기 절연체는 전기 장비의 수명을 연장하고 전기 고장을 줄입니다. 폴리머 필름은 전기 절연을 유지하면서도 경량화와 소형화가 필요한 제품에 이상적인 로우 프로파일의 유연한 솔루션입니다.

Boyd는 폴리머 필름을 폴리이미드, 폴리아미드 필름, 폴리아미드 종이, 폴리에스테르 필름으로 제공합니다(당사 LectroShield 제품군에는 폴리프로필렌 및 ​​폴리 카보네이트 소재 옵션도 있습니다). 이러한 재료 옵션은 고온에서도 높은 수준의 전기적, 화학적, 기계적 무결성을 보유합니다. 당사 폴리머 필름은 UL 94등급이며 RoHS를 준수합니다.

  • 우수한 절연 내력
  • 조기 전기 고장 감소
  • 전기 장치 수명 연장에 기여
  • 높은 수준의 전기적, 화학적, 기계적 무결성
  • 내구성이 강하고 까다로운 환경에서도 신뢰 가능
  • 초고온 저항력
  • UL 94 등급
  • RoHS 준수