SOLIMIDE® 폼

SOLIMIDE ®는 미국 정부 기관인 NASA와 함께 아폴로 우주선 프로그램을 위해 개발한 것입니다. 이 소재는 개발 이후 혁신을 거듭해왔으며, 최근에는 새 버전 Densified SOLIMIDE ® 폼이 출시됐습니다.

Boyd Corporation의 SOLIMIDE® Foams 제품군은 경량, 열 및 음향 특성을 갖춘 고성능 폴리이미드 폼, 구조의 개방형 셀입니다. 항공기, 우주선, 철도차량, 선박 및 기타 응용 분야에 사용되는 제품 라인은 다양한 온도 및 환경 요구를 수용할 수 있는 7가지 변형을 제공합니다.

FAR 25.856 사양을 넘어서는 내화성 외에 가벼운 특성을 지닌 이 단열 폼은 무독성이며, 열 성형과 압력 성형이 가능하고 극저온에서도 유연하고 안정적입니다. 화염에 노출되었을 때 거의 연기가 나지 않으며, 가스 증발이 낮고 포름알데히드가 없으며, 탁월한 방열, 방음 특성, 가수 분해 안정성이 탁월하며 미생물 성장을 지원하지 않습니다.

연락처        SOLIMIDE다운로드® 브로셔 &nbsp        nbsp;   다운로드 [SOLIMIDE® 데이터 시트

 

제품군 옵션

제품 유형

밀도
lb/ft3(kg/m3)

최대 연속 사용 온도
°F(°C)

소음 감소 계수

열 전도성
W/mK

제품 사용 분야

데이터 시트

AC-550H

0.50 (8.0)

400 (200)

N/A

0.043

국방 탱크, 미사일, 어뢰

다운로드

AC-550

0.44 (7.0)

400 (200)

0.75

0.046

토목, 상업용 & 국방 항공기 및 우주선

다운로드

TA-301

0.40 (6.4)

400 (200)

0.7

0.046

철도, 태양전지, HVAC, 덕트

다운로드

CC-306

0.50 (8.0)

400 (200)

0.75

0.046

잠수함, 해군 함정, 철도

노이즈 제어

다운로드

HT-340

0.40 (6.4)

575 (300)

0.7

0.046

고온 덕트, 태양 전지, 철도, LNG 파이프라인

다운로드

AC-530

0.34 (5.4)

400 (200)

0.7

0.049

토목, 상업용 & 국방 항공기 및 우주선

다운로드

고밀도 SOLIMIDE®

0.6 - 4.0 (9.6 - 64) 이상

575 (300)

N/A

0.032

전자기기, 항공 전자기기, 의료 전자기기, 인포테인먼트, 텔레매틱스

다운로드



AC-550H
SOLIMIDE ® AC-550H 폴리이미드 폼은 항공기 및 항공우주 시장에서 내화성, 무독성 및 무연이 중대한 요건인 제품에 사용되는 경량의 비발포 방열 폼 및 방음 폼 절연재입니다. AC-550H에는 포름알데히드가 없으며 습한 조건과 온도 순환 후 뛰어난 장기 안정성을 보여줍니다. AC-550 폼, AC-550H 폼은 밀도가 더 높으므로 더 뛰어난 단열 효과를 제공합니다.

AC-550
SOLIMIDE ® AC-550 폴리이미드 폼은 항공기 및 항공 우주 시장에서 항공기 및 항공우주 시장에서 내화성, 무독성 및 무연이 중대한 요건인 제품에 사용되는 경량의 비발포 방열 폼 및 방음 폼 절연재입니다. AC-550 제품은 포름알데히드가 없으며 습한 조건과 온도 순환 후 뛰어난 장기 안정성을 보여줍니다.

TA-301
SOLIMIDE ® TA-301 폴리이미드 폼은 경량의 비 가연성, 방열 및 방음 폼 단열재로 해양, 상업 및 산업 시장에서 사용됩니다. 적용 분야는 다양하며 선박용 선체 보드, 상업용 HVAC 덕트 라이너, 철도 차량용 단열재 및 극저온 응용 분야의 팽창 및 수축 조인트가 포함됩니다. TA-301은 다양한 형태와과 크기로 절단한 후 표면을 가공하거나 코팅할 수 있습니다.

CC-306
SOLIMIDE ® CC-306 폴리이미드 개방 기포 폼은 잠수함 선체 및 기타 해양 선박에서 경량과 불연성의 특성을 지닌 섬유가 포함되지 않은 방열 및 방음 폼 단열재로 활용됩니다. CC-306 제품은 다양한 형태와과 크기로 절단한 후 표면을 가공하거나 코팅할 수 있습니다.

HT-340
SOLIMIDE ® HT-340 폴리이미드 폼은 상업 및 산업 시장에서 경량의 불연성 방열 및 방음 폼 절연재로 사용됩니다. 또한 항공우주 분야에서 내열성이 필요한 부분에서도 사용됩니다. HT-340 제품은 포름알데히드가 없으며 습기가있는 조건과 온도 순환 후 우수한 장기 안정성을 보여줍니다.

AC-530
SOLIMIDE ® AC-530 폴리이미드 폼은 항공기, 항공우주 및 산업 시장에서 내화성과 무독성이 중대한 요건인 부분에서 경량의 불연성 방열 및 방음 폼 절연재로 사용됩니다. 이 제품은 포름알데히드가 없으며 습기가 있는 조건과 온도 순환 후 우수한 장기 안정성을 보여줍니다.

고밀도 SOLIMIDE®
자체 개발한 제조 프로세스를 통해 SOLIMIDE® 폴리이미드 개방 기포 폼 단열재는 원하는 밀도와 두께로 고밀도화하여 작은 공간에서의 열 관리로 진동 감쇠 효과를 제공합니다. 이 신제품은 2016년에 출시되었으며 기존 SOLIMIDE ® 제품군의 확장판으로 의료 기기, 우주 항공 전자기기 및 기내 엔터테인먼트 시스템, 산업용 소형 튜빙 시스템 및 자동차 엔진 분야에 이상적인 제품입니다. 이 제품은 내화성, 무독성, 흡음, 저중량, 오랜 제품 수명 등의 기존 특성도 계속 유지합니다. 고밀도 SOLIMIDE®는 성형, 열 확산 레이어 추가 또는 전도성 재료 라미네이팅을 통해 추가로 맞춤 제작할 수 있습니다. 이러한 맞춤 제작 전의에 연속 사용 작동 온도 범위는 -200°C ~ +300°C입니다. 초기 응용 분야에는 환자 안전을 위해 열을 차폐하는 의료 지팡이 기기의 터치 온도 제어, 자동차 엔진 터보 섹션의 단열판 등이 있습니다.

2017년, 고밀도 SOLIMIDE®는 제품 혁신 및 성공적인 고객 채택 기회를 제공한 제품으로 Golden Mousetrap Award를 수상했습니다.

시장 적용 분야

항공우주
-300°F(-196°C)부터 최대 +575°F(+300°C)까지 탄력성과 회복성을 유지할 수 있는 SOLIMIDE ® 폼은 항공기 및 기타 우주 분야의 경량 단열재로 이상적입니다. 우주선 및 비행기 동체 조립부품으로 높은 평가를 받는 포름알데히드가 없는 이 개방 기포 폼 제품은 가스 방출량도 최소화하여 화재 발생 시 사실상 독성 가스나 연기를 거의 배출하지 않습니다.

SOLIMIDE® 폼은 초대형 발사체 프로그램의 페이로드 페어링(payload fairing) 방음재로 사용됩니다. 수 년간에 걸쳐 여러 번 발사되는 극한 상황에서도 엄청난 진동 부하를 계속 견뎌내고 있습니다. 다른 중대한 응용 분야로는 통신위성 루버의 단열에서부터 국제 우주 정거장, 화성 탐사선 및 기타 NASA 우주선의 민감한 부품 및 기구의 내화성 쿠션에 이르기까지 다양한 범위를 아우릅니다.

SOLIMIDE® 항공기 단열재 폼은 항공기 산업의 엄격한 요건을 충족하는 데 이상적인 제품입니다. 항공우주 및 항공 산업 인증 제품을 확인해 보십시오. 전통적인 단열재에 비해 중량을 줄였고, 핸들링/설치 특성을 향상하고, 향상된 성능 내구성을 제공하여 운영 비용과 전체 사용 수명주기 비용을 절감합니다. 또한, 이 폼 제품들은 FAA 연소성 규칙 FAR 25.856(BMS8-300 및 AIMS 04-14-004 등의 OEM 사양까지도) 규칙을 준수합니다. 화염 환경에서 SOLIMIDE® 폼은 최소한의 연기와 독성 가스만 배출하므로 일반적인 항공기 요건을 충족하고 초과합니다. 일반적인 운영 환경에서 사실상 가스 배출이 거의 없습니다. 이 개방 기포 폼 제품은 개인용, 상업용 및 군용 항공기에 널리 사용됩니다.

SOLIMIDE® 폼은 Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Hughes Helicopter 및 Sikorsky Helicopter를 비롯한 다수의 항공기 제조사가 지정 제품으로 채택하고 있습니다. 보편적으로 지정된 제품에는 AC-550, HT-340, TA-301AC-530 등이 있습니다.

기기
기기 디자인팀은 제품 성능을 향상하고 조립 비용을 줄이기 위해 SOLIMIDE® 폴리이미드 폼을 기기 단열재로 사용합니다. 이 제품의 광범위한 온도 커버리지 범위(-196°C~300°C / -321°F~575°F) 덕분에 설치가 용이하고 실사용 내구성을 통해 생산성이 향상됩니다. 폴리이미드 폼은 비섬유질이므로 호흡성 섬유에는 건강이나 안전에 문제가 없습니다. 일반적으로 지정된 소재는 AC-550 AC-530입니다.

주택 난방
유럽의 한 제조업체는 하루 중 시간에 따라 온도를 조절하는 가정용 난방 기기 벽 내부에 생산 친화적인 고온 단열재가 필요했습니다. SOLIMIDE® 폼은 다루기 쉽고 설치가 용이하면서도 300°C(575°F)의 연속 사용 온도를 관리 할 수 있는 기기 절연 재료를 필요로 하는 이 제조업체의 요건을 충족했습니다 . SOLIMIDE® 폼은 기기 내부에 고정되지 않으므로 가정용 히터는 안전한 외부 표면 온도를 유지하며 균일한 온도를 배분하는 최적화 목표를 달성했습니다.

의료/병원 가열 기기
한 제조업체는 신생아 치료 시설을 위해 병원용 리넨, 기저귀 등을 따뜻하게 하는 가열 기구에 사용되는 세라믹 섬유를 대체할 수 있는 고열 단열재를 찾고 있었습니다. SOLIMIDE® HT-340 폼은 섬유질이 아니므로 제조 과정에서 인공 호흡기 및 장갑과 같은 개인보호장비(PPE)를 필요로 하지 않았습니다. 이는 생산 공정을 향상하고 직원 사기 진작 효과도 가져왔을 뿐만 아니라 단열 시스템의 총설치비용도 절감했습니다.

건물 공사
난방, 환기, 공기 조절 산업의 두 가지 주요 관심사는 공기 흐름 속의 섬유와 실내 공기 질입니다. 많은 건물 소유주와 기계 엔지니어는 건물 단열재로 유리섬유 라이너를 사용하면 이러한 입자가 공기 중에 방출 될 위험이 있음을 인식하고 있지만 소음 없이 작동하는 시스템을 여전히 선호합니다.

SOLIMIDE®는 유리섬유 라이너와 동등한 뛰어난 흡음 특성을 제공하며, 폼 형태이기 때문에 섬유를 걱정하지 않아도 됩니다. 또한 박테리아에 강한 SOLIMIDE® 폼은 포름알데히드가 없으며 공기의 흐름, 진동 및 기계적 소음으로부터 소리 에너지를 흡수하면서 유해한 VOC를 방출하지 않습니다. 보편적인 응용 분야로는 태양광, HVAC, 주택 및 상용 건물 건설, 경기장, 음악극장 및 다락방 등이 있습니다.

일반적으로 지정된 소재는 AC-550 and AC-530 등이 있습니다.

전자기기 및 계측기기
많은 전자 장치 및 계측 어플리케이션에서 가스 방출은 큰 문제입니다. 제조업체들은 고온에서 작동할 수 있는 내구성 있는 방열, 방음 전자적 절연 기능이 필요합니다. 또한 휘발성 유기 화합물(VOC)을 방출하는 단열재로 인해 민감한 장비가 손상되지 않아야 합니다. SOLIMIDE® 폼 제품군은 가스를 거의 배출하지 않으면서도 300°C(575F)의 온도에서 효율적으로 작동합니다.

가열 전달 라인(Heated Transfer Lines)
한 시험 장비 제조업체는 변화하는 온도 환경에서 잘 작동하고 가스 배출이 적으며, 협소한 공간 제약 요건에 부합하는 얇은 비섬유 단열재가 필요했습니다. SOLIMIDE® 고밀도 HT 폼은 고온 환경에서 효력을 입증한 바 있으며 필요한 전자기기 절연 기능을 제공하면서 공간 요건을 충족할 수 있었습니다. 이 고객은 SOLIMIDE® 폼을 엔클로저 및 전달 라인의 파이프 단열재로 계속 사용하고 있습니다.

유틸리티 노트북(Utility Laptops)
군사 테스트 진행 중 낮은 작동 온도에서 야전 노트북 디스플레이 모니터의 이미지 왜곡 현상이 발견됐습니다. 이러한 왜곡 현상은 부품 간의 온도 변동에서 비롯됩니다. 이렇게 튼튼한 무선 컴퓨터를 만드는 해당 제조업체는 모니터의 제한된 공간 내에서 단열 처리를 할 수 있는 열전도율이 낮은 소재가 필요했습니다. SOLIMIDE® 고밀도 HT 폼은 이 제조사가 필요로 하는 두께에서 충분한 열저항을 제공하여 노트북의 기능 문제를 해결할 수 있었습니다.

오븐 시험 장비
한 전자/계측 기기 제조업체는 시헝 장비 측정 값에 영향을 줄 수 있는 휘발성 물질을 방출하지 않는 절연 재료를 찾고 있었습니다. SOLIMIDE® HT-340 폼은 낮은 가스 배출, 열 안정성 및 진동 내구성을 제공하므로 오븐 /인클로저 단열재 및 이러한 시험 장비 내부의 진동 차단기 소재로 선택되었습니다.

일반적으로 지정된 재료는 HT-340고밀도 Solimide가 있습니다.

철도
SOLIMIDE® 폴리이마이드 폼은 철도 운송 응용 분야에 경량의 비섬유 절연재 솔루션을 제공합니다. 내화성과 방습성은 물론 단열, 방음 효과까지 겸비한 이 제품은 탁월한 무독성 제품으로 철도 업계에서 훌륭하다고 인정하는 제품입니다. SOLIMIDE® 폼은 특히 습한 환경, 고온 또는 섬유의 탄성 유지력이 우려되는 환경에서 특히 유용합니다.

보편적인 응용 분야로는 측벽 및 천장 단열재, 난방, 에어컨 및 환기 시스템, 운전실, 문과 창문 주변 포장/씰은 물론, 기계 분야가 포함됩니다. 일반적으로 지정된 재료는 TA-301입니다.