최적화 기술

성능 향상 및 프로젝트 요구 사항 초과


빠른 요청


소비자들은 사용하는 제품에서 더 많은 성능을 요구하기 때문에 OEMS는 시스템을 혁신하고 최적화해야 합니다. 소비자가 더 빠른 배터리 충전 또는 더 적은 연료로 더 오래 지속되는 새로운 제품을 요구함에 따라 OEM은 경쟁력을 유지하기 위해 증가하는 기능 기대치를 충족하기 위해 크기, 무게, 전력, 비용, 신뢰성 및 전반적인 성능을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. Boyd는 창의적인 설계 및 제조 방법론을 구현하거나 지능형 제어 시스템을 개발하여 고객 경험을 개선하는 제품을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 지능형 시스템에는 일반적으로 스크린과 같은 센서, 카메라 및 휴먼 머신 인터페이스(HMI)가 포함되며, 이 모든 인터페이스는 광학적으로 명확한 솔루션에 의존하여 성능을 더욱 최적화합니다.

Boyd가 구현할 수 있는 기술, 프로세스 및 기술에 대해 자세히 알아보고 제품을 최적화하는 데 도움을 줍니다.

스크린, 배터리 및 연료 효율

부품 성능과 효율성을 개선하면 제조업체가 운영 비용과 제품 소유 비용을 줄일 수 있습니다. 이는 배터리와 연료로 작동하는 제품에 특히 중요하며 사용자 행동을 제한할 수 있습니다.

더 많은 제품이 무선 기기 인터페이스를 개선하기 위해 스크린을 통합하고 있으며, 이는 배터리, 연료 탱크 또는 전기 요금에 추가적인 전력 소모가 될 수 있습니다. 화면의 효율성을 높이면 이 절전 소모가 줄어들고 사용자의 가독성이 향상됩니다.

OEM은 한 번의 충전 또는 리필시 시스템을 더 빠르게 또는 더 오래 실행할 수 있도록 함으로써 고객 채택 및 사용자 경험을 향상시킵니다. Boyd는 제조업체가 경량 제품을 개발하거나, 공기역학적 또는 유체역학적 항력을 줄이거나, 효율성을 높여 모바일 스크린과 같은 배터리 구동 시스템을 개선하는 데 도움이 되는 다양한 기술을 보유하고 있습니다. 보다 효율적인 시스템을 통해 제품이 경쟁에서 더 많이 견딜 수 있습니다.

Boyd가 wholistic 설계 및 제조 기술을 갖춘 광범위한 시스템에서 화면, 배터리 및 연료 효율을 개선하는 방법을 알아보십시오. 위의 범주 탭에서 효율성을 위해 보다 구체적인 리소스를 봅니다.

SWAP-CR 및 성능(크기, 무게 및 전력, 비용 및 신뢰성)

고객은 더 작은 크기의 더 강력하고 가벼운 제품을 요구합니다. 핸드헬드, 모바일 또는 휴대용 시스템은 크기, 무게 및 전력 소비(SWAP)에 특히 민감합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 제조업체는 비용을 관리하여 가격을 낮추는 동시에 고객 경험을 방해하지 않는 신뢰할 수 있는 제품을 제공해야 합니다. 이러한 핵심 매개 변수는 일반적으로 SWAP-CR로 축약되며, 제품은 일반적으로 성능과 전반적인 제품 성공을 최적화하기 위해 이들 각각의 균형을 유지해야 합니다.

Boyd의 엔지니어링 및 제조 팀이 모든 기술, 기술 및 프로세스 혁신을 원하는 대로 활용하여 까다로운 SWAP-CR 요구 사항을 충족하도록 시스템을 최적화하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 추가 SWAP-CR 리소스는 이 섹션의 맨 위에 있는 범주 탭에 나열됩니다.

지능형 제어 시스템

제조업체는 제품 및 시스템을 지속적으로 개선하여 더 많은 성능을 향상시킵니다. 이러한 시스템을 최적화하는 한 가지 방법은 지능형 시스템 제어를 구현하는 것입니다. 이러한 시스템은 센서와 소프트웨어를 활용하여 다양한 조건에 대응하여 성능을 조정합니다. 지능형 제어는 시스템이 움직이는 성능 목표를 충족하고 과도한 부하를 제한하여 구성 요소의 신뢰성과 수명을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Boyd가 지능형 제어 시스템에 알리는 센서를 구현및 보호하는 것뿐만 아니라 전체 시스템을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!