제품 마무리 기술
제품의 모양과 느낌을 완성하십시오.
빠른 요청
제품 마무리 기술
인테리어 마감 nbsp;외관 마감 nbsp;라벨 브랜딩
제품 기능은 성공의 핵심이지만 시각적 미학, 브랜딩 및 소비자에게 알리는 데 적절한 마무리 구성 요소가 필요합니다. 올바른 마무리 솔루션은 사용자 환경을 만들거나 중단시킬 수 있습니다.
Boyd가 마감 제품이 작동하는 환경을 이해하는 데 대한 wholistic 접근 방식을 활용하는 방법, 소비자가 어떻게 상호 작용하거나 주변에서 상호 작용할 것인지, 그리고 어떻게 작동할 것인지 알아보십시오. 특정 성능 사양을 제공하기 위해 원료를 선정하는 방법부터 전체 장치를 염두에 두고 솔루션을 전체적으로 설계하는 방법, 생산 프로세스를 설계하는 방법까지 Boyd는 다음과 같은 전문 지식을 구현합니다.
- 내부 및 외부 마감 최종 제품에 자체 밀봉, 열 및 보호 기능을 추가하면서 구성 요소를 시각적으로 연결합니다.
- Labels 제품 제조업체가 제품 규정 준수, 사용 지침 및 안전 정보에 대해 사용자와 명확하게 통신할 수 있도록 합니다.
- Badging 고객에게 내구성과 지속적인 인상을 제작하여 제품의 모양을 완성하는 데 도움이됩니다.

인테리어 마감

인테리어 마감은 제조업체가 사용자의 안전과 편안함을 보장하기 위해 차량 캐빈과 같은 밀폐 된 공간을 완성하는 방법입니다. 차열 및 폼은 열악한 외부 환경이나 엔진 또는 배터리 실의 과도한 열로부터 승객과 운전자를 보호합니다. 내부 마감재에는 자주 사용되는 표면의 마모를 방지하는 내구성있는 부품, 내부 구성 요소를 보호하거나 유용한 기능을 만들기 위한 성형 커버 및 패널, 소음을 흡수하고 미학을 개선하는 데 도움이되는 접착제 백업 직물이 포함되어 있습니다. 공간 내에 있습니다.
Boyd가 제조 전문 지식, 공급망 관리 및 조립 프로세스를 사용하여 인테리어 마감으로 고객에게 안전하고 시각적으로 매력적인 공간을 만드는 방법을 알아보십시오. 이 섹션 의 상단의 범주 탭 에서 아래 또는 더 구체적인 리소스를 봅니다.
외부 마감

외부 마감 솔루션은 외부 부품을 결합 및/또는 밀봉할 뿐만 아니라 거친 조인트와 완성된 모서리를 가릴 수 있도록 도와줍니다. 이러한 조인트는 정적 및 강성일 수 있으며 힌지 또는 동적 표면을 보호해야 하는 경우 굴곡이 필요할 수 있습니다. 두 경우 모두 외부 마감 솔루션은 내구성이 떨어지는 부품에 대한 환경 노출을 방지하므로 내부 부품보호에 필수적입니다. 이러한 마감 솔루션은 광범위한 기상 조건, 자외선 노출, 마모 및 마찰을 견딜 수 있도록 재료 선택과 적절한 설계에 의존하여 제품 수명을 연장하고 유지 보수를 줄입니다.
Boyd가 내구성이 뛰어난 외부 마감 솔루션에 활용하는 광범위한 기술, 재료 및 기술에 대해 알아보십시오. 위의 범주 탭에서 일반 외부 마감 링크 아래 또는 특정 리소스 를 참조하십시오.
라벨

레이블은 OEM이 사용자에게 직접 통신할 수 있는 명확하고 비용 효율적인 방법입니다. 시스템 정보 레이블 및 그래픽 오버레이와 같은 솔루션은 기술자, 운영자 및 고객과 같은 제품을 접하는 모든 사람에게 지침 및 안전 경고를 전달하는 데 사용됩니다. 더 많은 제품이 LED 및 LCD 표시기를 사용함에 따라 그래픽 오버레이를 사용하면 고객과 의 의사 소통 능력을 높이고 제품 상태에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
재료 선택에서 부터 내구성있는 색상 처리 및 사용자 정의 색상 일치에 이르기까지 엄격한 등록 제어 및 라벨 링 애플리케이션을 견고하게 하는 고유한 생산 기술에 이르기까지 Boyd가 사용하는 프로세스와 기능에 대해 자세히 알아보십시오. 명확하고 유익한 라벨 솔루션을 만들 수 있습니다. 아래의 일반 라벨 리소스를 확인하거나 위의 카테고리 탭에서 자세한 정보를 알아보십시오.
브랜딩

로고와 배지는 브랜드의 일부일 뿐입니다. 브랜드는 또한 제품 프리젠 테이션을 포함, 색상과 마감에서 전체 모양과 완성 된 항목의 느낌에. Boyd의 기술을 통해 배지, 라벨 및 구성 요소를 다양한 상호 보완적인 구성 요소로 브랜드 이미지를 연결하는 정확한 색상일치를 만들 수 있습니다.
당사는 당사의 소재 또는 잉크 공급업체와 협력하여 팬톤 및 사용 조건에 맞는 적합한 폴리머 재료 또는 잉크를 찾아 제품의 수명 동안 퇴색 및 악화 없이 브랜드의 시각적 언어를 준수할 수 있도록 합니다. 우리는 고객이 견딜 수있는 이미지를 생성 할 수 있도록 도와줍니다.
압출 트림, 성형 부품, O-링 및 손잡이등 예상치 못한 내부 장소에서 귀사에 고개를 끄덕이면서 고객을 만족시하십시오. 일관된 이미지를 만들고 전체 어셈블리 전체에 색상을 소유하여 고객이 로고 없이도 부품을 인식할 수 있도록 합니다.
Boyd가 색상 일치 및 디자인 요소를 활용하여 제품에 대한 브랜드를 명확하게 정의하는 방법을 알아보십시오. 일반 브랜딩 리소스는 아래에 나열되어 있으며 보다 구체적인 리소스는 위의 범주 탭에서 찾을 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!