O-링: 효과적인 밀봉 솔루션

O-링은 주로 누출을 방지하거나 함께 압축된 두 개의 반대 표면 사이에 쿠션을 제공하는 데 사용되는 정적 씰입니다.

유체 및 입자 인내 방지

통제된 내부 환경을 유지하기 위해 물, 먼지 또는 공기로부터 밀봉하십시오.

신뢰성 향상

소음, 진동, 가혹함 및 충격이 제품에 미치는 영향을 줄입니다.

제품 수명 개선

내구성이 뛰어난 O-링으로 밀봉된 표면 간의 마모와 마모를 줄입니다.

신뢰성 및 수명 향상을 위한 O-링 씰

오링은 모든 업계에서 사용하는 동적, 정적 어셈블리로 매우 보편적이지만 동시에 매우 중요한 구성요소입니다. 표준 오링을 빠르고 안정적으로 제공할 수 있는 공급원을 확보하는 것은 설계 시간과 보수주기를 단축하고 가동시간 및 시장 출시 시간을 개선하며 비용을 최소화하는 데 큰 도움이 됩니다.

궁금한 점이 있습니까?

블랙 O-링

O-링이란 무엇입니까?

O-링은 두 결합 표면 사이의 유체 누출을 방지하는 데 사용되는 일종의 메카니컬 씰입니다. O-링은 플라스틱, 금속 및 열가소성 수지와 같은 다른 재료도 사용할 수 있지만 일반적으로 고무 또는 실리콘과 같은 엘라스토머로 만든 토러스 모양의 링입니다. "O-링"이라는 이름은 링의 원형에서 따왔습니다. 보다 구체적인 응용 분야를 위해 사각 링, X-링, U-링 및 V-링과 같은 다양한 단면을 가진 링 씰이 있습니다.

O-링은 어떻게 작동합니까?

두 표면 사이에서 압축되면 O-링이 변형되어 불규칙성이나 틈을 메워 단단하고 신뢰할 수 있는 밀봉을 만듭니다.

BOYD O-링을 사용하는 이유는 무엇입니까?

BOYD는 O-링 업계에서 우수한 정시 배송, 짧은 리드 타임, 최고 품질 및 최고의 고객 서비스를 제공합니다. BOYD의 엔지니어링 재료 전문가는 응용 분야에서 O-링, 축 씰 및 방사형 씰의 밀봉 성능을 최적화하기 위해 최고의 화합물, 치수, 마감, 필러 및 구성을 식별합니다. O-링 및 성형 씰용으로 사용 가능한 엔지니어링 재료 라이브러리에는 실리콘, 탄화플루오르, 니트릴(Buna-N), 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM) 및 기타 여러 가지를 포함한 600가지 이상의 엘라스토머 화합물이 표준 AS568 크기 및 맞춤형 설계로 포함되어 있습니다.

BOYD의 표준 O-링 지원

O-Rings.com by BOYD는 모든 표준 AS-568 O-링 크기를 8가지 일반적인 엘라스토머 화합물로 보유하고 있어 신뢰할 수 있는 씰을 즉시 제공할 수 있습니다. 최고 품질, 가장 시기 적절한 배송 및 최고의 고객 서비스를 제공하는 BOYD는 이상적인 파트너이자 O-링 공급업체입니다.

BOYD의 맞춤형 O-링 지원

BOYD의 O-링 솔루션은 빠른 서비스 및 퀵 턴 요구 사항에 대한 표준 옵션의 제공과 보다 복잡한 성능 또는 조립 문제를 위한 맞춤형 씰 설계를 모두 제공합니다. BOYD의 엔지니어링 팀은 고객과 협력하여 컴파운드 선택, 설계 지원, 기술 지원을 제공하여 고유한 응용 분야에 가장 적합한 방사형 씰, O-링 또는 축 방향 씰을 만듭니다. 당사의 O-링은 ISO9001, ISO13485, IATF16949, AS9100C 또는 ISO14001 인증 품질 및 환경 관리 시스템으로 제조되어 당사의 씰링 솔루션이 일반 산업 및 의료, 자동차 및 항공 우주와 같은 전문 시장의 품질 및 환경 사양을 초과하도록 보장합니다.

표준 오링 제품군

제품군설명온도 범위
(°F)
온도 범위
(°C)
경도계
(Shore A)
색상FDA* 승인데이터 시트
N100-70일반 용도의 유황 경화 나이트릴(Buna-N)-40~+250-40~+12170블랙XN100-70 기술 보고서 [PDF]
N168-70FDA 등급, 나이트릴(Buna-N)-40~+250-40~+12170블랙ON168-70 기술 보고서 [PDF]
N140-90고압력 환경용 유황 경화, 나이트릴 화합물-40~+250-40~+12190블랙XN140-90 기술 보고서 [PDF]
V700-75DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20470블랙XV700-75 기술 보고서 [PDF]
V708-75DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20475브라운XV708-75 기술 보고서 [PDF]
V768-75FDA & 3A 위생 등급. DuPont Viton®, 탁월한 내 화학성-20~+400-28~+20475브라운OV768-75 기술 보고서 [PDF]
S500-70식품 및 의학 애플리케이션에 필요한 FDA 등급 실리콘 화합물-20~+400-28~+20470빨간색OS500-70 기술 보고서 [PDF]
E300-70FDA 등급 EPDM 화합물. 오존, 물 및 UV 서비스용-65~+300-54~+14970블랙OE300-70 기술 보고서 [PDF]

*CFR 177.2600에 따른 FDA

규제기관 안전 기준

고급 O-링 화합물

모든 Boyd O-링은 가장 높은 국내 및 국제 안전 표준에 따라 제작되었습니다. 이러한 산업 및 정부 표준에 대한 당사의 엄격한 준수는 유통업체 및 제조업체에 제공되는 최고 품질의 O-링 및 맞춤형 성형 씰을 보장합니다.

Boyd는 최근 NSF 표준 61 승인이 필요한 식수 응용 분야를 위해 특별히 공식화된 두 가지 고유한 화합물을 개발했습니다.

NSF 표준 61 승인 O-링

미국과학재단(NSF) 음용수 배급 시스템 프로그램은 음용수 처리 화학제와 음용수 시스템의 구성 요소들이 사람의 건강을 해칠 수 있는 음용수 오염의 원인이 되지 않도록 인증하는 업무를 관장합니다.

NSF 기준 61 음용수 시스템 구성 요소 - 건강상의 효과는 음용수와 접촉하는 모든 장치와 구성요소, 소재 등에 대해 미국 전역에서 인정되는 기준을 충족합니다.

표준 O-링
제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상FDA 준수
N161-70일반용, 유황 처리 미국과학재단 기준 61 승인 니트릴
(Buna-N) 화합물
-40 ~ +250F70블랙O
E362-70 미국과학재단 기준 61 승인 과산화 처리 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)-65 ~ +300F70블랙O

FDA 승인 오링

Boyd는 합성 고무 화합물에 대한 식품의약국(FDA)의 요구 사항을 초과하기 위해 광범위한 O-링 재료를 공식화했습니다. FDA 승인 O-링 또는 FDA 씰에 사용되는 당사의 모든 FDA 화합물은 연방 규정집 섹션 177.2600을 준수합니다.

제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
N168-70FDA 등급 니트릴(Buna-N)-40 ~ +250F70블랙
E300-70FDA 등급 EPDM-65 ~ +300F70블랙
S500-70FDA 등급 실리콘-80 ~ +400F70블랙
V760-75FDA 등급 실리콘-20 ~ +400F75블랙
V768-75Dupont-Dow Viton®, FDA 등급-20 ~ +400F75브라운
C268-70FDA 등급 네오프렌-40 ~ +225F70블랙
N188-70FDA 등급, UltraSlip® 니트릴-40 ~ +250F70블랙
E388-70FDA 등급, UltraSlip® EPDM-65 ~ +300F70블랙

WRAS 승인 O-링

영국 음용수 규격(WRAS 기준)은 영국 내 음용수 피팅 시험 및 승인 절차를 관장합니다. 음용수 피팅에 사용되는 제품의 영국 WRAS 기준 충족 여부 검증을 위한 시험 절차와 성능 기준을 해당 기관에서 지정합니다.

 

제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
E363-70영국 음용수 피팅 용도 WRAS 승인-65 ~ +300F70블랙

플라스틱 및 식수 기준(KTW) 승인 오링

KTW 가이드라인은 독일 가스 및 수도 기술 협회(German Technical Association for Gas and Water)에서 제정했습니다. 이 표준은 사람이 소비하는 식수와 접촉하는 유기 물질에 대한 지침을 다룹니다. 테스트 절차 및 마이그레이션 기준은 재료가 임계 치열, 냄새 및 풍미 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정하는 수단으로 KTW 지침에 제공됩니다.

제품군설명온도 범위경도계(쇼어 A)색상
N163-70플라스틱 및 식수 기준 유럽 음용수 시스템 승인-40 ~ +250F70블랙

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!