공기 냉각 비디오

이중 폭 더블 인렛 블로어 vs 축 선 팬 음향 데모

성적 증명서: 두 배 폭 두 배 입구 송풍기 vs 축 팬 음향 시연

다음은 Boyd의 혁신적인 에어 무버 기술에 대한 음향 시연입니다 : DWDI 송풍기는 전통적인 이중 축 팬과 비교되었습니다. 데모 장치는 직선 기류 구성 공기 흐름으로 1U 및 2U 인클로저를 시뮬레이션합니다.

인클로저 내부에 제한이 설정되어 두 장치가 공기 역학 실험실에서 테스트 한 것과 동일한 공기 흐름 및 압력 지점에서 작동하도록했습니다.

40mm 측정: 40 x 40 x 56mm, 1U 서버 랙 높이를 나타냅니다.

(첫 번째 소리) 축 팬 40mm 하이 모드

(두 번째 소리) 송풍기 40mm 하이 모드

Boyd의 DWDI 송풍기는 이중 축 팬과 시스템에 따라 전체 소음을 4 ~ 12 데시벨까지 줄일 수 있습니다. Tonality는 Boyd의 DWDI 송풍기로 훨씬 낮습니다.

80mm 측정: 80 x 80 x 80 mm

(세 번째 소리) 축 팬 80mm 하이 모드

(네 번째 소리) 송풍기 80mm 하이 모드

결과는 40mm 버전과 일치합니다. Boyd의 DWDI 송풍기는 훨씬 낮은 음조로 전체 소음을 5데시벨에서 12데시벨까지 줄일 수 있습니다. Boyd의 DWDI 송풍기의 음향 장점은 고객이 NEBS와 같은 산업 음향 요구 사항을 충족시키는 데 도움이됩니다. 우리는 또한 공기 중 진동을 줄여 하드 디스크 드라이브 및 스토리지 응용 프로그램과 같은 시스템의 품질과 신뢰성을 향상시키는 데 큰 이점을 보여주었습니다.

우리는 더 많은 정보를 제공하고 시스템 공기 냉각 요구를 해결하기 위해 귀하와 협력하기를 기대합니다.

전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각

대본: 전력 전자 장치를 위한 두 단계 강화된 공기 냉각

전력 전자 장치를 위한 2단계 향상된 공기 냉각

히트 싱크 베이스 - 전자 장치와 같은 소스에서 증가, 고효율 열 전달을 위해 추가 핀 표면적에 액세스합니다.

알루미늄 스키드 핀- 일체형 구조는 기본 대 핀 열 저항과 더 얇은 핀과 더 단단한 피치로 최대 냉각 표면적이있어 컴팩트 한 공간에서 더 많은 열을 방출합니다.

IGBT (열원) - 액체 냉각 시스템으로 전환하기 전에 더 높은 성능을 가능하게하고 전력 밀도를 높이기 위해 공기 냉각 혁신을 확장합니다.

증기 챔버 - 넓은 지역에 걸쳐 높은 열유속 구성 요소의 열을 신속하게 확산시켜 냉각 핀 효율을 최적화하고 성능을 극대화합니다.

두 단계 강화된 공기 냉각은 고전력 장치를 위한 소형 공랭식 솔루션에서 더 높은 열 용량, 더 적은 공기 흐름 및 보다 효율적인 에너지 사용을 가능하게 합니다.

Boyd Corporation

DWDI 블로어 vs 축 시 팬 노이즈 데모

대본 : DWDI 송풍기 대 축 팬 소음 데모

Boyd의 DWDI 송풍기는 소형 패키지에 많은 냉각 공기 흐름을 제공하며 저소음 및 진동이 중요한 요구 사항인 밀집된 집적물 전자 장치를 공랭하기 위해 개발되었습니다. 경쟁 이중 축 역회전 팬은 더 많은 공기 중 진동과 귀 관통 톤으로 훨씬 더 크게 작동합니다.

축 팬 대 DWDI 송풍기 40mm 하이 모드

이것은 40mm DWDI 송풍기와 경쟁 40mm 이중 축 팬을 모두 포함하는 데모 장치입니다.

40mm 측정: 40x40x56mm(1U 서버 랙 높이 나타냄)

(첫 번째 소리) 축 팬 40mm 하이 모드

(두 번째 소리) 송풍기 40mm 하이 모드

40mm DWDI 송풍기는 축방향 팬보다 약 4-8dBA 낮고 톤이 훨씬 낮습니다.

축 팬 대 DWDI 송풍기 80mm 하이 모드

이것은 80mm DWDI 송풍기와 경쟁 80mm 이중 축 팬을 모두 포함하는 데모 장치입니다.

80mm 측정: 80x80x80mm

(세 번째 소리) 축 팬 80mm 하이 모드

(네 번째 소리) 송풍기 80mm 하이 모드

80mm DWDI 송풍기는 축방향 팬보다 약 5-9dBA 낮고 색조가 훨씬 낮습니다.

고객은 Boyd의 DDI 송풍기와 경쟁 이중 축 팬으로 6-12 dBA의 전반적인 음향 전력 감소를 보았습니다.

장점 - 하드 디스크 드라이브 스토리지와 같은 민감한 시스템의 공기 중 진동 감소. 축류 팬 효율성은 우수한 응용 엔지니어링 및 시스템 설계 구현과 일치합니다. 송풍기 입구에 가까운 측벽이있는 공기 흐름 구성을 통해 직선으로 우수한 성능을 발휘합니다.

보이드 코퍼레이션, 하나의 회사, 많은 솔루션

Boydcorp.com

2단계 냉각 비디오

대본: 두 단계 냉각 비디오

두 단계 강화 공기 냉각은 콤팩트한 크기로 더 많은 전력을 방출하여 공기의 성능 범위를 확장하여 전력 레벨이 증가함에 따라 액체 냉각으로의 전환을 지연시킵니다.

열은 고성능 열 인터페이스 재료를 통해 유입되어 열원에서 방열판 베이스로의 열 전달을 극대화합니다.

증발 응축 열 확산은 온도 강하를 최소화하면서 먼 거리에서 열을 이동시켜 열원 레이아웃을 최적화하는 설계 유연성을 창출하는 동시에 원격으로 냉각하면 공기 흐름에 더 잘 접근 할 수 있습니다.

유체는 베이스 플레이트에서 증발하고 구리 또는 알루미늄보다 100배 더 열적으로 효율적인 히트 파이프를 통과하여 원격 냉각 영역에서 응축되어 열을 핀으로 방출합니다.

응축된 유체는 깨어나더라도 증발기로 다시 흐르고, 중력에 대하여도 더 큰 시스템 신뢰성을 위해 움직이는 부품 없이 열 전달 과정을 지속적으로 반복한다.

팬은 지느러미에서 뜨거운 공기를 끌어 당겨 더 많은 열을 흡수 할 수 있습니다. 두 단계 향상된 공기 냉각은 고전력 장치의 쿨러 부품을 위한 소형 열 관리 솔루션에서 더 높은 열 용량, 더 적은 공기 흐름 및 보다 효율적인 에너지 사용을 가능하게 합니다.