데이터 센터를 봉인하고 보호하는 방법:
Boyd의 민첩한 제조는 신속한 프로토타이핑, 빠른 처리 및 고효율 변환 첨단 재료의 간소화된 공급을 가능하게 합니다. 원샷 제조 및 통합 열 솔루션은 더 얇고 밀도가 높으며 성능이 뛰어난 엔터프라이즈 전자 장치를 만듭니다.
- FR V-0 전면 및 후면 패널 오버레이:
- 사용자 지정 오버레이를 사용하면 향상된 안전성과 향상된 사용자 경험을 통해 브랜딩을 수행할 수 있습니다.
- FR V-0 공기 및 음향 차단기
- 공기 차단, 열 관리 및 음향 흡수를 향상시킵니다.
- FR V-0 EMI
- 차폐 전자 오작동을 줄이고 원치 않는 외부 전자기파를 차단하여 장치 및 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- FR V-0 공기 흐름 관리 및 갭 채우기를 위한 배플
- 서버 내부의 공기 흐름 후 이를 냉각을 위한 적절한 영역으로 효율적으로 향하게 한다.
- FR V-0 열 인터페이스 재료(TIM)
- 향상된 냉각을 위해 보드의 민감한 부품으로부터 열 전달을 용이하게 합니다.
- FR V-0 공기 누출 씰링 및 공극 충전 폼
- 차가운 공기의 손실을 방지하고, 공기 틈새를 채우고, 내부 공기 흐름 최적화를 위해 통로를 연결합니다.
- 인쇄된 멤브레인 스위치
- HMI 응용 제품을 위한 통합 전자 장치가 있는 인쇄된 그래픽 오버레이.
- 전자 및 디스플레이 통합
- 하이엔드 OEM을 위한 통합 솔루션 및 복잡한 기능 디스플레이 어셈블리.
- 인클로저 하우징 및 환경 씰
- 가혹한 진동 및 액체, 가스 또는 입자 오염으로부터 견고하고 보호하여 제품 수명을 연장하십시오.
- FR V-0 벨크로 케이블 관리
- 후크 및 루프 스트랩을 사용하여 케이블 및/또는 와이어를 서버 어셈블리 내부에 고정합니다.
- 고열 내성 UL 969 라벨
- 롤 라벨은 향상된 안전성과 향상된 사용자 경험으로 브랜딩을 가능하게 합니다.
- 맞춤 제작 명판
- 브랜드와 모델을 지속적으로 식별하고 홍보하십시오.
Boyd Corporation