보이드 항공 솔루션
액체 냉각 전자 섀시 - 액체 흐름 경로를 섀시 벽에 통합하여 중요한 전자 장치에서 열을 끌어냄으로써 질량을 추가하지 않고 전력 밀도를 높입니다.
알루미늄 및 고온 열교환기 - 고압 및 열악한 환경에 대한 복원력이 뛰어난 작고 가벼운 냉각은 장기적인 엔진 신뢰성을 향상시킵니다.
SOLIMIDE® 폼 절연 - 경량, 저밀도, 낮은 연기 / 무독성, 불연성 (FAR 26.856 (a) 준수) 열 및 음향 단열재는 화재 방지 및 조종사 / 직원 안전을 향상시킵니다.
k-Core® 열 분산기 = 알루미늄 캡슐화 흑연은 수동 냉각이 시스템 신뢰성을 향상시키는 높은 g-force 환경에서 민감한 부품의 열을 빠르게 확산시킵니다.
진공 브레이징 액체 콜드 플레이트 - 높은 열 부하 시스템에서 기존 냉각수 루프로의 열 전달을 최적화하여 전력 수준을 높이고 안전한 작동 온도를 유지합니다.
진공 브레이징 공랭식 방열판 - 효율적인 열 전달 핀은 민감한 전자 장치 근처에서 공기 냉각이 선호 될 때 저전력 및 중형 장치를 냉각시킵니다.
히트 파이프 어셈블리 - 열을 안전하게 방출하기 위해 더 나은 공기 흐름에 액세스 할 수있는 소스에서 원격 영역으로 열을 전달하여 설계된 제한되거나 조밀하게 포장 된 공기 냉각을 활용합니다.
개스킷 및 씰 - 가혹한 진동 및 액체, 가스 또는 입자 오염으로부터 견고하고 보호하여 더 큰 안전성과 신뢰성으로 제품 수명을 연장합니다.
Boyd Corporation