배터리 충전 및 방전 주기로 발생하는 강렬한 열을 감안할 때 가장 효과적인 해결책은 BESS에 재순환 냉각기를 구현하는 것이 었습니다. Boyd의 재순환 냉각기는 사용 중 최적의 작동 온도를 유지하기 위해 배터리 아래에 냉각기를 순환합니다. Boyd의 칠러는 또한 정확한 온도 제어를 가지고 있으며 과거에 많은 유사한 산업 및 발전 응용 분야에서 성공적인 구현의 오랜 역사를 가지고 있습니다.
냉각기는 가장 신뢰할 수 있는 액체 냉각 시스템 중 하나이며 유지 보수 및 서비스에 대한 많은 우려를 완화합니다. Boyd의 재순환 칠러는 현재 다양한 산업에서 현장에서 운영되고 있는 10만 개 이상의 장치 설치(100,000) 단위 설치로 수명이 매우 길다. Boyd의 냉각기는 시스템에 설계된 예측 유지 보수 모니터링 및 누출 감지 센서 및 경보로 잠재적인 문제를 방지하는 데도 도움이 됩니다.
배터리 에너지 저장 시스템은 많은 기후와 환경 극단에 걸쳐 실외에 위치하기 때문에, 냉각기가 주변 온도에서 큰 스윙을 처리 할 수 있도록하고 바람, 비, UV 및 기타 요소에 대한 노출을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. Boyd의 열 전문가들은 매우 높고 낮은 환경 온도의 다양한 잠재적 시나리오를 분석하여 냉각기가 변동하는 기후에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 했습니다. Boyd의 엔지니어링 팀은 다양한 부품을 실험한 후 극한온도에서도 시스템을 냉각하는 데 효과적인 특정 압축기와 고성능 냉매를 갖춘 시공을 개발했습니다. 극한의 조건을 견딜 수 있도록 견고하게 개발되었습니다.
원격 위치에 있는 배터리 에너지 저장 시스템은 표준 롤어웨이 스타일의 칠러를 위한 장소가 없다는 것을 의미합니다. 사용자 정의 칠러 모양과 크기를 만드는 수십 년의 경험에 의존, Boyd의 디자인 엔지니어는 도어 장착 칠러 디자인안정적으로 시스템을 냉각하고 배터리 셀을 위한 가치있는 공간을 차지하지 않고 기후 변화와 극단적 인 조건을 견딜 수 있음을 발견했다.