소개
Thermal Cyclers (DNA cyclers, thermo cyclers, PCR machines 또는 DNA 증폭기라고도 함)는 중합 효소 연쇄 반응을 통해 DNA 세그먼트를 증폭하는 데 사용되며 분자 생물학에 의존하는 실험실에 필수적입니다. 그들의 사용은 전염병 및 유전 질환의 검출 및 진단, 시퀀싱을위한 DNA 클로닝 및 DNA 프로파일 링과 같은 응용 분야에 중요합니다. 열 사이클러는 온도 순환 중에 필요한 DNA 샘플에 대해 열적으로 제어되는 환경을 제공합니다. 이 공정은 정확한 온도 제어에 크게 의존하기 때문에이 장비는 적절한 열 관리가 중요합니다. Bio-Rad는 최신 Thermal Cycler 설계를 위해 최상의 열 설계가 필요했기 때문에 Boyd Corporation의 열 부문 Aavid에 연락했습니다.