PPE의 글로벌 리더인 HexArmor®는 최근 전 세계가 직면하고 있는 공급 부족 을 극복하기 위해 새로운 일회용 안전 고글과 얼굴 보호막을 출시했습니다. 기업들이 표준 제품을 PPE로 전환하는 동안, HexArmor® 는 혁신적인 솔루션으로 피벗하고 즉시 대응할 수 있는 독보적인 위치에 있었습니다.
유체 내성 얼굴 보호막과 일회용 고글은 기능적인 광학 선명도를 유지하면서 유해한 물보라, 스프레이 또는 공중 미립자로부터 얼굴과 눈을 보호합니다. 이를 통해 사용자는 병원균의 확산을 방지하면서 필수 작업을 완료할 수 있는 충분한 가시성을 확보할 수 있으며, 이 경우 COVID-19 바이러스가 감염됩니다. 각 솔루션은 HexArmor® 내부 테스트를 기반으로 충격, 광학 선명도 및 연무에 대한 D3 액체 스플래시 보호 및 ANSI/ISEA Z87.1-2015 표준을 충족합니다.
유체 저항성 페이스 쉴드: 액체 비말, 먼지 등을 차단하는 유체 저항성 첫 번째 방어 층을 제공하여 N95 안면 마스크를 보존할 수 있도록 완전히 조립, 개발되었습니다. 충격, 광학 선명도 및 헤이즈(내부 테스트)에 대한 D3 액체 스플래시 보호 및 ANSI/ISEA Z87.1-2015 표준을 충족합니다.
유체 저항성 일회용 고글: 액체 비말과 먼지를 차단하기 위해 완전히 조립, 개발되었습니다. 충격, 광학 선명도 및 연무(내부 테스트)에 대한 D3 액체 스플래시 보호 및 ANSI/ISEA Z87.1-2015 표준을 충족합니다.
HexArmor® 지역 사회의 안전과 건강에 대한 헌신을 계속하고 있습니다. HexArmor® CEO인 스티브 배너먼(Steve VanErmen)은 "우리의 초점은 사람들을 보호하는 것이며, 현재 우리는 일선 응답자들이 이 전염병과 싸울 수 있도록 인력과 제품 개발을 지원할 수 있는 모든 것을 다하고 있습니다." "믿을 수 없는 팀의 재능과 효율성을 통해 자원을 모아 최전선에 있는 영웅들에게 필요한 제품을 만들 수 있었습니다."