소개

Aqueduct Medical은 안면 성형 수술 후의 냉각 시스템 테라피 기기 분야에서 선도적인 위치에 있는 생산업체입니다. 이 회사의 냉각 시스템은 특허받은 마스크와 조끼 속에 안전하고 제어된 방식으로 냉각수를 순환시켜 환자의 통증과 부기, 멍을 줄여주며 회복 기간도 단축하게 해줍니다.

도전

이러한 장치는 환자의 편안함과 안전을 위해 정해진 온도에서 정확하게 냉각 및 작동 온도를 유지할 수 있어야 하며, 동시에 휴대가 가능하고 가벼우며 사용이 쉽고 가격이 저렴해야 합니다.

Aqueduct Medical은 장치의 프로토 타입을 만드는 동안 방열 어셈블리를 설계하고 최적화하는 데 도움이되는 Boyd의 전문 지식을 모색했습니다.

이 프로토타입에는 환자의 가정에서 사용하기 쉬울 것, 지나치게 눈에 띄지 않을 것 등 매우 구체적인 설계 제약이 있었습니다. 또한 최대의 치료 효과를 제공하기 위해 적절한 온도를 유지하면서도 적당한 가격이어야 했습니다.

온도는 물론 소음, 무게, 전력 소비, 비용을 모두 신중하게 고려해야 했으며, 산업적 디자인 역시 프로토타입의 작동법 및 운영법에 잘 부합해야 했습니다.

솔루션

Boyd는 프로토타이핑을 위해 방열 어셈블리를 설계하고 최적화했습니다. 냉각 솔루션은 냉판 위에 놓인 열전 모듈과 방열판과 팬으로 구성된 능동 냉각으로 설계되었으며 다음과 같은 설계 제약 조건을 준수합니다.

• 냉각 솔루션의 제작 비용이 35달러 미만일 것

• 주변 온도 28℃

• 소음
• 전원 공급 장치 <220W, 12V DC

유체 흐름

• 수돗물, 증류수 또는 식염수

• 목표 유량< 0.8lpm으로 액체 냉판에 진입합니다.

• 액체가 냉각판에 주입될 때 최대 7일 것℃

• 액체가 냉각판에 주입될 때 60W를 제거할 것

설계 및 최적화 과정에서 냉각 솔루션(히트 싱크, 냉각판)의 대량 생산 버전 비용이 산정되었습니다.

Boyd는 비용을 목표 가격, 목표 이하의 음향에 가깝게 유지하고 간단하고 효과적이며 컴팩트 한 냉각 솔루션을 제공했습니다.

구현

이 장치는 붓기를 줄이고 통증과 통증을 완화하기 위해 의료 및 치료 목적으로 사용됩니다. 이것은 입원 환자와 사용자의 집의 comport에서 모두 활용 될 수 있습니다. Boyd는이 제품이 의도 한대로 작동하도록하고 Aqueduct Medical의 사양에 맞게 냉각 솔루션을 설계했습니다.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!