보이드의 프로토타입은 CES 첫날 아침 폭스 뉴스에 전시되었다.
미디어 센터와 독 사이의 연결이 고유한 정렬과 스냅 기능으로 인해 견고하며 사용하기 쉽습니다. 잡아주는 힘이 적당하여 제자리에 잘 놓여있지만, 부착과 제거가 어렵지는 않습니다.
미디어 센터와 독 양쪽 모두 제품 생산 비용을 최소화할 수 있도록 유선 연결을 최소화했으며, 부품을 함께 고정하는 플라스틱 스냅만을 사용하여 조립이 빠르고 쉽습니다.
독은 모든 각도에서 볼 때 그 자체로 특별하고 외형이 아름답지만, 여기에 기능적인 특징을 더하여 시장에 나와 있는 다른 제품들(홈과 연결하기 위해 충분한 공간을 제공하는 반원형 배열의 단자 플러그와 같은 것)보다 더 나은 사용성을 제공합니다.
디자인에서 제조로의 전환은 Boyd가 Allure Energy용 장치를 생산하는 공장 팀과 완전히 통합되었기 때문에 매끄럽게 진행되었습니다.