방열 및 변환 용어집
    B D E F G       & & && & & & & &  & &   G   &       F H &K  L M N  O   P &R S & nbsp; T u  V    &W  &&Z;
아 bs
(아크릴로니톨-부타디엔 스티렌) 높은 충격 저항, 열 성능 및 표면 특성을 가진 비정질 열가소성 폴리머.
아크릴 PSA
아크릴 기반 압력 민감한 접착제. 접착제의이 유형은 큰 화학 저항과 고온 응용 프로그램에서 잘 기능을 가지고. 그것은 장기 접착 응용 프로그램에서 가장 잘 작동합니다.
Adhesive Tapes(접착테이프)
감압 접착제(Pressure Sensitive Adhesives: PSA), 양면 및 단면, 아크릴산염, 고무 또는 실리콘 소재, 무기재 전사 접착제 또는 폼, 부직포, 포일 또는 직물 등과 같은 기재를 사용한 전사 접착제.
AEM
(Eethylene 아크릴 엘라스토머) 합성 또는 천연 폴리머에 에틸렌 과 아크릴 단조로 구성된 탄성 특성.
Alkali Metal Heat Pipe(알칼리 금속 히트 파이프)
알칼리 금속을 작동 유체로 사용하는 히트 파이프. 알칼리 금속 히트 파이프는 일반적으로 고온(300°C ~ 2,000°C) 용도에 사용됩니다.
AlSiC
알루미늄 실리콘 카바이드.
APG
선진 열분해 그래파이트.
Axially-Grooved Heat Pipe(축 방향 홈 히트 파이프)
내부 벽의 돌출형 축 방향 홈을 심지 소재로 사용하는 히트 파이프.
Bef
밝기 향상 필름
샌드위치
일반적으로 사용되는 본드라인 두께는 적용된 서피스 사이의 열 인터페이스 재료 두께를 설명합니다.
블루
백라이트 유닛
통기성 PU 필름
상처 관리 제품을 위한 수분 조절 세균 장벽.
엉덩이 컷
사각형 코너 부품에서만 작동하는 회전 다이 커팅의 유형. 부품은 라이너로 절단되어 각 부품 사이에 간격이 없으며 슬러그 제거를 위해 라이너를 잘라냅니다.
C4
명령, 제어, 통신, 컴퓨터(Command, Control, Communications, Computers).
CAD
컴퓨터 이용 설계(Computer-Aided-Design) 소프트웨어 프로그램.
Capillary Pumped Loop(모세관 펌프식 루프)
증발기에만 있는 미세한 통기성 심지 소재에 의해 생성되는 모세관 작용이 시스템 전체 유체 순환에 필요한 압력 수두를 제공합니다. 증기와 액체는 일반적인 히트 파이프와 같이 역류가 아닌 루프 형태에서 동일한 방향으로 이동합니다.
캐리어
접착제를 운반하고 접착제 코팅을 분리하는 백재.
Ccfl
콜드 캐소드 형광 램프
CD/m2
평방 미터당 칸델라스
Cellular materials(다공질 재료)
다공질 고무 및 거품고무, 폴리에틸렌(XLPE), 폴리이미드(PI), 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM), 폴리염화비닐(PVC) 및 폴리우레탄(PU) 폼, 실리콘 폼, 블렌드 형 다공질 스펀지/고무 제형.
Cfm
분당 입방 피트 - 유속
청정 실
제조 된 제품의 품질을 보존하기 위해 제조 공정의 오염을 제한하는 조항이있는 격리 된 영역. 클린룸은 소정의 분자 측정에서 입방 미터당 입자 수로 분류됩니다. 1층부터 룸에어까지 어디서나 이용하실 수 있습니다. 일반적인 응용 분야는 의료 용 웨어러블, 장치 및 일회용, 광학 필름 및 스마트 폰과 같은 정밀 한 전자 제품에 이르기까지 다양합니다.
골짜기 강도
접착체와 기판 사이의 접착 결합을 끊는 데 필요한 힘은 조인트의 한쪽 끝에 당겨지고 관절의 다른 쪽 끝에는 스트레스가 없다.
폐쇄형 셀 폼
세포 구조가 모양을 유지하고 공기가 통과하는 것을 방지하는 균일 한 세포로 만들어진 거품의 유형. 폐쇄 셀 폼절연에 대 한 좋은 하 고 오픈 셀 폼 보다 더 단단 하 고 밀도 경향이 있다.
Cmm
좌표 측정 기
Cold Plate(냉각판)
열을 내보내 전자기기를 냉각하는 데 사용되는 판. 액체 냉각판 참조.
Composite materials(복합 재료)
다층 절연재, 폴리에스터 필름, 부직 폴리에스테르 또는 칩보드 조합, 칩보드-PET-칩보드.
COTS
상용 기성품
Cp
냉각판
CR
(클로로프렌 고무) 뛰어난 방성, 화학적 안정성, 넓은 온도 범위에서 유용성을 갖춘 합성 고무.
CTE
열팽창 계수.
CTE Matching(CTE 매칭)
열팽창 계수(Coefficient of Thermal Expansion, CTE) 매칭은 온도 변화 시 고장의 원인이 될 수 있는 기계적 응력이 발생하지 않게 기기가 팽창 및 수축하도록 열원 소재와 히트싱크 소재를 조화시키는 일을 말합니다.
증 착
화학 증기 증착.
DBEF
듀얼 밝기 향상 필름
디 워터
탈염수
죽을
일반적으로 재료를 자르거나 모양을 하는 데 사용되는 디자인이 있는 금속으로 만든 도구입니다.
다이 주조 금형
용융 금속이 고속 및 압력하에 주입되는 폐쇄 용기.
다이 커팅
저강도 재료를 다이(쿠키 커터와 같은 도구)로 변환하는 제조 공정입니다. 다이 절단은 평판 및 회전 프레스로 수행 할 수 있습니다.
dP, ΔP 또는 델타 P
일반적으로 방열판이나 액체 냉판과 같은 유동 저항 전후의 유동 경로에서 두 점 사이의 압력 강하.
dT, ΔT 또는 델타 T
일반적으로 핫스팟과 방열판 사이의 두 점 간의 온도 차이입니다.
듀얼 탭
풀 탭이라고도 하는 두 개의 필 탭을 부품의 위쪽 레이어와 아래쪽 레이어에 배치합니다. 듀얼 탭은 조립 효율성을 개선하고 최종 사용자의 비용을 절감할 수 있는 좋은 방법입니다. 탭은 변환 프로세스 내의 부품으로 설계하거나 부품에 수동으로 추가할 수 있습니다.
Emc
전자기 제어
전자기 간섭(EMI)
전자기 간섭
EGW (약 ) (주)
에틸렌 글리콜 기반 의 물 용액
엘라스토머
점성과 탄성 소재로 밀봉 및 댐핑 솔루션에 이상적인 규정을 준수하고 남성용으로 만듭니다.
Elastomers & rubber(탄성중합체 및 고무)
에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM), 니트릴 부타디엔 고무(NBR, Buna-N), 천연고무(NR), 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 네오프렌 고무(CR), 불소고무(FKM), 실리콘(Viton), 짓이긴 고무(Masticated Rubber).
신장
재료가 파손되기 전에 뻗어있는 지점입니다. 그것은 일반적으로 초기 강도의 백분율로 표현됩니다.
Embedded Heat Pipe(내장형 히트 파이프)
구리 또는 알루미늄과 같은 고체의 실효적 열전도성을 강화하기 위해 해당 고체에 내장시킨 히트 파이프.
EMI/RFI 차폐 소재
BOYD LECTROSHIELD - FOF(Fabric-Over-Foam), 개스킷 재료, 전기 전도성 접착테이프 및 코팅된 폴리에스테르 섬유.
BOYD LECTROSHIELD - 전도성 폼
BOYD LECTROSHIELD - EMI 흡수제
압출
특정 단면의 다이(die)를 통해 재료, 원료 플라스틱 또는 금속을 밀어긴 제품을 만드는 대용량 제조 공정.
Fabric/fibre materials(섬유 재료)
필터 재료, 망상 폼, 부직포, 펠트.
부직포: 흡수성이 있는 저렴한 일회용 제품.
은 섬유: 살균 및 항균 효과가 있으며 상처 치료 및 코스메틱 용품에 사용.
FDA
식품 의약품 안전청
FEM
유한 요소법(Finite Element Method).
핀 밀도
단위 길이당 핀
FKM
(플루오로카본/플루오로엘라스토머) 뛰어난 화염과 내열성을 가진 불소 고무.
플랫 베드 다이 절단
다이를 움직임과 같은 턱의 재료 시트로 눌러 설계를 잘라정밀 변환 프로세스. 이 기술은 낮은 툴링 비용으로 인해 일반적으로 낮은 볼륨 순서로 사용됩니다. 로터리 프레스에서 평판이 느립니다.
FLB
유체 윤활유 베어링
Flexible Heat Pipe(가요성 히트 파이프)
증발기와 콘덴서 사이에 구부릴 수 있는 부분이 있는 히트 파이프. 구부릴 수 있는 부분은 풀무 또는 기타 구부릴 수 있는 구조물로 만들 수 있습니다.
Flux Density(유속 밀도)
단위 면적당 열 부하(W/cm2).
거품
베이스 소재의 가스 포켓에 의해 생성 된 부드러운 셀룰러 재료. 일반적으로 고무와 같은 호환 되는 엘라스토머로 제작되어 적합성 씰이나 댐퍼를 만듭니다.
Fod
이물질 파편
Fpi
인치당 핀 - 지느러미 밀도
Fuel Cell(연료 전지)
전기를 생산하기 위해 수소와 산소를 결합하는 시스템.
갈바닉 부식
금속 부식은 한 금속의 이온이 전해질 유체를 통과하고 이차 금속을 부식시합니다. 액체 냉각 시스템, 특히 구리와 알루미늄을 모두 포함하는 것과 관련된 일반적인 관심사입니다.
유리 전환 온도
고무 나 플라스틱과 같은 무정형 재료가 단단하고 반 취성에서 더 점성이있는 "유리와 같은"상태로 전환 할 때 온도.
Glycol/Water(글리콜/물)
물과 프로필렌글리콜을 배합하여 물의 빙점을 낮춰주는 부동액.
GN2
기체 질소
Graded Wick Structure(등급화된 심지 구조)
공간적으로 다른 심지 특성을 가진 심지 구조.
그래 핀
흑연, 순수한 탄소 시트의 단일 층. 그래피
순수 탄소의 3 가지 버전 중 하나. 분자는 평면 전도도를 통해 에 비해 높은 평면 전도도를 허용하는 시트에 배치됩니다. 종종 열 확산에 사용됩니다.
헤드 용량
압력 대 흐름
Heat-conducting material(열전도 물질)
TransTherm 실리콘 및 실리콘 없는 절연 호일, 갭 필러, 상 변화 물질 및 접착테이프, 가요성 그래파이트 용액.
Heat Exchanger(열 교환기)
전혀 섞일 수 없도록 고체 벽으로 분리하든 서로 직접 접촉하든, 공기 또는 액체와 같이 서로 다른 매질 사이의 효율적인 열전달을 위해 제작된 장치. 열 교환기는 일반적으로 인클로저 냉각에 사용되며 공기 대 공기, 액체 대 공기 또는 액체 대 액체 유형일 수 있습니다.
Heat Pipe(히트 파이프)
작동 유체의 증발 및 응축(즉, 2상 냉각)을 통해 열을 전달하는 장치. 히트 파이프는 일반적으로 고체보다 10 ~ 10,000배 전도성이 높은 극히 효과적인 열전도성을 갖습니다.
Heat Pipe Heat Spreader(히트 파이프 히트 스프레더)
히트 파이프를 이용하여 열전도성을 개선하고 열을 옮겨 전자기기를 냉각하는 판. 히트 파이프는 수동형이며 기반 물질의 전도성을 크게 높여줍니다.
Heat Sink(히트 싱크)
히트 싱크(또는 히트싱크)는 열 접촉(직접 접촉 또는 방사 전열)을 이용하여 다른 물체로부터 열을 흡수하여 방출하는 물체 또는 환경을 말합니다. 히트 싱크는 효율적인 열 방출이 요구되는 매우 다양한 경우에 사용되며 주요 사례로는 냉동/냉장, 열기관, 전자기기 냉각, 및 레이저 등이 있습니다.
Heat Spreader(히트 스프레더)
열 확산기는 열전도성이 높아 열이 농축되어 있거나 고열 상태인 플럭스 소스(단위 면적당 열 유동이 높음)로부터 단면적과 표면적, 체적이 큰 열 교환기로 열을 옮기는 장치를 말합니다. 열 확산기는 구리 또는 열분해 그래파이트 같은 고형 전도체이거나, 히트 파이프 및 증기 체임버 히트 파이프 같은 2상 기기일 수 있습니다.
열 전도 재료
TransTherm 실리콘 및 실리콘 없는 절연 호일, 갭 필러, 상 변화 물질 및 접착테이프, 가요성 그래파이트 용액.
Heavy Rail(본격 철도)
객차 여러 대가 연결되어 승객 수송량이 많은 지하철 시스템
High-pressure gasket material(고압 개스킷 재료)
비석면 섬유, 그래파이트, 니트릴 바인더가 있는 아라미드 섬유
HX 또는 HEX
열 교환기
Hybrid Electric(하이브리드 전기 엔진)
발전기를 구동하여 전기적 추진력을 얻는 엔진
Hydrogels & Hydrocolloids(하이드로겔 및 하이드로콜로이드)
피부에 접촉해도 무방한 스토마 제품 또는 전극용 접착제.
Hydrophilic Polyurethane (PU) Foam(친수성 폴리우레탄(PU) 폼)
상처 환경의 최적화를 위한 상처 치료 제품
입출력
입력/출력
자료
내부 직경, 일반적으로 O-링, 호스 및 튜브.
IGBT
절연 게이트 양극성 트랜지스터(Insulated Gate Bipolar Transistor).
Iso
국제 표준 기구
IFL(Isothermal Furnace Liner)
고리 모양 히트 파이프로서 일반적으로 고온(>300°C)에서 작동하여 퍼니스 고열 구역의 균일한 온도 또는 등온성을 유지해줍니다. IFL은 일반적으로 세슘, 칼륨, 나트륨 또는 NaK 같은 알칼리 금속을 작동 유체로 사용합니다. 일반적인 용도로는 결정 성장, 온도 보정 등이 있습니다.
ITD
초기 온도 차이
이토
인듐 틴 옥사이드
k-Core®.CFC
탄소 섬유 복합 캡슐제를 사용한 k-Core®.
키스 컷
모든 모양에 대한 회전 다이 절단의 유형. 부품은 라이너로 절단되어 각 부품 사이에 작은 간격을 두고 슬러그 제거를 위해 라이너를 잘라냅니다. 라이너가 그대로 유지되므로 완성된 부품이 롤에 제공됩니다.
박판 으로 만드는
압력 민감 접착제를 활용하는 두 개 이상의 재료를 결합하는 과정. 일반적으로 접착 층과 함께 재료를 롤링하여 결합합니다.
LAMPS
다목적 경항 공방위 시스템(Light Airborne Multipurpose System).
Lcd
액정 디스플레이
Lcp
액정 패널
Lcp
액체 냉각판
Lcs
액체 냉각 시스템
Light Rail(경철도)
지상용 2차량 시가 전차 시스템
라이너
유연한 재료, 일반적으로 플라스틱 기반, 릴리스 에이전트를 운반. 이는 운송 및 조립 중에 기능성 물질이나 접착제를 보호하는 데 사용되며 최종 제품을 완료하기 전에 궁극적으로 제거됩니다.
Liquid Cold Plate(액체 냉각판)
펌프된 액체를 이용해서 열을 옮기고 전자기기를 냉각하는 판. 액체 냉각판은 커넥터와 함께 가공 및/또는 진공 납땜되어 액체 유입/유출 포트에 사용됩니다.
Liquid Cooling System(액체 냉각 시스템)
펌프와 액체 대 공기 열 교환기를 사용하여 단상 액체를 순환시킴으로써 열을 제거하는 시스템. 공랭식과 반대로, 단상 액체는 열전달을 위한 매체로 사용됩니다. 수성 냉각제는 일반적으로 자동차의 전자 기기와 내연기관 및 대형 전기 발전기의 냉각에 사용됩니다.
LN2
액체 질소
Loop Heat Pipe(루프 히트 파이프)
모세관 작용을 이용하여 열원으로부터 열을 빼내 수동적으로 콘덴서 또는 방열기에 옮기는 2상 열전달 기기를 말합니다. LHP는 CPL과 유사하지만 시동 특성이 개선되었습니다.
의료용 접착제
접착제는 의료 응용 프로그램에서 적절한 사용을 위해 테스트. 이러한 유형의 접착제는 피부 접택 테이프에서 일회용 일회용 일회용 및 반복 사용 일회용에 이르기까지 다양합니다.
Nanoscale Wick(나노 스케일 심지)
모세관 압력 생성의 개선을 위해 나노 크기 구조물로 만들어진 심지.
Npsh
순 양성 흡입 헤드. 펌프 성능을 참조하십시오.
Npt
국립 파이프 스레드. 파이프 스레드에 사용되는 표준 형상 집합입니다.
OCA
광학적 투명 접착제
최저가
외부 직경, 일반적으로 O 링, 호스 및 튜브
OEF
광학 향상 필름
Oit
연산자 인터페이스 터미널
개방형 셀 폼
세포 구조가 불규칙한 모양의 세포로 만들어진 폼의 일종으로 공기가 공간을 채울 수 있도록 합니다. 오픈 셀 폼은 음향 감쇠에 적합하며 폐쇄 셀 폼보다 가볍고 유연합니다.
광학적으로 투명한 접착제
(OCA) 뛰어난 선명도가 필요한 응용 프로그램을 결합하는 데 사용되는 전문고투명 접착제입니다.
오링
원형 "O" 모양의 단면이 있는 탄성 모메릭 씰.
O-Ring materials(오링 물질)
다양한 오링 화합물에 대한 더 자세한 정보는 당사 오링 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
펜 실바 니 아
(나일론) 우수한 탄성, 끈기 및 마모 저항을 가진 열가소성 폴리아미드.
Pao
폴리알파올레핀
Pc
(폴리카보네이트) 우수한 치수 안정성과 높은 투명도를 가진 비정질 열가소성 폴리머.
Pdp
포지티브 변위 펌프
Pe
(폴리에틸렌) 저온 특성이 좋은 열가소성.
필 강도
접착제의 강도는 함께 두 기판을 준수.
필 탭
끌어오기 탭이라고도 합니다. 백백 라이너에서 부품을 쉽게 제거할 수 있도록 설계된 작은 라이너. 필 탭은 조립 효율성을 개선하고 최종 사용자의 비용을 절감할 수 있는 좋은 방법입니다. 탭은 변환 프로세스 내의 부품으로 설계하거나 부품에 수동으로 추가할 수 있습니다.
애완 동물
폴리에틸렌 테레프탈레이트. 플라스틱을 참조하십시오.
애완 동물
(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 우수한 전기 절연 특성을 가진 열가소성 폴리머.
Pg
열분해 흑연 (PG)
Pgs
열분해 흑연 시트 (PGS)
Pgw
일반적으로 액체 냉각 및 냉각기 응용 제품에 사용되는 프로필렌 글리콜 기반의 물 용액.
피아
기본 입력 각도
Pid
비례-모일-유도체 - 컨트롤러용
플라스틱 변형
처음에 부품을 편향시킨 힘을 제거하여 반전되지 않은 기하학적 변형입니다. 플라스틱은 먼저 탄성 변형을 거쳐 반전될 수 있으며, 플라스틱 변형은 모양을 거칠게 변경합니다.
플라스틱
가단성 대형 폴리머 분자의 유형은 전형적으로 다양한 모양으로 성형되거나 압출된다.
Plc
프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러입니다. 액체 냉각 시스템과 같은 복잡한 시스템 내에서 팬 및 펌프와 같은 부품을 제어하는 데 도움이 되는 전자 장치.
Pmma
폴리메틸 메타크릴레이트
Polyalphaolefin (PAO)(폴리알파올레핀(PAO))
액체 냉각 시스템에서 냉매로 사용되는 고순도 에틸렌 유도체.
폴 리 에스테
강도와 끈기를 가진 폴리머의 범주. 폴리 에스테르는 합성 및 유기 적 일 수 있습니다.
폴리머
광범위한 화학 적 및 phsysical 특성을 결정할 수있는 반복 서열을 가진 큰 분자 또는 거대 분자로 제조 된 제품에 이상적입니다. 플라스틱 보기
Power Modules(전력 모듈)
전력 전환 장치 통합 모듈
Pp
(폴리프로필렌) 높은 내화학성을 가진 열가소성 폴리머.
ppm/K
K 당 ppm으로 표현한 열팽창률(예: 미크론/미터/켈빈).
감압 접착제
접촉 시 기판에 결합하는 접착제. 압력이 적용되면 이러한 유형의 접착제를 재배치할 수 없습니다. 다양한 껍질과 깎아지른 듯한 강도로 제공되며 표면 에너지를 기반으로 특정 기판에 대해 제조되는 일반적인 유형의 접착제.
Ps
(폴리스티렌) 우수한 투명성과 높은 인장 강도를 가진 열가소성 폴리머.
Psa
감압 접착제
PTFE
폴리테트라플루오로틸렌
Pu
(폴리우레탄) 음향 및 충격 흡수를위한 훌륭한 소재.
폴리염화비닐(PVC)
(염화 비닐 폴리비닐) 높은 내화학성과 좋은 절연 특성을 가진 경량 열가소성 폴리머.
Pyro-shock(파이로 충격)
공간 전개를 위해 폭발 장치로 인한 충격.
QDC
빠른 분리 커플링
Rafted(래프티드)
부하를 줄이기 위해 완충 수단 위에 장치를 올리는 것.
Rails(레일)
열 코어 또는 스프레더의 가장자리에 있는 열 질량.
램 에어
움직이는 물체 또는 차량의 공기 흐름을 사용하여 주변 압력을 증가시켜 궁극적으로 구성 요소 또는 시스템의 성능을 향상시킵니다. 터빈 엔진에 사용됩니다.
레디 (주)
견고한 향상된 설계 구현
릴리즈 라이너
접착제를 적용해야 할 때까지 끈적끈적한 기판을 고착하지 않도록 하는 코팅 된 시트입니다.
Remote Dissipation(원거리 방출)
집적된 열원으로부터 열을 더 효과적으로 방출 및 관리할 수 있는 곳으로 옮기는 것.
Rohs
유해물질 제한
로타리 다이 커팅
회전 프레스에서 원통형 다이를 사용하여 설계를 절단하는 정밀 변환 프로세스입니다. 이 기술은 일반적으로 높은 속도와 높은 정확도로 인해 대량 주문에 사용됩니다. 다층 제품에 적합합니다.
Rtd
저항 온도 검출기, 열전대
Sae
자동차 엔지니어 협회
점수 슬리팅
힘을 사용하여 기판을 부분적으로 절단하여 블레이드를 밀어내는 과정.
전단 강도
접착력이 부착된 표면과 평행할 때 접착제와 기판 사이의 접착 결합을 끊는 데 필요한 힘입니다.
SiC
실리콘 카바이드 장치.
실리콘 PSA
실리콘 기반의 압력 민감 성 접착제. PSA의이 유형은 우수한 고온 사용 및 내화학성을 가지고 있습니다.
슬 리 팅
재료 롤을 특정 너비 또는 더 작은 롤로 절단하는 프로세스입니다.
소켓
CPU/GPU 소켓
SOLIMIDE®
NASA가 우주 왕복선 프로그램을 위해 개발한 고성능 폴리이미드 폼. SOLIMIDE® 폼은 개방형 셀 구조를 갖추고 있으며 경량, 열 및 음향 특성을 갖추고 있습니다.
강철 규칙 다이 커팅
단단하고 날카로운 강철로 만든 평판 다이를 사용하는 정밀 변환 공정. 다이는 각 부품에 대해 특별히 만들어지며 회전다이 절단에 비해 더 짧은 생산 실행에 사용됩니다.
Stp
표준 온도 및 압력
기판
다른 재료가 적용되는 기본 레이어 재질입니다.
표면 에너지
기판 표면의 당김 또는 푸시 힘이 다른 표면에 발휘합니다. 표면 에너지가 높을수록 분자 어트랙션이 커서 접착제가 흐르고 더 강한 결합을 만들 수 있습니다. 표면 에너지가 낮을수록 접착제가 흐르는 것을 제한하고 약한 결합을 생성하는 매력적인 힘이 약합니다.
T/R Module(T/R 모듈)
위상 배열에 사용되는 송/수신 모듈.
압정
감압하에서 압력 민감 접착제와 기판 사이에 결합이 얼마나 빨리 형성되는지 측정합니다.
테이프 백업
테이프를 담고 환경으로부터 접착제를 보호하는 캐리어 유형입니다.
인장 강도
접착체와 기판 사이의 접착결합을 깨는 데 필요한 힘은 접착제가 부착된 표면에 전체 조인트와 수직을 통해 당김이 같을 때 동일하다.
Thermal Circuit(열 회로)
열 부하와 싱크 사이 열 저항로
Thermal Plane(열 평면)
전자기기를 냉각하기 위한 판
Thermoplastics(열가소성 수지)
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), HPVC(Hard Polyvinyl Chloride), 폴리에틸렌(PE), 폴리카보네이트(PC), 폴리아미드(PA), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌 메타크릴레이트(PMMA), 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리우레탄(PU), 폴리이미드(PI), 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK), 폴리에틸렌 나프탈레이트(PEN) 등과 같은 플라스틱과 호일.
Thermosetting plastics(열경화성 수지)
페놀 수지 래미네이트, 섬유제 래미네이트, 폴리에스테르 글라스 매트, 가황 섬유.
Thermosyphon/Thermosiphon(열 사이펀)
중력의 힘을 이용해서 액체를 증발기로 돌려보내는 방식의 히트 파이프. 열 사이펀은 일반적으로 심지가 없습니다.
Thin Vapor Chamber(초박형 증기 체임버)
두께가 3mm 또는 0.118인치 미만으로서, 기본적으로 신용카드 두께인 증기 체임버. 증기 체임버 참조.
사격
총 내부 반사
Tma
타워 마운트 앰프
터치 온도
사용자와 접촉할 수 있는 최대 허용 표면 온도입니다. 아비드 지니 블로그 포스트 보기
TPE
(열가소성 엘라스토머) 열가소성 및 탄성 부머 특성을 모두 갖춘 중합체 및 폴리머로 구성된 혼합 고무.
Tpg
열적으로 아닐드 열화격자 흑연 (TPG)
전사 테이프
백재가 없는 테이프. 라이너에 접착제.
트랜스테르름™
TransTherm™ 카탈로그 [PDF]
TransTherm™ 실리콘 및 실리콘 불포함 열 패드 물질 [PDF]
TTT k
두께 관통(Through-the-thickness) 전도성.
Vapor Chamber(증기 체임버)
3차원적으로 열을 분산하여 열전도성이 극히 높은 평판 또는 평면형 히트 파이프. 증기 체임버가 일반적으로 히트 싱크의 베이스로 사용됩니다. 증기 체임버는 고체 히트 싱크 구조물에서 발견되는 분산 저항을 완화함으로써 전통적인 히트 싱크보다 우수한 열 성능을 발휘합니다. 일반적으로 증기 체임버는 각인되거나 절삭된 판으로 제작되며 증기 흐름을 위해 중심부가 비어 있습니다.
TXV
온도 조절 팽창 밸브
Vapor Chamber(증기 체임버)
3차원적으로 열을 분산하여 열전도성이 극히 높은 평판 또는 평면형 히트 파이프. 증기 체임버가 일반적으로 히트 싱크의 베이스로 사용됩니다. 증기 체임버는 고체 히트 싱크 구조물에서 발견되는 분산 저항을 완화함으로써 전통적인 히트 싱크보다 우수한 열 성능을 발휘합니다. 일반적으로 증기 체임버는 각인되거나 절삭된 판으로 제작되며 증기 흐름을 위해 중심부가 비어 있습니다.
Vapor Tower(증기 타워)
증기 타워 히트 파이프는 증기 체임버와 수직 히트 파이프를 조합한 것입니다. 증기 타워는 증기 체임버처럼 x-y 면에 열을 확산할 뿐만 아니라 z 면으로도 12mm 또는 0.5인치보다 훨씬 높게 열을 전사합니다.
Variable Conductance Heat Pipe(VCHP, 가변 컨덕턴스 히트 파이프)
VCHP는 아르곤이나 헬륨 같은 불활성 가스를 고정 양만큼 충전한 히트 파이프로서 엄격한 온도 제어가 필요한 경우에 사용됩니다. VCHP는 결로 부위에 불활성 비응결 가스를 담는 대형 저장소가 부착되어 있습니다. 이 가스는 부분적으로 콘덴서도 점유하여, 가스의 압력 또는 온도의 변화에 따라 그 체적도 변화하여 작용하는 콘덴서 면적의 증감을 가능케 합니다. 이는 VCHP의 작동 온도에 조절 효과를 줍니다.
VME
표준 상용 카드 형식 - IEEE 1101.2.
W/m·K
전도성에 대한 SI 단위 와트/(미터·켈빈).
워터 제트
커터가 일반적으로 고압 물 펌프에 연결되는 변환 도구 - 물은 재료를 절단, 고압노즐에서 배출된다. 워터제트는 프로토타이핑에 이상적이며 다양한 유형의 재료를 절단할 수 있습니다.
웹/웨빙
회전 변환에 사용되는 얇고 평평한 재료의 연속 롤
맨 위로