히트 파이프 성능 계산기

Boyd는 50 년 이상 히트 파이프 제조업체로서 히트 파이프 기술 개발 및 디자인을 개척했습니다. 당사의 히트 파이프는 긴 수명과 신뢰성이 중요한 중력에 민감하거나 높은 열 부하 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 우리는 독창성으로 히트 파이프 설계에 접근하여 고유 한 합금과 유체를 사용하여 아무리 어려운 경우에도 모든 히트 파이프 응용 프로그램이나 환경에 대한 성능을 최적화합니다.

우리는 고객이 자신의 응용 분야에 가장 적합한 히트 파이프를 설계 할 수 있도록 매우 기쁘게 생각하지만, 때로는 직접 수행하기를 원한다는 것을 알고 있습니다! 다양한 히트 파이프 구성의 신속한 건조 계산을 위해 새로운 히트 파이프 계산기를 사용해보십시오.

지시:

Boyd의 히트 파이프 성능 계산기는 특정 구리 - 물 히트 파이프 응용 분야에서 전달되는 최대 열을 추정하는 데 도움이됩니다. 계산기는 주어진 히트 파이프 형상에 대해 각 온도에서 운반 할 수있는 전력을 결정합니다.

    • 증발기 (열 수집) 및 응축기 (열 제거)에 전념하는 전체 히트 파이프 길이와 길이를 입력하십시오.
    • 작동 전력(입력 열), 방향(히트 파이프 각도) 및 작동 온도(주변 온도)를 포함한 입력 작동 조건
    • 그런 다음 공통 직경에서 히트 파이프 직경을 선택하십시오.

히트 파이프 디자인을 완벽하게 만들고 지금 주문해야합니까? 견적 요청을 제출합니다.

디자인을 제대로 할 수 없습니까? 엔지니어링 부서에 문의하여 설계 도움을 받으십시오.

이미지