HydroSink™ 시스템은 최적화된 열교환기, 팬, 펌프, 밸브, 저장소, 피팅, 센서 및 제어 보드의 표준 세트를 맞춤형 콜드 플레이트와 결합하여 주어진 요구 사항에 가장 적합한 액체 냉각 솔루션을 설계하는 구성 가능한 방법입니다.
HydroSinks는™ 구성 가능하고 설계 요구 사항에 더 쉽게 적응할 수 있기 때문에 표준 액체 냉각 시스템보다 설계 및 설치에 더 많은 유연성을 제공합니다. 인클로저 내의 액체 콜드 플레이트, 제어 보드 및 고객 기계 제어의 밀봉 및 연결도 사용자 정의 할 수 있습니다.
HydroSinks는™ 주로 표준 최적화 구성 요소 세트로 구성되어 있으므로 기존의 맞춤형 액체 냉각 및 공랭식 부품보다 비용 효율적입니다.
현재 HydroSink는™ 소형 및 중형의 두 가지 기본 소형 시스템 크기로 제공됩니다. 최종 고객 HydroSink™ 시스템의 실제 크기는 구성에 따라 다릅니다. 크기는 팬 크기와 냉각 성능을 기준으로 합니다. 소형은 kW 당 7-20 °C의 온도 상승에서 작동하며 매체는 kW 당 3-9 ° C의 상승으로 작동합니다.