현대 디스플레이 기술은 수많은 디자인 과제에 직면해 있습니다. 현재 추세에는 하이 엔드 구성 요소 및 센서의 통합, 내구성 향상, 엣지 투 엣지 디스플레이 기술 및 장치 소형화가 포함됩니다. 이러한 최신 디스플레이 기술의 효과적인 제품 출시는 어셈블리 전체를 반영하며, 베젤 본딩 및 디스플레이 개스킷 재료는 설계 사양을 충족하기 위해 응용 프로그램 성능 요구 사항에 따라 선택되어야합니다.
VHB™ 테이프는 광범위한 베젤 본딩 및 디스플레이 가스켓 응용 제품의 요구 사항을 해결합니다. 이 고강도, 양면 아크릴 폼 테이프는 응용 분야별 특성을 달성하기 위해 제조되었지만 다이 컷 치수와 좁은 결합 라인으로 인해 변환 공정에 합병증을 일으킬 수도 있습니다. 더 부드러운 테이프는 회전식 다이 커팅 공정에 어려울 수 있으며, 필요한 허용 오차를 준수하는 다이 컷 통합 디스플레이 가스켓 솔루션을 얻으려면 원래 장비 제조업체가 고급 변환 기능을 갖춘 솔루션 제공 업체가 필요합니다.
Boyd는 세계에서 가장 큰 변환기 중 하나입니다. 그들은 고객에게 무관용 다이 컷 부품, 클린 룸 제조 시설, 세분화 된 제조 기술 및 고도로 자동화 된 릴 투 릴 제조를 제공 할 수 있습니다.