전자기 간섭 논의

기술 문서 페이지로 돌아가기

앤디 추(Andy Chou)는 전자기 간섭 솔루션 분야에서 5년 이상의 경력을 갖춘, Boyd의 시장 세분화 관리자입니다. Boyd의 새로운 최신 전자기 간섭 제품과 응용 분야를 개발하는 신제품 도입 팀을 이끌고 있기도 합니다. 추 씨는 국제적 기술 엔지니어, 중요 고객 관리자, 제품 관리자로서의 경험을 통해 전자 산업의 전자기 간섭과 시장 동향 관리에 열정적으로 참여하고 있습니다.


소개


전자자 간섭(EMI) 무선 주파수에서 바람직하지 않은 방사된 전자기장또는 외부 소스의 전압 또는 전류에 의해 발생하므로 전자 장치의 안전하고 안정적인 작동을 방해합니다. 이러한 간섭은 전기 회로, 태양 또는 오로라와 같이 빠르게 변화하는 전류를 전달하는 인공 또는 자연 물체에서 비롯될 수 있습니다. 이러한 방해 또는 간섭은 효과적인 전자 장치 성능을 방해, 방해, 제한 또는 저하시킬 수 있습니다. 이러한 효과는 간단한 성능 저하에서 부터 데이터의 총 손실 또는 최악의 경우 장치 오류에 이르기까지 다양합니다.

이러한 잠재적인 성능 문제를 방지하기 위해 일반적으로 전자 장치 설계에는 전자기 간섭을 통해 안정적인 성능을 촉진하는 여러 가지 소재가 사용됩니다.

해당 설계의 예시로 그림 1에 차폐 인클로저와 접지 개스킷이 특정하게 설치되어 있습니다.

전자기 간섭의 시초

전자기 간섭은 다양한 소스에서 비롯될 수 있으며 여러 가지 방법으로 분류될 수 있습니다. EMI 소스는 자연 또는 인공 될 수 있습니다. 연속 간섭 또는 임펄스 "노이즈"(노이즈 의미 간섭)와 같은 지속 시간으로 분류하거나 대역폭(좁거나 넓은 대역)으로 분류할 수 있습니다. EMI는 어떻게 발생합니까? 일반적으로 EMI는 다음 모델 중 하나에 의해 발생하는 커플링 메커니즘(또는 경로)에서 발생합니다. 커플링의 일반적인 이론은 그림 2에 나와 있습니다.

- 전도 전류 효과에 의한: 전도 된 소음은 전원 공급 장치 또는 접지 선과 같은 상호 연결 와이어를 통해 두 개 이상의 구성 요소 간에 결합됩니다. 일반적인 임피던스 커플링은 두 개의 전류또는 더 많은 회로가 동일한 구성 요소 또는 회로를 통과할 때 발생합니다. 장비의 조각 사이의 대부분의 수행 커플링은 AC 전력선을 통해 발생합니다.

- 방사선 전자기 효과에 의한: 근거리 조건에서, E 필드 (전기) 및 H 필드 (자기) 커플링은 별도로 진단됩니다 (주로 전기장 문제). 원거리 야수 조건에서 커플링은 평면 파동으로 처리됩니다(주로 방사된 전자기장 문제).

전계 또는 자기장 효과에 의한 유도:
유도 결합: 자기장 결합은 전도체의 전류에 의해 발생합니다. 결합 메커니즘은 변압기에 의해 모형화될 수 있습니다.

용량 결합: 전계 결합은 전도체의 전압 차이에 의해 발생합니다. 결합 메커니즘은 콘덴서에 의해 모형화될 수 있습니다.

기술 문서 다운로드 전자기 간섭 솔루션 보기