시장에서 구할 수 있으면서도 수천 가지로 응용할 수 있는 폼은 무수히 많습니다. 또한, 용도에 따라 성능을 결정하는 폼의 물리적 특성은 모두 상이합니다. 충격이나 움직임, 단열로부터 특정 부품을 보호해야 하거나, 열이나 차가운 공기를 유지, 소음을 제어하려면 폼을 절연 처리해야 할까요?
주어진 폼의 원시 물리적 폴리머 특성은 어떤 특정 폼이 특정 용도 또는 환경에 가장 적합한지를 결정합니다. 근접 셀 폼은 수분 분리 또는 차단이 필요한 응용 분야에 사용됩니다. 개방 셀 폼은 가스의 통과를 허용하면서 먼지 입자의 여과뿐만 아니라 향상된 흡수에 이상적입니다. 실리콘 폼은 매우 고온 응용 분야에서 사용됩니다. 폴리 우레탄 폼은 폼이 원래 모양으로 반복적으로 압축되고 반발해야 할 때 이상적입니다.
셀 폴리머가 널리 쓰이기 시작한 이후, 셀 폴리머는 화재 조건에서 기존의 고형 폴리머와는 다르게 반응하는 것으로 알려졌습니다. 셀 폴리머는 셀 구조의 고표면적으로 인해 산소가 즉각적으로 접근할 수 있고 열적 관성이 낮아 매우 빠르게 점화하고 연소합니다.
폴리이미드® 폼의 상품명인 SOLIMIDE Foam은 폼 스펙트럼의 독특한 부분을 차지합니다. 폴리이미드는 일반적으로 이미드 결합에 의해 결합된 방향족 고리로 구성되는 중합체이다. 이 제품은 최대 500°C의 온도에서 불활성 대기에서 열적으로 안정적입니다. 폴리이미드 폼은 폴리이미드 수지에서 유래되며 다양한 고온 응용 분야에서 우수한 장기 열 안정성을 입증했습니다. 이 독점 폼은 우주선이 직면하는 극한의 고온 및 저온 조건을 처리 할 수있는 화염 저항성, 열 단열재의 필요성에 부응하여 NASA를 위해 개발되었습니다. SOLIMIDE® Foams의 열 흐름에 대한 내성은 단열재로서 이상적이며 밀도가 매우 낮기 때문에 무게에 민감한 이 응용 분야에 이상적입니다. NASA의 발자취에 따라 항공 우주, 해군 및 운송과 같은 무게에 민감한 추가 시장 부문은 유사한 성능 및 재산 특성을 추구했습니다. 자기 소화 및 무독성 생성 특성을 추가하면 SOLIMIDE® Foams는 선박, 여객 자동차, 상업용 차량, RV, 항공기 및 우주선과 같은 모든 차량 응용 분야에 적합합니다.