아크릴 인터페이스 패드는 시장에 나와있는 유사한 제품보다 높은 수준의 전도성을 제공합니다. 이 재료는 내구성이 뛰어나고 적합성이 뛰어나며 습윤 특성이 우수하며 실리콘 재료와 비교할 때 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 보고된 열전도도는 ASTM D5470 시험 방법에 따라 시험된다. 재료는 OEM 부품 수명을 효과적으로 연장하기 위해 내구성을 검증하는 노화 테스트 방법의 적용을받습니다.
열 전도성 아크릴 인터페이스 패드 5590H는 열 전도성 세라믹 입자로 채워진 매우 적합하고 약간 끈적 끈적한 아크릴 엘라스토머입니다. 이 제품은 향상된 핸들링을 제공하며 불규칙한 IC 표면과 전기 자동차 배터리를 열 분산기 및 방열판에 접착 할 때 효과적인 열 경로를 형성합니다.
열 전도성 아크릴 인터페이스 패드(5571)는 열 전도성 아크릴 인터페이스 패드(5590H)와 유사한 화학을 갖지만 회전식 다이 컷 변환에 사용하기 위해 롤 포맷으로 이용가능하다. 이 제품은 압력 완화를 허용하는 소프트 준수 아크릴 인터페이스 패드로, 평평하지 않은 IC 표면과 열 확산 블록을 결합할 때 고압 영역을 방지합니다.
열 전도성 인터페이스 테이프 8926-05은 얇은 PET 캐리어가있는 0.5mm 아크릴 폴리머 감압 접착 테이프입니다. 이 테이프는 1.5W/mK의 정격 열전도율, 우수한 유전 특성 및 우수한 기판 호환성을 제공합니다. 또한 다양한 표면을 접착하거나 접합하기 위해 여러 두께로 제공됩니다.