환경 제어 및 견고화 기술
제품이 위험과 열악한 환경을 견딜 수 있도록 보장
빠른 요청
환경 제어 및 견고화 기술
착용 및 표면 nbsp;충격 및 NVH nbsp;EMI/RFI nbsp;BSR & nbsp 부식& ;nbsp;nbsp;
소비자는 열악한 환경에서 제품의 성능이 우수하기를 기대합니다. 환경 제어 및 견고화 기술을 통해 제품은 먼지와 이물질, 습기 및 기타 원치 않는 오염 물질로부터 민감한 부품을 보호하여 엄격한 사용을 견딜 수 있습니다. 이러한 기술은 극한 의 온도, 열 순환 스트레스, UV, 높은 충격 및 진동뿐만 아니라 다른 극단적 인 조건에 대한 노출을 관리하는 데 도움이됩니다. 제조업체는 까다로운 조건에서 장치의 영향과 성능을 제어함으로써 소비자 제품의 수명과 신뢰성을 연장합니다.
Boyd의 자재 선택, 엔지니어링, 테스트 및 정밀 변환 전문 지식을 통해 올바른 견고화 기술을 선택, 설계 및 제작하여 내부 에너지를 효율적으로 관리하고 외부 이물질로부터 보호하고 환경 적 요인. 효과적인 환경 제어 및 견고화를 통해 고객 만족도를 높이고 제품의 장기적인 신뢰할 수 있는 성능과 안전을 보호합니다.
Boyd는 고객의 제품을 견고하게 하는 데 도움이 되는 다양한 보호 및 밀봉 기술과 재료를 활용합니다. 이 섹션에서는 다음을 통해 제품에 대한 환경 영향을 완화할 수 있는 다양한 방법에 대해 자세히 알아봅니다.
- 마모 및 표면 보호를 줄이기 위해 보호 커버 및 견고한 재료 구현
- 충격, 소음, 진동 및 가혹성(NVH)을 흡수하고 소산하는 절연 솔루션 설계
- 버즈, 삐걱 거리는 소리 및 딸랑이 (BSR)를 완화하는 재료를 추가하여 음향 및 고객 경험을 향상시킵니다.
- 전자기 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI) 관리 재료 및 개스킷으로 신호 선명도 및 성능 향상
- 부식 방지, 시스템 의존내부 구성 요소를 마모 또는 파괴할 수 있는 입자 및 먼지

마모 및 표면 보호

열악한 환경은 표면과 부품을 마모성 물질에 노출하여 중요한 표면의 기능을 저하시킬 수 있습니다. 광학, 결합 및 트래픽이 많은 표면은 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 적절한 표면 보호가 필요합니다.
당사의 마모 및 표면 보호 기술에는 광범위한 특정 사용 및 응용 요구 사항을 충족하기 위해 성형 된 하드웨어에 대한 다양한 보호 필름, 견고한 시트 및 고무가 포함됩니다. Boyd의 정밀 변환 및 재료 전문 지식에는 선적 및 취급을 위해 표면에 달라붙는 필름, 치핑 및 스크래치에 저항하는 기본 재료의 기능을 향상시키는 영구 필름, 스크린을 보호하지 않고 화면을 보호하기 위한 광학 필름이 포함됩니다. 시각적 성능이 저하됩니다. 우리는 당신이 당신의 제품에 적합한 재료를 선택하고 적절한 재료 호환성을 보장 할 수 있습니다. 또한, 우리의 공정 제어를 통해 조립에 필요한 형식으로 거품이 없고 원활한 응용 프로그램을 제공할 수 있습니다.
Boyd가 손상및 비용이 많이 드는 교체에 취약한 트래픽이 많거나 중요한 표면을 보호하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
충격, 소음, 진동 및 가혹함(NVH)

갑작스런 움직임이나 과도한 진동으로 인해 부품이 분리되어 제품 내의 섬세한 시스템에 돌이킬 수 없는 손상을 줄 수 있습니다. 견고한 제품을 제작하려면 소음, 진동 및 가혹함(NVH)과 충격을 해결하는 방법을 설계에 포함시켜야 합니다.
Boyd의 자재 전문성, 정밀 변환 및 조립 공정 사이에서 당사는 간헐적인 기계적 스트레스 요소가 제품에 미치는 부정적인 영향을 완화하는 부품을 설계하고 제작할 수 있도록 지원합니다. 폼, 접착제, 스탬핑 금속 부품과 같은 구성 요소를 통해 제품을 보호하기 위해 기계적 에너지를 흡수하고 소산하는 솔루션을 만들 수 있습니다.
Boyd가 시스템에서 추가 기계적 에너지를 흡수하고 시스템의 더 민감한 부분으로의 전송을 방지하는 방법에 대해 자세히 알아보기:
버즈, 삐걱 거리는 소리 및 딸랑이 (BSR) 및 음향

음향은 사용자 경험과 스텔스에 부정적인 영향을 미치고 제품 채택과 고객 만족도에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 자극적인 소음은 제품 품질에 의문을 제기하고 고객이 제품을 구매, 보관 및 추천할 가능성을 줄입니다. 방위 응용 분야는 현장 장치의 안전을 위해 조용한 작동에 의존합니다. 작업장 규정은 과도한 음향에 대한 노출을 제한하며, 이는 수천 개의 팬과 펌프가 있는 데이터 센터와 같은 위치에서 문제가 될 수 있습니다.
Boyd는 버즈, 스퀴크 및 래틀 문제에 대한 솔루션을 생산하는 재료 솔루션 및 변환 방법의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. BSR 문제는 계획하기 어렵기 때문에 댐핑 심, 스페이서 및 진동 절연 솔루션을 위한 빠른 턴 프로토타이핑 기능은 생산 라인을 중단시킬 수 있는 BSR 문제를 해결하는 데 있어 훌륭한 파트너입니다.
당사의 고성능 이중 폭 더블 인렛(DWDI) 블로어는 향상된 압력 강하 및 음향 성능으로 유사한 유량을 생성하는 이중 축 팬의 이상적인 대안입니다. DWDI 블로어는 읽기-쓰기 오류로 음향 간섭을 줄이고 사용자에게 더 조용한 성능을 제공합니다.
BSR과 Boyd가 고객 경험과 채택을 개선하기 위해 시스템에서 불필요한 소음을 제거하는 데 사용하는 다양한 방법에 대해 알아보십시오.
전자기 간섭(EMI) 및 무선 주파수 간섭(RFI) 관리

전자기 간섭(EMI) 또는 무선 주파수 간섭(RFI)은 전기 장치의 정상적인 작동을 방해합니다. 전자 장치의 이음새와 개구부는 에너지 파가 장치에 들어오거나 나가는 통로를 제공하므로 불규칙하고 신뢰할 수 없는 성능이 발생할 수 있습니다.
Boyd는 고객이 제품 기능을 유지하기 위해 제품에 적합한 EMI 차폐 재료와 형상을 선택할 수 있도록 지원합니다. 당사는 애플리케이션의 장기적인 차폐 및 밀봉 성능을 최적화하기 위해 최적의 차폐 개스킷 및 캐비닛 씰을 설계할 수 있도록 도와드립니다.
EMI/RFI및 Boyd가 EMC(전자기 제어) 솔루션을 위한 다양한 재료를 구현하는 방법에 대해 자세히 알아보기:
부식, 미립자 및 먼지

소비자는 보다 탄력적인 제품을 요구하며, 이는 OEM이 부식, 미립자 및 먼지로부터 보호해야 한다는 것을 의미합니다. 이물질에 대해 보호되지 않은 표면은 더 빨리 마모될 수 있으며 더 자주 교체해야 합니다. 습기 나 파편은 보증 청구를 증가 짧은 전자 제품을 할 수 있습니다. 카메라, 센서, 스피커, 마이크, 입력 및 충전기 포트는 전자 제품의 모든 잠재적인 수지 위치이며, 이는 제품 수명 연장을 위한 적절한 보호가 필요합니다.
움직이는 부품은 모래, 먼지 및 이물질로 인해 마모되기 쉽습니다. 버튼과 키패드로 핸들, 시프터 및 전자 인터페이스와 같은 구성 요소를 보호하면 장치의 마모가 줄어들고 전체 시스템의 수명, 안전 및 신뢰성이 연장됩니다.
이물질과 부식은 유체 시스템을 오염시키고 막을 수 있으며, 수명에 있어 인크레스 보호 및 필터가 매우 중요합니다. 필터, IP 씰, 파티클 가드, 플러그 및 캡은 이물질이 이러한 유체 시스템에 유입되는 것을 방지하여 신뢰성을 향상시키고 유지보수 요구 사항을 줄입니다.
Boyd는 광범위한 제조 기술과 재료를 활용하여 부식, 먼지 및 입자를 방지하기 위한 밀봉 및 보호 솔루션을 만듭니다. 이러한 방법과 Boyd가 이를 고객 제품에 통합하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
극한의 온도

우리는 더 많은 제품과 시스템이 극한의 온도 또는 극한의 온도 변동에 노출되어 있습니다. 이러한 시스템이 가능한 한 오래 지속되도록 하기 위해 설계자는 온도 변화의 영향을 완화하기 위해 스마트 재료 선택 또는 지능형 제어 시스템을 구현할 수 있습니다.
재료 선택은 극한의 온도 기술의 기초 역할을 합니다. 전체 시스템에 적합한 화합물 또는 기타 재료를 선택하면 최대 작동 온도 범위가 결정됩니다. 내부 구성 요소는 온도 극단으로부터 보호하기 위해 차폐 또는 절연으로 보호 될 수 있습니다.
내부 센서를 사용하여 난방 또는 냉각 요소로 시스템 온도를 조절하는 스마트 시스템은 복잡한 제품이 극한의 온도를 견딜 수 있는 또 다른 방법입니다.
Boyd가 고객의 시스템과 제품이 극한의 온도에서 견딜 수 있도록 당사의 기술을 활용하는 방법에 대해 알아보십시오.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!