온도 제어 기술
열 흐름 제어, 안전한 방열, 시스템 보호
Quick Request
온도 제어
열확산 냉동 및 시스템 제어 열전달, 대류 및 방열 열차폐 및 단열
열 관리, 열 제어, 차폐, 단열 형태의 온도 제어는 신뢰성 있고 효과적인 제품 설계에 매우 중요합니다. 제조업체들은 전자 기기 및 고에너지 장치의 성능을 지속적으로 향상시키고 있으며, 이들이 안전하게 장기간 작동하기 위해서는 어느 정도 수준의 열전달이나 단열을 필요로 합니다.
Boyd Corporation은 광범위한 산업 및 응용 분야의 효과적인 열전달 또는 차폐를 위한 새로운 솔루션을 해결하고 혁신해온 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. Boyd의 꾸준한 기술 발전으로 정교하고 다면적 솔루션을 필요로하는 고도의 응용 분야를 위한 열전도, 대류, 방사, 단열, 차폐 또는 여러가지 온도 제어 방법의 통합 등 이 중 어느 것을 필요로 하든 고객사에 가장 적합한 열 관리 솔루션을 선택하도록 도와드릴 수 있습니다.
Boyd의 기술을 통해 다양한 방식으로 열을 관리할 수 있어 광범위한 응용 분야의 요구 사항을 충족하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 열 관리 기술을 통해 당사는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 표면 전체에 열을 확산하여 높은 열 밀도 완화
- 안전하고 효과적인 분산을 위해 열 전달 및 대류 순환
- 엄격한 온도 제어 기능을 갖춘 주변 공기 온도 및 주변 공기 온도보다 낮은 냉각용 냉동 시스템
- 민감한 부품을 과도한 열로부터 보호하기 단열 및 열을 차폐하거나 열을 가두어 성능에 적합한 온도 유지
이 섹션에서는 다양한 온도 제어 방법 및 Boyd가 고객의 시스템에서 열을 관리하기 위해 이러한 다양한 기술과 기법을 구현하는 방법에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.

히트 스프레딩

더 적은 부피에서 더 많이 처리하는 전자 장치와 고성능 제품에서 열확산을 사용하여 열밀도가 높은 열원을 관리합니다. 열확산을 통해 열이 히트 싱크, 섀시 또는 인클로저의 더 넓은 표면에 접근할 수 있도록 해 장치 작동 한도 내에서 국소 온도를 유지하고, 기능을 지속하며, 제품 수명을 연장시킵니다.
Boyd는 효과적인 열확산을 위한 몇 가지 방법을 보유하고 있습니다. 이에는 증기 챔버 및 히트 파이프 또는 고전도성 흑연과 같은 2상 구성 요소를 사용한 빠른 열전달이 포함됩니다. 이러한 기술에 대한 전문성을 바탕으로 이와 같은 열확산 방법을 귀사의 솔루션에 구현하여 열 관리 솔루션의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
열확산 기술이 어떻게 작동하는지에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. 위의 카테고리 탭에서 자료를 보고 다양한 열확산 방법의 성능 수준을 비교하면 귀사에 적합한 기술을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
열전달, 대류 및 분산

열은 파괴할 수 없으므로 사용자 및 열에 민감한 부품으로부터 열을 안전하게 운반하고 분산하는 수밖에 없습니다. 장치들이 점점 더 강력해짐에 따라 제품 수명을 연장하고 안전한 작동을 유지하기 위해서는 신뢰할 수 있는 열 관리에 의존하게 됩니다.
Boyd는 원거리에서도 열을 전달하도록 다양한 기술을 사용합니다. 히트 파이프와 같은 2상 기술은 열원에서 최대 22.9m(75피트)까지 연장되는 루프 히트 파이프를 사용하여 한 영역에서 다른 영역으로 열을 빠르게 전달하는 데 이상적입니다. 열 스트랩, 방열 계면 물질 또는 버스와 같은 고체 전도 기술을 사용하여 물질을 통해 열을 전도할 수도 있습니다. 열 사이펀 기술을 사용하면 중력을 활용해 열을 전달할 수 있으므로 자연적인 유체 부력으로 열을 제거하는 데 도움이 됩니다.
시스템을 통해 공기 또는 액체를 우회시키는 것은 시스템 밖으로 열을 방출시키는 일반적인 방법입니다. 히트 싱크, 팬, 송풍기와 같은 광범위한 공기 냉각 솔루션과 액체 냉각판, 열 교환기, 펌프, 액체 냉각 시스템과 같은 액체 냉각 솔루션은 단순한 솔루션에서 복잡한 솔루션으로 열을 제거하는 일반적인 솔루션입니다. 일반적으로 이와 같은 각 시스템은 유량, 압력 강하, 표면적의 균형을 유지하여 열전달을 극대화해, 특정 최종 응용 분야에 적합한 최적화된 솔루션을 제공합니다.
수동형 공기 냉각, 능동형 공기 냉각, 수동형 액체 냉각, 능동형 액체 냉각 및 방사에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. 위의 카테고리 탭에서 Boyd가 열 전달 및 분산을 위해 이러한 기술을 구현하는 방법의 예를 확인할 수 있습니다.
- 전자 기기 냉각 사례 연구
- 냉각 성공을 위한 핀
- 대체 에너지용 열 교환기 사례 연구
- 고밀도 폴드 핀
- 고성능 액체 냉각 루프 설계
- 하이브리드 자동차 사례 연구
- 항공기 액체 냉각
- 알루미늄 진공 브레이징
- 튜브형 냉각판의 품질 평가
- 액체 냉각을 위한 최고의 열 전달 유체
- 액체 냉각판 제조 비용 동인
- 냉각판 성능 비교
- 맞춤형 액체 냉각 경제성
- 액체 냉각 소개
- 냉각판 설명
- 맞춤형 액체 냉각판 설계
- 케이스와 런던의 콜번 인자 및 마찰 계수의 한계
- 휴대용 의료 기기 사례 연구
- 올바른 크기의 액체 구성품 및 시스템
- 열 교환기 선택
- 액체 냉각판 기술 선택
- 액체 냉각판 응용 분야용 열 교환기 크기 결정
- 소형 폼 팩터 액체 냉각 사례 연구
- 표준 액체 냉각 제품 선택 도구
- 캐비닛 냉각을 위한 열 계산
- 냉각수에 글리콜을 첨가하는 경우
냉동 및 시스템 제어

압축 냉동 주기를 통해 주변 온도 밑으로 냉각할 수 있으며, 이는 온도에 민감한 공정 및 재료에 매우 중요할 수 있습니다.
시스템 온도를 일정하게 유지하려면 센서, 전자 제어 장치와 가변 펌프, 밸브, 팬이 있는 엄격한 제어 및 피드백 시스템이 필요합니다. Boyd의 엔지니어들은 변화하는 환경 조건에 반응하는 능동형 시스템을 갖춘 이러한 시스템에 인텔리전스를 통합합니다.
위 카테고리 탭을 클릭하여, 주변 온도보다 낮은 온도로 냉각이 작동하는 방법, 복잡한 액체 루프를 구축하는 방법, 시스템 제어 옵션, Boyd가 냉동 시스템에 사용하는 기타 방법에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
- 항공 전자 시스템 테스트 냉각기 사례 연구
- 압축기 기반 냉동의 기초
- 재생 터빈 펌프 유지 보수
- 재순환 냉각기 사례 연구
- 재순환 냉각기 냉각 설비 용량 요인
- 재순환 냉각기 유지 보수
- 재순환 냉각기 옵션 및 유체 호환성
열차폐 및 단열

단열 및 차폐는 열전달만큼 온도 제어 및 열 관리에 중요합니다. 온도에 민감한 시스템 및 소비자 환경에서 열을 멀리 떨어지게 하는 것은 제품 성능 및 기능에 있어 매우 중요합니다.
많은 전자 시스템, 특히 배터리를 사용하는 시스템은 극도로 낮은 온도나 높은 온도에서 작동할 수 없습니다. 시스템 온도를 주변 온도보다 높게 유지하기 위해 배터리를 추위로부터 단열하면 이러한 시스템이 저온 환경에서 작동할 수 있습니다. 이러한 시스템을 열로부터 차폐하면 배터리 손상을 방지하고 수명을 연장하며 안정적으로 작동하도록 하는 데 도움이 됩니다.
상업용 항공기는 승객들에게 최적의 온도가 아닌 고도에서 운항합니다. 효과적인 단열은 항공기 객실이 장거리 비행에서 쾌적하게 유지되도록 합니다.
자동차, 상업용 차량, 중장비가 가동될 때 엔진에서 상당한 양의 열이 발생합니다. 대부분의 경우, 엔진룸은 객실에 매우 가깝게 배치되어 있으므로 열차폐는 엔진룸과 객실 사이를 설계하는 데 있어 중요한 작업이 됩니다.
소비자들은 더 견고한 제품을 기대하고, 사회는 사람들을 운송하는 장소와 방법의 경계를 넓히고 있고, 다양한 환경에서 장치와 어셈블리가 사용됨에 따라 열차폐 및 단열은 소비자의 안락함과 안전에 더욱 중요해졌습니다.
위 카테고리 탭에서 Boyd가 과도한 열노출로부터 시스템을 보호하도록 열전달을 방지하는 데 사용하는 다양한 재료 및 기술에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
Have questions? We're ready to help!