우주에 대기가 거의 없거나 전혀 없다는 이유만으로 주변 공기로 열을 방산하는 것은 효과적인 열 관리 솔루션이 아닙니다. 방사는 우주 공간에서 가장 안정적인 냉각 방법이지만, 내부 요소가 방사 표면으로 나오지 못할 수도 있습니다.
Boyd는 극저온 환경에서 사용하도록 설계된 극저온 히트 파이프 및 루프 히트 파이프의 개발을 개척했습니다. Aavid의 엔지니어들은 -270°C(3K)의 헬륨, -250°C(23K)의 수소, -240°C(33K)의 네온, -220°C(53K)의 산소 등 극저온 열 관리를 위한 광범위한 히트 파이프/유체 시스템을 시연했습니다.
당시 Thermacore로 알려진 Boyd는 NASA가 SOR / F 실험에서 열을 전달하기 위해 극저온 히트 파이프를 사용할 것을 권장했습니다. 보이드는 NASA가 우주 왕복선 디스커버리에서 테스트할 수 있도록 구리와 아세톤 히트 파이프 어셈블리를 설계하고 제작했습니다.