난류를 생성하고 성능을 향상시키는 핀 형상 및 밀도는 압력 강하도 증가시키며, 이는 대부분의 고성능 응용 분야에서 중요한 요건입니다. 최적의 핀 형상과 핀 밀도 조합은 성능, 압력 강하, 무게, 크기의 절충을 의미합니다. 성능, 압력 강하, 무게, 크기를 기준으로 일반 핀 유형 간의 성능 지수를 비교한 내용은 "전자 제품 냉각을 위한 공랭식 소형 열 교환기 설계"에 설명되어 있습니다.
핀 형상 외에도 두께, 높이, 피치, 간격 등의 매개 변수를 변경하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로 핀 두께는 0.1mm(0.004인치)~0.3mm(0.012인치), 높이는 (0.89mm(0.035인치)~15.24mm(0.6인치), 밀도는 8~30FPI(인치당 핀)로 다양합니다.
대부분의 고성능 응용 분야에서 핀은 구리 또는 알루미늄으로 제작됩니다. 알루미늄 핀은 더 가벼워서 항공기 전자 액체 냉각 응용 분야에서 선호됩니다. 구리 핀의 경우에는, 무게는 중요한 요소가 아니지만 다른 냉각 루프 재료와의 호환성이 중요한 응용 분야에서 주로 사용됩니다.
열전달 응용 분야에서 다양한 핀 형상이 사용됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 일부 형상은 루버형, 절개형 오프셋, 직선형, 물결형 핀입니다. (그림 1 참조.)