본딩 및 접착제 시스템

기계적 패스너를 지지 또는 대체하여 부품을 빠르고 안정적으로 부착하도록 중요한 역할을 하는 우수한 소재

본딩 및 접착제 시스템

의료용 접착제    디스플레이 및 광학적 투명 접착제     기계적 부착 시스템    테이프

본딩 및 접착제 시스템은 매우 다양한 접착 테이프, 광학적으로 투명한 접착제, 에폭시 또는 고무(OCA/OCR), 감압 접착제(PSA) 등 고도로 개발 제작된 소재입니다. 이러한 소재는 일반적으로 다양한 기판을 함께 접착하거나 부품을 결합해 조립합니다. 접착제 및 본딩 소재는 거의 모든 산업 분야에서 고성능 구현에 필수적인 요소입니다.

Boyd Corporation은 신속하고 간단한 조립을 위한 접착제 및 테이프를 특징으로 하는 맞춤형 솔루션 전문가로 수십 년의 경력을 보유하고 있습니다. Boyd 엔지니어는 일련의 핵심 매개 변수를 활용하여 응용 분야에 가장 적합한 접착제 시스템을 파악합니다. 접착제의 성공 실패 여부는 맞는 기판의 친화성, 폴리머 유형, 표면 접촉, 양생 시간, 잠재적 환경 노출과 같은 변수에 따라 달라집니다. 응용 분야 모든 측면을 고려하지 않으면 인장강도와 내충격성이 떨어지고 내열성이 부족하며 제품 수명에 손실이 발생할 수 있습니다.


다운로드

본딩 & 접착제 라인 카드


디스플레이 및 광학적 투명 접착제

LCD 디스플레이, LED 화면, OLED 화면으로 고객 접근성을 높이기 위해 그래픽 인터페이스를 통합하는 제품이 많아지고 있습니다. LCD 및 OLED 화면 디스플레이 기술에는 광학 무결성을 유지하면서 기능을 수행하거나 성능을 향상시킬 수 있는 지원 구성요소가 필요합니다. 그래픽 디스플레이 솔루션은 장시간에 걸쳐 장치 작동을 향상하며 스크린 본딩 시스템, 진동 관리, 광학적 투명 접착제(OCA), 윈도 테이프, 격벽 필름, 열 관리 등으로 이루어집니다.

디스플레이 기술과 광학적 투명 접착제를 전문으로 하는 Boyd Corporation은 원재료 제조업체 및 당사 사내 정밀 가공 전문가와의 돈독한 관계와 지식을 활용하여 비용 효과적이고 내구성이 뛰어나며 등록 제어가 가능한 고성능 디스플레이 솔루션을 생산합니다.




테이프

테이프는 거의 모든 산업, 모든 응용 분야에서 사용합니다. 다양한 제품 요건을 충족하고 서로 다른 환경 조건에 적합하도록 Boyd는 거의 모든 상황에 맞는 솔루션을 제작하는 테이프 포트폴리오를 개발했습니다. 테이프는 보통 단면 또는 양면을 접착제로 코팅해 한면 또는 양면 테이프로 만든 폴리에틸렌, 폴리우레탄 필름 또는 폼캐리어를 의미합니다. 캐리어가 있는 테이프는 조립 및 설치 중에 안정성과 치수 공차 제어의 이점을 제공하지만 전사 테이프가 가진 유연성은 부족할 수도 있습니다. 전사 테이프는 폼이나 필름 캐리어가 없는 순수 접착제로, 구성 부품을 유연하게 움직이게 조립하는 데 탁월합니다. 이 정도의 유연성은 공차 제어 응용 분야 조립 또는 설치 중에는 취급이 어렵기도 합니다. 일반적인 접착제에는 아크릴, 변성 아크릴, 고무 또는 실리콘이 있으며 전사 테이프 또는 캐리어 코팅재로 사용합니다. 또한 감압 접착제(PSA), 단면 테이프, 양면 테이프, 열 활성화 테이프, 코팅 차별화 테이프 또는 유사 소재 또는 특이 소재를 결합하기 위한 특정 제형 등 다양한 제품으로 출시하고 있습니다.

Boyd는 세계에서 가장 광범위한 전문 접착제 및 테이프 공급업체 포트폴리오에 접근할 수 있으며 고객의 응용 분야에 맞게 맞춤형 제형을 추가할 수 있습니다. 로터리 다이 커팅, 키스 커팅, 슬리팅 등과 같은 세계적 수준의 정밀 가공 공정과 소재를 혼합 및 매치할 수 있는 Boyd의 능력으로 모든 응용 분야에 맞춤형 복합 테이프 솔루션을 개발할 수 있습니다. Boyd는 전체 적용 접착제, 아일랜드 배치 접착제, 선택적 적용 접착제 설계를 통해 재료 사용 및 제품 성능을 사용자의 사양에 맞게 최적화할 수 있습니다. Boyd는 복잡한 어셈블리를 위한 다중 재료층을 적층하고 부품의 릴투릴(reel-to-reel) 프리젠테이션에 픽앤플레이스(pick and place) 등록 제어가 있거나 별도 포장된 자동 어셈블리 장비용으로 제작된 고부가가치 솔루션을 제작하는 매우 엄격한 공차를 가진 다양한 최첨단 솔루션을 설계 및 제조하는 데 정통합니다.


  • 감압 접착제 테이프
  • 이중 코팅 테이프
  • 라미네이팅 테이프
  • 전사 테이프
  • 맞춤형 테이프
  • 폼 테이프


의료용 접착제

ISO 13485 인증 및 FDA 등록 제조 시설을 갖춘 Boyd는 성장 중인 상처 치료 및 1회용 의료 제품 시장 중 유럽, 아시아, 북미 지역에서 크게 활약하고 있습니다. 탄탄한 경험을 쌓아온 Boyd의 소싱, 디자인, 의료 품질 관리 팀은 FDA 등록 시설, 클린룸 환경, 프로토타입 역량, 제조 장비를 활용해 소량부터 대량 규모까지 고품질의 청결하고 추적가능하며 신뢰할 수 있는 의료 제품을 생산합니다.

Boyd는 CSI Medical 인수를 통해 의료 계약 제조 분야의 전문성과 수십 년의 경험을 더욱 공고히 했습니다. 최종 상처 치료 제품은 소비자 의료 접착제부터 거즈 패드, 기관 절개 치료용, 의약품 납품을 포함한 산업 등급 상처 치료제에 이르기까지 다양합니다. Boyd Corporation은 피부 접촉 접착제 및 테이프, 1회용 제품, 반복 사용 가능 제품 분야에 대한 전문성을 갖추었으며 세계적으로 상처 관리 및 의료용 1회용품 제조 분야를 선도하는 기업입니다.




기계적 부착 시스템

Boyd의 기계적 부착 시스템은 영구적인 결합 또는 재사용 가능 및 조정 가능한 솔루션을 위해 기계적 부착이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. Boyd는 영구 기계 결합을 위한 단일 및 두 부분 에폭시를 제공하며 보다 높은 열전도 또는 전기적 절연 등 다른 특성과 결합할 수도 있습니다. 후크 앤 루프 패스너는 직물 간의 임시 결합을 위한 것이며 여러 차례 결합해 주어야 효과적입니다.


  • 등받이 패스너

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931