통합 디스플레이 개스킷

전기 차폐, 열 분산, 진동 흡수 및 본딩 디스플레이 기술을 간결한 솔루션 하나에 구현.

본딩 및 접착제 시스템으로 돌아가기

통합 디스플레이 개스킷

제품 정보 주요 분야 관련 제품

고급 화면 디스플레이는 보다 효율적이고 내구성 있는 추가 구성 요소가 필요합니다. 통합 디스플레이 개스킷 형태의 이러한 솔루션은 본딩 시스템, 진동 관리, OCA (Optical Clear Adhesives), 윈도우 테이프, 배리어 필름 및 열 관리로 구성됩니다.

전자 디스플레이 모듈은 개스킷 및 쿠션을 포함하여 스크린 어셈블리 내의 모든 구성 요소의 성능에 의존하여 먼지, 습기, 충격 및 진동으로부터 보호합니다. 매우 견고하게 공차를 유지하는 안정적이고 혁신적인 재료는 환경 및 오염 요소로부터 더 잘 밀봉합니다. 이를 통해 선택한 원자재는 디스플레이 모듈의 수명과 최종 제품의 수명의 기초가됩니다.

디스플레이 모듈은 기능 정확도와 최종 제품의 고객 만족을 위해 높은 광학 선명도를 요구하며, 이는 제조 과정에서 이물질 잔해(FOD)에 의해 손상될 수 있습니다. 광학적으로 투명한 접착제는 최고 화면 선명도, 대비, 반사 최소화를 위해 중요합니다. OLED/LED 디스플레이의 중요한 구성 요소인 OCA는 FOD에 매우 민감하기 때문에 절단 및 취급에 매우 주의해야 합니다.

고급 회전식 다이커팅에 대한 Boyd의 전문 지식은 클래스 100에서 100k 클린룸 정밀 변환 환경과 결합하여 매우 어려운 광학적 투명 재료를 일관적이고 깨끗하게 작업에 사용할 수 있게 합니다. 우리는 Segmented Frame Technology와 같은 프로세스로 매우 엄격한 공차를 유지합니다. 재료 선택 전문 지식, 공정 혁신 및 고품질의 실적을 바탕으로 Boyd는 귀하의 응용 분야를 위한 통합 디스플레이 개스킷을 개발하고 제조하는 데 이상적인 파트너라고 자부합니다.