기계적 부착 시스템

곡면 접합을 위한 재료 솔루션

Boyd Corporation은 최적의 기계 부착 시스템을 선택하고 조달한 경험이 7년 이상 있습니다. 당사의 재료 과학 전문 지식과 세계 최고의 애착 재료 공급업체와의 오랜 전략적 공급 파트너십을 통해 이러한 재료를 효율적이고 효과적으로 제품 설계에 통합할 수 있습니다. 영구적, 조정 가능 또는 재사용 가능한 기계적 부착 본드에 관계없이 당사의 설계 및 현장 응용 엔지니어링 전문가가 스케일링 된 대량 생산을 위해 최적으로 구성된 원하는 기능에 가장 적합한 원료를 선택할 수 있도록 도와줍니다.

Boyd는 더 높은 열 전도도 또는 전기 절연과 같은 추가 성능 특성을 제공하는 단일 및 2부 에폭시, 또는 빠르고 쉽고 신뢰할 수 있는 고정 식 후크 및 루프 패스너와 같은 영구 기계 결합에서 선택할 수 있도록 도와줍니다. 많은 체결 주기에 걸쳐 조정 및 재사용할 수 있는 어탯치먼트. 그 결과, 제조 및 확장 가능한 대량 생산을 위해 설계된 사용자 지정 어플리케이션에 맞게 특별히 구성된 성능 요구 및 사용 환경에 최적화된 부착 시스템이 생성됩니다.

Hook and Loop Fastener tapes on spools

기계 부착 시스템 솔루션:


Reclosable Fastener Hook and Loop Tape

등받이 패스너

조정 가능하고 재사용 가능한 어태치먼트 시스템으로 구성 요소를 효율적이고 안정적으로 조립 또는 설치할 수 있습니다.

에폭시

Boyd의 1부 및 2부 에폭시 시스템과 기계적 및 열적으로 결합합니다.

자세히 보기

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931