의료용 접착제

피부에 달라붙거나, 유연하고, 통기성이 있거나, 멸균

민감한 일회용 및 내구성이 뛰어난 의료 응용 분야에는 의료 분야를 위해 특별히 설계된 정밀 접착제 시스템이 필요합니다. 이러한 접착 시스템은 청결, 내구성, 안전성, 신뢰성, 사용 환경 및 결합하는 사람들에게 미치는 영향을 고려하여 의료 제공자가 요구하는 고유한 기능을 위해 설계되었습니다.

상처 관리 솔루션과 일회용 보안 시스템은 민감한 피부가 기판인 사람과 결합합니다. 스틱 대 피부 접착제는 환자의 피부를 손상시키지 않고 제거 할 수있는 동안 예상 마모 시간 동안 환자에게 고정 된 상태를 유지할 수있을만큼 적극적으로 결합할 수 있도록 멸균 및 신중하게 설계되어야합니다. 기질로 피부는 각 환자의 건강, 나이, 알레르기 및 그밖 유일한 특성에 따라 격렬하게 변화합니다. 청결도, 통기성, 유연성, 적합성 및 제거의 용이성은 피부 대 피부 의학적 치료 환경에서 매우 중요한 특징으로, 빠른 치유와 감염 위험을 줄이는 데 도움을 주므로 환자는 더 좋고 빠르게 얻을 수 있습니다.

내구성이 뛰어난 의료 기기를 통해 의료 제공자는 다양한 기술과 장비를 사용하여 환자를 테스트, 진단 및 치료할 수 있습니다. 이러한 의료 기기는 내부 및 외부 구성 요소가 장비수명 동안 고정된 상태로 유지되도록 보장하는 장기적이고 신뢰할 수 있는 접착 솔루션이 필요합니다.

Boyd Corporation은 3개 대륙에 강력한 ISO13485 인증 시설 설치 공간을 보유하고 있어 전 세계 의료 고객이 서비스를 제공하는 시장에서 안정적이고 멸균된 고품질 의료 부품 제조를 확장 가능하고 반복할 수 있습니다. FDA 등록, Class 100 ~ 100K 클린룸 환경, 신속한 프로토타이핑 및 QMS 시스템은 내구성및 일회용 의료 응용 제품 모두에 고품질, 멸균 및 신뢰할 수 있는 스틱 대 피부 접착제 솔루션을 보장합니다.

Advanced Medical Wound Care Island Dressing for Faster Surgical Recovery

의료등급 접착제 솔루션:



상처 치료 스트립

다양한 피부 유형, 착용 길이 및 일회용 또는 반복 가능한 사용 용도에 대한 사용 환경을 위해 설계된 맞춤형 상처 관리 스트립으로 감염 위험을 줄입니다.

자세히 보기

아일랜드 드레싱

수분 관리, 감염 예방 및 손쉬운 필 앤 스틱 적용을 위해 설계된 통합 상처 드레싱 솔루션을 위해 선택적으로 노출된 피부 등급 접착제 내에 선택적으로 배치된 상처 관리 드레싱 재료를 통합합니다. 가속화된 치유.

자세히 보기

Medical Grade Adhesive IV Securement Dressing, Precision Converted by Boyd Corporation in an ISO 13485 Clean Room Facility

의료 보안 드레싱

의료 전문가가 I.V.의, 튜브 및 기타 구성 요소를 환자에게 빠르고 안전하게 보호할 수 있도록 최적화된 피부 등급, 멸균 보호 및 부착 시스템.

Durable Medical Wearable Device with Adhesive Assembly Components

내구성이 뛰어난 응용 분야용 의료용 접착제

내부 구성 요소를 결합하거나 다양한 온도 환경의 의료 시설에서 장수 할 수있는 멸균 내구성 의료 장치를위한 의료 용 접착제로 외부 마감 솔루션을 접착하십시오. 다양한 액체 및 화학 물질에 대한 멸균 주기 및 노출.

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931