테이프는 다양한 응용 분야에 최적화된 다양한 형식의 특수 접착제로 구성됩니다. 이들은 산업 제조, 전자 기기, 의료 응용 분야, 자동차 어셈블리, 라벨링 및 거의 모든 다른 산업에서 부품을 신속하게 결합하고 조립할 수 있는 능력에 혁명을 일으켰습니다.

테이프 응용 분야는 매우 다양하기 때문에 다양한 용도에 최적화된 다양한 과학적 제형과 기계적 프레젠테이션을 통해 다양한 솔루션을 사용할 수 있습니다. 표면 에너지 호환성, 온도 범위, 적합성, 접착 강도, 박리 강도, 전단 강도, 푸시 아웃 강도, 재사용성, 영구 접합 및 환경 저항은 테이프를 사용자 정의할 수 있는 몇 가지 가변 적인 요소입니다. 성능. 또한 이러한 테이프를 고유한 용도에 맞게 제작할 수 있는 방법에 대한 무한한 사용자 지정 가능성을 통해 최적의 테이프 솔루션을 선택하고 설계할 수 있습니다.

보이드가 도와줄 수 있는 곳이바로 그곳이다. 우리는 테이프 및 접착제 제형 분야에서 세계 최고의 혁신가인 전략적 공급 파트너와 70년 이상 긴밀하게 협력해 왔습니다. 당사는 이러한 혁신적인 테이프 제형을 사용자 지정 설계 애플리케이션에 적용하는 과학을 잘 알고 있습니다. 로트웰 오토메이션은 귀사들이 설계 허용 오차 내에서 제조 가능하고, 설계 허용 오차 내에서, 그리고 납품할 수 있도록 제조 방법론을 위해 산업 설계를 사용하여 성능 요구 사항 및 의도된 사용 환경에 적합한 공식을 선택할 수 있도록 도와줍니다. 애플리케이션에 자동 또는 수동 조립에 최적화된 사용자 정의 구성 형식입니다. 당사는 귀사 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용과 성능에 최적화된 실제 구성 요소로 접착제 과학을 변환할 수 있도록 도와드립니다.

Extruded Polymer static seals and trim with foam, rubber and integrated attachment features or adhesive

테이프 솔루션:



Boyd Logo

감압 접착제 테이프

효율적이고 신뢰할 수 있는 영구적 또는 재사용 가능한 고정을 위해 명목 인가 압력과 결합하는 접착제 제제.

Boyd Logo

전사 테이프

상당한 유연성, 적합성 및 움직임을 제공하는 내부 캐리어 필름이 없는 접착제.

Double coated 3M VHB Pressure Sensitive Adhesive Tape converted with tight tolerances

이중 코팅 테이프

캐리어 필름의 양면에 코팅된 접착제는 안정성, 치수 공차 제어 및 설치 용이성을 제공합니다.

Slit custom tapes and adhesives on rolls

맞춤형 테이프

내부 캐리어 필름의 양쪽에 다양한 접착 유형이 있는 재사용 가능한 응용 분야 또는 접합 이종 물질을 위한 특수 접착 시스템.

Slit laminating tapes on rolls

라미네이팅 테이프

폼, 고무, 박막 금속 및 플라스틱, 직물, 종이 및 기타 기판과 같은 결합 구성 요소 및 재료에 접착제 층 또는 보호 필름을 적층하는 것이 이상적입니다.

Assortment of Converted Rectangular open cell and closed cell foam tapes

폼 테이프

쿠션, 진동 관리, 음향 댐핑, 온도 사이클링, 밀봉 및 매우 다양한 수준의 표면을 필요로하는 응용 프로그램에 이상적인 단일 또는 양면 폼 테이프폼 코어의 한쪽 또는 양쪽에 코팅 접착제.

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931