압축 및 선형 씰

선형 밀봉 및 개스킷용 고무 및 플라스틱 폴리머 압출

압축 및 선형 씰

정적 및 동적 압축 씰 nbsp;동적 및 RV 씰 nbsp; 정적 씰 및 트림

고분자 압출은 씰, 와이퍼, 전구 씰 및 통합 래칭 및 커넥터 구조에 이상적입니다. Boyd의 정밀 압출 기술은 다양한 고무 및 플라스틱 화합물을 활용하며, 최적화된 가분화를 위해 화합물 선택, 부품 설계, 공구 설계 및 경화 공정을 맞춤화하여 고객별 성능 파라미터에 맞게 사용자 지정됩니다.

Boyd의 혁신적인 엔지니어링 팀은 압출 공정을 설계하여 하나의 프로파일에서 최대 4개의 서로 다른 폴리머 소재를 코넥스트할 수 있으며 가장 복잡한 응용 분야에 필요한 여러 색상을 제공합니다. 보다 견고한 애플리케이션을 위해 당사의 프로세스를 통해 메쉬 또는 웨빙을 통합하여 강도를 높일 수 있습니다. 견고한 응용 분야에 적합합니다.

당사의 정밀 변환 전문 지식을 통해 플라스틱 및 고무 압출을 접착제 또는 폼과 같은 다른 제품과 결합하여 고객을 위한 포괄적이고 내구성있는 밀봉 솔루션을 만들 수 있습니다.


스태틱 & 다이내믹 압축 씰

압축 씰을 사용하면 두 개의 평평한 표면 을 함께 누르는 안정적인 밀봉이 가능합니다. 동적 압축 씰은 두 결합 표면이 함께 누를 때마다 반복적이고 일관되게 밀봉되도록 합니다. 압축 씰은 일반적으로 문, 트렁크, 통풍 분기 유리 및 튀어 나온 창문에 대한 환경 적 인 영향을 방지하기 위해 차량의 날씨 제거로 사용됩니다.

올바른 재료, 설계 및 생산을 통해 D-Bulb 씰과 같은 압축 씰, 창, 도어 및 후드 씰은 통합 클립 기능으로 쉽게 설치하고 습기와 입자에 대해 안정적으로 밀봉할 수 있습니다. 압출 씰 설계는 또한 수분이 최종 제품을 구축하고 녹슬지 않도록 수분이 쌓이는 것을 방지하기 위해 수분이 쌓이고 녹을 수 있는 곳에서 멀리 떨어진 지면으로 흘러가는 데 도움이 되는 기능을 통합할 수 있습니다. 고객은 기본 도어 씰 및 보조 도어 씰 및 트렁크 씰옵션을 갖춘 Boyd의 포괄적인 압축 씰 솔루션으로 자재 명세서, 공급망 및 조립을 간소화할 수 있습니다.




다이내믹 & RV 씰

동적 압출 씰에는 차량 창 및 RV 슬라이드 아웃과 같은 슬라이딩 표면에 밀봉하는 솔루션이 포함됩니다. 동적 씰은 압축 씰의 모든 환경 저항 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 씰을 쉽게 마모시킬 수 있는 반복적인 슬라이딩을 견딜 수 있는 마찰 요소가 추가되었습니다. Boyd의 숙련된 재료 전문가 및 압출 설계자를 통해 고객이 까다로운 응용 제품을 위해 오래 지속되는 고성능 동적 와이퍼 씰을 개발하고 생산할 수 있도록 지원합니다.

Boyd의 RV 씰은 통합 와이퍼, 밀봉 및 수분 제어 시스템으로 RV 슬라이드 아웃 밀봉을 위한 단일 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 당사의 EK 밀봉 시스템은 전체 압출을 교체하지 않고도 비용 효율적인 부품 교체를 가능하게 하는 탈착식 D-Bulb 부분을 통합합니다. EK 밀봉 시스템은 고객의 특정 요구를 충족시키기 위해 다양한 옵션과 재료로 제공됩니다.




스태틱 씰 & 트림

압출 된 정적 씰 및 트림은 영구 설치를위한 밀봉 솔루션입니다. 정적 씰은 차량, 기둥, 유리 주행 채널 또는 후드 및 트렁크 솔레이터 씰에서 마무리 트림의 일부가 되어 습기를 밀봉하고 차량의 모양을 완성할 수 있습니다.

Boyd는 정적 씰 및 트림 용액을 위해 고성능 재료 조성물을 활용합니다. 오버몰딩, 폴리머 압출 및 정밀 변환과 같은 고정밀 공정을 통해 Boyd는 최적의 정적 씰 및 트림 솔루션을 공식화, 설계 및 제조할 수 있습니다. 씰 및 트림은 또한 쉽게 설치하고 경량화 중량 감소를 위해 본딩 및 접착 시스템과 결합될 수 있습니다.


온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931