다이내믹 & RV 씰

슬라이딩 표면은 높은 수준의 마찰을 나타냅니다. 슬라이딩 표면에 대한 마찰을 안정적으로 견디면서 오염 및 오염으로부터 보호하는 씰을 찾는 것은 어려울 수 있습니다. Boyd의 동적 압출 씰은 반복슬라이딩의 마찰 요소를 견딜 수 있는 추가 기능을 갖춘 압축 씰의 환경 씰 요구 사항을 초과하도록 특별히 설계되었습니다. 혁신적인 압출 공정 설계와 결합된 특수 화합물 배합 전문 지식으로 Boyd는 고객이 고장에 중요한 레크리에이션 차량에 가장 일반적으로 등장하는 고성능의 오래 지속되는 동적 와이퍼 씰을 개발할 수 있도록 지원합니다. 슬라이드 아웃 룸. Boyd의 다이나믹 씰은 차량 창문을 열고 닫을 때 보호하도록 설계되었습니다.

Boyd의 RV 씰은 슬라이드 아웃 룸에서 이물질을 닦아내고 물, 바람, 먼지, 곤충 및 기타 파편에 대해 RV를 밀봉하는 등 하나의 시스템에서 여러 성능 문제를 해결하는 완전히 통합된 솔루션입니다. 확장되거나 철회됩니다. 슬라이드 아웃 룸 시스템은 주차 중에 야영자와 트레일러를 밀봉하여 사용 중 소비자의 편안함을 극대화합니다. 슬라이드 아웃 룸 실링 시스템은 도로에서 밀봉 성능을 최적화하도록 설계되어 트레일러와 슬라이드 아웃 실내 벽을 모두 보호하기 위해 기계식 댐핑을 통해 과도한 도로 진동으로부터 도로 이물질 및 마모로부터 보호합니다. Boyd의 EK 밀봉 시스템은 후퇴된 실내 보호를 위해 탈착식 D-Bulb 씰을 통합하여 슬라이드 아웃 룸 씰링 성능을 혁신합니다. 슬라이드 아웃 룸 D-Seal은 밀봉 시스템의 가장 많이 마모된 구성 요소입니다. Boyd의 EK 밀봉 시스템은 특허받은 탈착식 D-Seal을 특징으로 하며, 빠르고 쉬운 수리 및 유지보수가 가능합니다.

Cross Section of Rubber Extrusions

동적 및 RV 씰 솔루션:



RV 및 EK 씰링 시스템

역동적인 압출 와이퍼 및 압축 씰로 주차 중또는 도로에서 RV의 슬라이드 아웃 룸을 보호합니다.

자세히 보기

윈도우 날씨 스트리핑

오래 지속되는 동적 윈도우 씰로 온도 조절이 가능한 기내 환경에서 밀봉하는 동안 오염, 물 및 이물질을 밀봉합니다.

자세히 보기

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931