스태틱 & 다이내믹 압축 씰

두 결합 표면 사이의 장기적이고 신뢰할 수 있는 씰은 정적 및 동적 환경 모두에 압축력과 유연한 폴리머 소재를 결합하여 효율적으로 달성할 수 있습니다. 운송 차량 도어, 트렁크, 환기 쿼터 유리, 후드 및 창 씰은 물, 먼지, 곤충 및 기타 오염 물질과 같은 환경 오염으로부터 보호하는 데 사용되는 일반적인 압축 씰입니다.

크리에이티브 씰 설계 및 재료 제형은 설치가 용이하기 위해 통합 조립 기능으로 제작될 수 있어 D-Bulb 씰과 창, 도어 및 후드 씰을 가치 사슬 조립에 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 통합 솔루션에 추가 성능 기능을 설계하여 런오프 방향을 제어하고 기계적 진동 및 음향 댐핑을 관리할 수 있습니다. 다기능 통합 솔루션을 통해 고객은 총 소유 비용을 절감하여 공급망 및 조립 운영을 간소화할 수 있습니다.

Coextruded polymer rubber and foam compression seals with and without webbing

정적 및 동적 압축 밀봉 솔루션:



D-벌브 씰

물과 먼지 오염으로부터 보호하는 경제적인 솔루션으로 두 개의 평평한 표면을 밀봉합니다.

자세한 정보

후드 씰

기계적 충격과 진동 감쇠를 통해 엔진실을 과도한 물과 먼지로부터 보호하고 후드마모를 줄입니다.

자세한 정보

도어 씰

내부 환경을 보호하고 외부 환경의 오염을 방지하는 도어 씰로 객실 편의를 제어합니다.

자세한 정보

창 압축 씰

창문 개구부에서 물, 바람 및 먼지를 밀봉하여 신뢰성과 소비자편의성을 높입니다.

자세한 정보

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931