스태틱 씰 & 트림

마감 부품은 차량의 최종 조립 된 틈과 이음새를 덮고 밀봉하여 고객에게 깨끗하고 완성 된 모습을 제공합니다. 정적 씰은 습기와 오염 물질 손상으로부터 조심스럽게 보호합니다. 이러한 밀봉 솔루션은 장기적이고 신뢰할 수 있는 어플리케이션 성능을 위해 영구적으로 설치될 예정입니다.

Boyd 엔지니어는 트림 및 정적 씰 솔루션을 위한 재료 및 특수 화합물을 설계하고 선택하는 전문가입니다. 오버몰딩, 폴리머 압출, 정밀 변환 및 접착 시스템 제조와 같은 여러 제조 공정을 결합하여 추가 기능을 통합함으로써 Boyd는 설치가 용이한 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다. 중량 및 공급망 복잡성을 줄입니다.

Extruded Polymer static seals and trim with foam, rubber and integrated attachment features or adhesive

정적 씰 및 트림 솔루션:



Rubber Extruded Side Molding with integrated attachment feature

측면 성형

깔끔한 외관으로 주차 된 손상으로부터 차량을 보호하십시오.

Extruded Polymer Finishing Trim

마무리 트림

내부 및 외부 환경 모두에 대한 깨끗하고 완성 된 모양에 최적 마무리 트림으로 구성 요소 간격과 이음새를 결합 완료합니다.

Integrated Foam and Rubber CoExtruded Drip Rail Molding

드립 레일 성형

압출 드립 레일 몰딩으로 물 유출 을 제어하고 손상을 방지

Extruded Foam Isolator Seals and Trim

절연체 씰

열악한 도로 조건에서 기계적 진동을 완화하여 어플리케이션에 설치된 부품 및 시스템의 품질 및 장기적 인 기능을 향상시

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931