개스킷 및 접면 씰링

시스템 신뢰성과 수명 향상을 위해 개스킷과 페이스 씰로 결합 표면을 밀봉하십시오.

개스킷 및 접면 씰링

개스킷    디스플레이 본딩 및 씰

개스킷과 페이스씰은 2개의 압축 대향 표면 사이에서 누출을 방지하기 위해 주로 사용하는 정적 씰입니다. 페이스씰과 개스킷은 결합 표면 사이 공간을 채우며 일관성 있는 씰 배치를 위해 표면 한쪽에 그루브나 캐비티 안에 적용하는 경우가 많습니다. 이 씰은 일반적으로 맞춤형 설계의 압축 편향 변형, 경도, 줍니다.. 표면 요철은 누출 경로, 과도한 표면 마모, 표면 연삭으로 인한 오염 가능성이 있습니다. Boyd의 개스킷 및 씰링 솔루션은 표면 요철을 해결하여 마모를 줄이고 연마 표면 오염을 효과적으로 관리하여 응용 분야 침투 손상을 방지합니다.

광범위한 응용 분야에 사용하는 개스킷과 페이스씰은 특정 요구 사항을 충족하기 위해 성형 또는 변환 소재로 구성할 수 있습니다. Boyd의 소재 전문 지식, 디자인 경험, 정밀 제조 기술을 통해 고객이 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 밀봉을 제공합니다.


개스킷

Boyd의 가스켓 및 페이스씰 솔루션은 서버 또는 농업 장비용 에어덕트 씰, 가전제품이나 모바일 전자기기용 디스플레이 개스킷, 자동차 및 상용차용 고온 개스킷 제품 등 거의 모든 산업 분야에 사용됩니다. 특정 용도에 맞는 치수 디자인과 고객이 원하는 환경 및 성능 요구 사항을 충족하는 특성을 갖춘 지정 원자재를 신중하게 선택하여 가장 까다로운 작동 조건을 만족하도록 맞춤형 페이스씰과 개스킷을 제조합니다. 당사 엔지니어링 팀이 프로젝트 요건을 가장 잘 충족하는 올바른 재료, 디자인, 제작 변환 방법을 통해 응용 분야 사양을 만족하고 페이스씰링 솔루션을 개발하는 데 기여합니다. 가장 까다로운 조건에 맞는 맞춤형 개스킷 및 페이스씰을 제작할 수 있습니다.


  • 통풍관 개스킷
  • 다이렉트 칩 냉각 씰
  • 개스킷
  • 고온 개스킷 및 씰


디스플레이 본딩 및 씰

점점 많은 가전 및 비즈니스 기기에 LCD, LED, OLED 디스플레이를 통합함에 따라 제조업체는 이러한 고급 화면을 효과적으로 밀봉하는 안정적이고 비용 효율적인 디스플레이 본딩 및 씰 솔루션이 필요해졌습니다. 디스플레이 개스킷은 오염물 유입을 막고 기기 수명 기간 동안 디스플레이 조립품을 보호하는 초고밀 공차로 낙하 충격 또는 진동을 관리합니다. 민감한 광학 디스플레이에 사용하는 이 디스플레이 씰 및 본딩 솔루션은 오염 물질이나 미립자가 부착하지 않도록 클린룸 환경에서 제조됩니다.

Boyd의 통합 디스플레이 개스킷 솔루션은 민감한 구성 요소를 완충하고 습기와 먼지를 차단하며 충격 또는 진동의 영향을 줄이는 다기능 구성 요소입니다. 베젤 본딩에 사용하는 Boyd의 세분화 프레임 기술(Segmented Frame Technology)은 폐기물 비용을 줄이고 재료 사용률을 높이며 전반적인 고객 비용을 크게 줄이는 이상적인 방법입니다.


  • 베젤 본딩

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931