개스킷 및 씰

Boyd의 가스켓 및 씰링 솔루션은 제품 성능 향상, 환경 순도 유지, 설계 효율 및 사용 수명 향상에 효과적입니다.

개스킷 및 씰

제품 정보 주요 분야 관련 제품

개스킷 또는 씰은 무엇입니까?

개스킷과 씰은 액체, 먼지, 부스러기, 공기, 가스, EMI, 빛, 화학물질 또는 기타 이물질이 기기에 유입 또는 배출되는 것을 방지하는 구성 요소로서, 완벽하게 밀착되지 않은 두 표면 사이의 공간을 채우도록 설계되었습니다. 개스킷과 씰의 재질이 이러한 표면의 고르지 않은 부분을 해결해 줍니다.

개스킷 또는 씰은 일반적으로 일정 수준의 복원력과 변형성을 가진 소재로 제작되며 제품 적용 분야에 고도로 최적화된 특성을 가집니다. 선택 소재와 개스킷 디자인은 환경 조건, 압축력, 접촉면 마감처리, 소재 호환성 및 온도 범위에 따라 달라집니다. 대부분의 적용 분야는 변형성, 뛰어난 소재 호환성 및 광범위한 사용 조건을 지원하는 다용도성이 특징인 실리콘 폼 캐스킷을 사용합니다.

Boyd는 제조 공학 분야에서 세계적 수준의 정밀 변환 기술을 활용하여, 고성능 씰링 솔루션을 개발, 제조 및 공급합니다. Boyd는 광범위한 적용 분야에서 최적의 개스킷 소재와 개스킷 디자인을 선택하는 데 있어, 수십 년간 축적된 경험 및 전문 지식을 자랑합니다. 음향 마이크 스크린 및 필터에서 EMI 차폐 개스킷, 오일팬 개스킷 및 웨더 스트리핑에 이르기까지, Boyd는 고객의 다양한 씰링 요구 사항을 충족하는 솔루션을 모두 갖추고 있습니다.