기류 관리

고속 운송 장비 내부와 주변의 기류를 효율적으로 관리하는 것이야말로 연료 효율성과 운영 비용 최적화와 직결되는 사안입니다. 칸막이 조립품 또는 후드 기류 관리라고 불리는 재순환 실드는 다양한 수송용 차량, 특히 가장 흔하게 사용되는 대형 또는 8종 트럭의 엔진실 내부 기류를 제어하는 장치입니다. 운송 차량 설계자들은 차량 밑 또는 주위로 이동할 때 공기 항력이 미치는 영향을 고려해야 합니다. 플렉스 익스텐더와 같은 8종 트럭 캡 또는 에어로 스커트와 같은 화물 트레일러 밑 부분의 공기를 관리하는 중요한 디자인 또한 공기 항력을 줄일 수 있습니다. 고도로 설계된 에어 실드, 플렉스 익스텐더 및 에어로 스커트는 효과적인 공기 역학 디자인, 라디에이터 기류 관리 및 공기 저항 저감을 통해 효율성 목표를 충족합니다. 이러한 복잡한 공기 역학 부품은 라디에이터 어셈블리처럼 비효율적으로 설계된 부품 주위의 공기를 트럭의 다른 영역으로 이동시켜 공기를 효율적으로 관리하고 공기 항력을 줄입니다.

문의하기                 라인 카드를 다운로드


솔루션

  • 기류 방향 제어 및 후드 및 공기 순환 제거를 통해 공기역학 향상
  • 사용자 요건을 충족하는 다양한 부착 옵션의 완벽한 칸막이 조립품
  • 관련 보조 부품까지 완전한 라디에이터 시스템 기류 관리 설계 지원
  • 후방 캡 플렉스 익스텐더는 트럭 캡 및 트레일러 사이의 공간에 공기가 들어가는 것을 방지함
  • 트레일러 후방으로 기류 방향을 바꾸는 트럭 밑 트레일러 에어로 스커트

재료

  • 일반적으로 탄력적이고 유연한 고무 또는 플라스틱을 견고한 고밀도 브래킷에 부착하여 안전한 설치가 가능
  • 탄력적인 재질 옵션: 유연하거나 잘 휘지 않는 저비용 재생 섬유-강화 반죽(masticated) 고무, 천 삽입 고무 시팅, 받침 없는고무 시팅, 단일겹, 복수겹 인장 및 저항 강도 강화를 위한 컨베이어 벨트, 유연하거나 잘 휘지 않는 TPR/TPV 플라스틱 화합물, 잘 휘지 않는 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 플라스틱 화합물
  • 브래킷 재질 옵션: 스틸, 알루미늄 또는 매우 견고한 TPV 플라스틱
  • 금속 브래킷의 다양한 표면 마감 처리: 전자 도장, 분체 도장, 도금, 습식 도장
  • 부착 옵션 : 리벳, 스티치, 스테이플 또는 접착
  • 덜 까다로운 응용 분야에 대한 혁신적인 디자인에는 다양한 경도계에서 열가소성 수지로 이중 또는 삼중 압출해 부품 종류와 조립 단계를 줄이는 솔루션 포함

시장 응용 제품:

  • 라디에이터 슈라우드
  • 플렉스 익스텐더 & 에어로 스커트
  • 재순환 실드, 배플 어셈블리
  • 라디에이터 기류 관리
  • 보완형 라디에이터 시스템 부품: 냉각수 및 라디에이터 호스,클램프, 팬 슈라우드 링, 씰, 금속 브래킷, 고무금형 범퍼,에지 트림, 클램프가 있는 호스 조립품

시장

농업 및 건설업
상업용 차량