먼지 유입 및 씰링

인그레스 보호는 신뢰할 수 있고 고품질의 장치 성능과 수명에 매우 중요합니다. 미립자는 민감한 부품이나 스크래치를 손상시키고 중요한 표면을 침식시킬 수 있습니다. 환경 씰 및 IP(인그레스 보호) 솔루션은 열악한 작동 조건에서 발생하는 먼지, 모래 및 기타 오염 물질로부터 제품을 보호합니다.

Boyd의 환경 씰은 다양한 방법론을 사용하여 제작되어 치수, 성능 및 형상 요구 사항을 비용 및 부피 기대치에 맞게 조정합니다. 미적 응용 제품의 경우, 맞춤형 색상 및 질감 매칭을 통해 제품을 빠르게 출시할 수 있는 시간과 혁신적인 툴링 설계로 브랜드 가이드라인을 일관되게 충족할 수 있습니다.

Rubber and Plastic Air Valve

먼지 유의 및 밀봉 솔루션:



Light green air filter

에어 필터

팬 및 방열판 조합과 같은 능동 형 공기 솔루션으로 냉각되는 민감한 내부 작동 환경을 보호하기 위해 섭취 공기에서 이물질을 필터링합니다.

Molded Rubber Shifter Boot

고무 벨로우즈 및 시프터 부츠

먼지와 파편손상으로부터 기계어셈블리와 조인트를 보호합니다.

Mesh air filter material and molded guard filter assemblies

입자 필터 및 가드

특정 입자및 성형 가드 필터 어셈블리를 필터링하도록 최적화된 맞춤형 조리개를 갖춘 금속 및 합성 와이어 메쉬 또는 망사 폼을 사용하여 오염 으로부터 개구부와 포트를 보호합니다.

Molded Rubber Caps and Plugs

플러그 및 캡

사용하지 않는 동안 포트, 갭, 플러그 및 기타 노출 영역을 커버, 충진 및 보호하도록 설계된 플러그와 캡으로 오염 이물질로부터 어셈블리를 보호합니다.

온라인 또는 전화 문의를 통해 궁금하신 내용을 확인해보세요.

1-888-244-6931