규제기관 안전 기준

Boyd Corporation의 모든 오링 제품은 가장 높은 수준의 미국 및 국제 기준에 맞춰 제작됩니다. 당사는 이러한 산업 및 정부 기준을 엄격히 고수함으로써 최고 품질의 오링과 맞춤형 씰이 유통사와 제조사에 공급되도록 만전을 기하고 있습니다.

Boyd Corporation에서는 최근 미국과학재단(NSF) 기준 61 승인을 요하는 음용수 분야를 위해 특별히 제조된 두 가지 독특한 화합물을 개발했습니다.


문의하기

NSF 기준 61 승인 오링

미국과학재단(NSF) 음용수 배급 시스템 프로그램은 음용수 처리 화학제와 음용수 시스템의 구성 요소들이 사람의 건강을 해칠 수 있는 음용수 오염의 원인이 되지 않도록 인증하는 업무를 관장합니다.

NSF 기준 61 음용수 시스템 구성 요소 - 건강상의 효과는 음용수와 접촉하는 모든 장치와 구성요소, 소재 등에 대해 미국 전역에서 인정되는 기준을 충족합니다.

제품군 설명 온도 범위 경도계 색상 FDA
N161-70 일반용, 유황 처리 미국과학재단 기준 61 승인 니트릴
(Buna-N) 화합물
-40 ~ +250F 70 블랙 O
E362-70 미국과학재단 기준 61 승인 과산화 처리 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM) -65 ~ +300F 70 블랙 O

FDA 승인 오링

Boyd Corporation에서는 합성 고무 화합물에 대한 FDA 기준을 확실히 충족하는 다양한 오링 소재를 만들어 왔습니다. FDA 승인 오링에 사용되거나 FDA 씰로 사용되는 당사의 모든 FDA 화합물은 연방규정집 177.2600항을 준수합니다.

제품군 설명 온도 범위 Duro 색상
N168-70 FDA 등급 니트릴(Buna-N) -40 ~ +250F 70 블랙
E300-70 FDA 등급 EPDM -65 ~ +300F 70 블랙
S500-70 FDA 등급 실리콘 -80 ~ +400F 70 블랙
V760-75 FDA 등급 실리콘 -20 ~ +400F 75 블랙
V768-75 Dupont-Dow Viton®, FDA 등급 -20 ~ +400F 75 브라운
C268-70 FDA 등급 네오프렌 -40 ~ +225F 70 블랙
N188-70 FDA 등급, UltraSlip® 니트릴 -40 ~ +250F 70 블랙
E388-70 FDA 등급, UltraSlip® EPDM -65 ~ +300F 70 블랙

3A Sanitary 승인 오링

3A Sanitary 기준은 우유 및 유제품의 생산, 가공 및 취급에 사용되는 고무 소재에 관한 규정으로, 국제 우유, 식품 및 환경 위생 협회(IAMFES), 미공중위생국(U.S. Public Health Service), 낙농업위원회(Dairy Industry Committee)에서 개발했습니다. 기본적 성질을 유지하면서도 효과적인 살균 처치 또는 증기 살균 처리를 받은 후에도 세척이 가능한지 판단하기 위한 기준과 시험 절차도 마련되어 있습니다.

제품군 설명 온도 범위 Duro 색상
V768-75 DuPont Viton®, FDA 등급, 3A Sanitary 기준 승인 -20 ~ +400F 75 브라운
S568-70 FDA 등급 실리콘, 3A Sanitary 승인 -80 ~ +400F 70 빨간색
N168-70/M FDA 등급, UltraSlip® 니트릴(Buna-N) -40 ~ +250F 70 블랙
E368-70/M FDA 등급 EPDM, 3A Sanitary 승인 65 ~ +300F 70 블랙

영국 음용수 규격(WRAS) 승인 오링

영국 음용수 규격(WRAS 기준)은 영국 내 음용수 피팅 시험 및 승인 절차를 관장합니다. 음용수 피팅에 사용되는 제품의 영국 WRAS 기준 충족 여부 검증을 위한 시험 절차와 성능 기준을 해당 기관에서 지정합니다.

제품군 설명 온도 범위 Duro 색상
E363-70 영국 음용수 피팅 용도 WRAS 승인 -65 ~ +300F 70 블랙

플라스틱 및 식수 기준(KTW) 승인 오링

플라스틱 및 식수 기준 지침은 독일 가스 수도 기술 협회에서 정합니다. 해당 기준에서는 사람이 마시는 음용수와 접촉하는 유기물에 대한 지침을 다룹니다. 어떤 소재가 건강, 냄새 및 맛 관련 요건을 충족하는지 판단하는 수단으로서, 시험 절차와 이행 기준이 플라스틱 및 식수 기준 지침에 규정되어 있습니다.

제품군 설명 온도 범위 Duro 색상
N163-70 플라스틱 및 식수 기준 유럽 음용수 시스템 승인 -40 ~ +250F 70 블랙