전문 시장

다양한 시장을 위한 오링 및 씰링 솔루션


문의하기

교통

자동차, 화물운송, 농업, 건설 및 항공우주 등의 산업은 매우 힘들고 극심한 환경에서 운용됩니다. 극한의 기온, 강한 진동, 집중적인 마모와 다양한 화학물질 노출 등과 같은 어려운 조건을 극복하려면 귀사의 보증 및 성능 목표에 맞는 탄성중합체 및 제품 설계의 선택이 필수적입니다. 당사의 맞춤형 화합물은 가장 까다로운 ASTM, SAE, OEM 및 Tier 1 규격에 맞게 개발되었으며, 바이오연료와 배기 및 배출에 관한 가장 최근의 요건을 충족할 수 있도록 지속적으로 개선됩니다.

반도체 라인 카드 다운로드

 


석유 가스 산업

오일 및 가스 펌프, 피팅, 밸브 및 장비는 극한의 압력과 열, 독한 화학물질에 대한 상시적 노출을 견딜 수 있는 뛰어난 성능을 가진 다양한 사이즈의 오링 및 씰링 솔루션을 필요로 합니다. Boyd의 특수 화합물에는 열 및 화학 내성의 확보에 도움이 되는 과산화 및 트리아진 처리된 과불화탄성체가 포함되며 최장의 서비스 수명과 최대 100" ID의 규격을 지원합니다. Norsok M710 및 Nace TM0297 테스트를 거친 탄성중합체는 모든 폭발성 감압(RGD) 환경의 요구 기준 이상을 충족합니다.

오일 및 가스 라인 카드 다운로드

 


의료용

의료 기기가 USP VI 환자 안전 기준을 충족하고 이력 추적 기준을 준수하고 기기 사용 수명 전체에 걸쳐 의도대로 기능하려면 클린룸에서 제작된 오링 및 고무 씰이 필요합니다.

당사는 청진기, 주사기, 커넥터 및 약물 전달 장치 등과 같은 다양한 종류의 의료 필수품을 위한 고품질 오링과 씰을 공급합니다. 당사의 제품들은 탁월한 품질, 조달 기간 단축, 뛰어난 가치 및 고객 만족도에 대한 의료업계의 요구 기준을 뛰어넘습니다.

의료 제품 카드 다운로드

 


전자제품

소비자 전자기기의 수분 또는 먼지 유입 차단 및 반도체 진공 응용 분야에서는 가장 청결한 환경에서 제작된 씰링 솔루션과 오링을 필요로 합니다. Boyd corporation은 Class 100부터 Class 100K에 이르는 다양한 클린룸 제조 환경을 제공합니다. 순도 향상을 위한 투명 또는 백색, UL 준수를 위한 전기 저항, 정확한 전도성, 탈가스를 낮추는 특수 수단 등을 포함, 다양한 화합물로 제작된 미립자 및 오염 방지 오링이 준비되어 있습니다.

전자기기 라인 카드 다운로드

 


식음료

식품 가공, 액체 디스펜싱 및 워터 컴포넌트 시장에서는 수많은 규정을 준수해야 합니다. Boyd의 오링은 FDA, NSF-61, 3A 위생 기준 및 다양한 국제 수질 규격의 요구 조건 이상을 충족하도록 설계되었습니다. 당사의 식음료용 오링은 모두 건식품 또는 수분 함유 식품과 접촉이 잦은 고무용품에 대한 미국연방규정집(21 CFR 177.2600)에 등재된 성분들로 제조됩니다.

식음료 라인 카드 다운로드

 


Boyd Corporation이 귀사의 구체적 요건에 어떻게 부응할 수 있는지 자세히 알아보세요.

구매 희망 수량이 100개 이하입니까? Boyd의 Amazon 스토어에서 지금 구매하세요.